전 세계에 다양한 종류의 릴레이 및 타이머를 제공합니다. 가장 엄격한 전 세계 표준 및 등급에 맞춰 설계, 제조 및 테스트하고 있습니다.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
전시
1
-
1
의
0
결과

700-HNK 초슬림 타이밍 릴레이
이 릴레이는 시중에서 가장 작은 플러그인 릴레이에 속합니다. 차지하는 공간은 15.6mm(5/8인치)밖에 되지 않습니다. 소켓의 DIN 레일 공간.

700-CF IEC 산업용 제어 릴레이
이 릴레이는 기계적으로 연결된 접점, 타이밍 옵션, 긴 접점 수명 등 까다로운 산업용 애플리케이션에 필요한 기능을 IEC 설계로 제공합니다.

700-EF 산업용 제어 릴레이
이 릴레이는 4개의 코일이 24V…500V, 50-60Hz, DC의 제어 전압을 커버할 수 있도록 하는 저전력 소모 및 범용 광범위 코일을 제공합니다.

700-RTC NEMA Solid-state 고정 타이밍 릴레이
이 릴레이는 고정 타이밍 릴레이로서 일정한 시간 동안 갑작스러운 타이밍 변화를 막아야 하는 시간 지연 애플리케이션용으로 설계된 고정 타이밍 릴레이입니다.

700-PS NEMA Solid-state 조절 가능한 타이밍 릴레이
이 릴레이는 4극 및 2극 릴레이에 장착할 수 있습니다. 독립형으로 사용하려면 어댑터 플레이트에 장착할 수도 있습니다.

700-N NEMA Low Profile 산업용 제어 릴레이
이것은 전기적으로 작동하는 릴레이로서 수동 오버라이드 기능과 함께 눈에 잘 보이는 빨간색 막대로 표시되는 상태 표시기를 갖추고 있습니다.