회로 및 부하 보호 제품을 사용하여 솔레노이드, 릴레이 코일,파일럿 장치, PLC 출력 등을 보호할 수 있습니다. 해당 제품들은 DIN 레일 장착형으로 설치 속도가 빠르며, 고밀도 구성에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. Rockwell Automation은모듈형 보호 시스템, 바이메탈 또는 Solid-State 과부하 릴레이, 서지 보호기, 필터 등 모터 보호 장치, 전자 회로 보호 모듈, 회로 차단기를 제공합니다.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
전시
1
-
1
의
0
결과

817S 서미스터 모니터링
Rockwell Automation의 Bulletin 817S 서미스터 모니터링 릴레이는 과열 조건으로부터 장비를 보호하고 모터 제어 회로에 쉽게 추가하고 적용할 수 있는 보조 모터 보호 기능을 제공합니다.

809S 전류 모니터링
Rockwell Automation의 Bulletin 809S 전류 모니터링 릴레이는 모터 제어 회로에 쉽게 추가하고 적용할 수 있는 저전류 및 과전류 감지와 보조 보호 기능을 제공합니다.

814S 전원 모니터링
당사의 Bulletin 814S 역률 모니터링 릴레이 및 전원(kW) 모니터링 릴레이는 모터 제어 회로에 쉽게 추가하고 적용할 수 있는 최첨단 보조 보호 기능이 있습니다.

1491 퓨즈 블록
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1491 퓨즈 블록은 범용 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 페놀 또는 자기 소재의 블록 베이스는 견고하게 제조되어 장착 및 배선하기 쉽습니다.

1494 케이블 작동식
Bulletin 1494C 케이블 작동식 단로 스위치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 해당 고객들은 Bulletin 1494U 범용 단로 스위치로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

1494R 가변 심도
Rockwell Automation의 Bulletin 1494R 가변 심도 판넬도어 마운팅용 회전식 단로 스위치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 해당 고객들은 Bulletin 194R 회전식 단로 스위치로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

1494V 가변 심도
Bulletin 1494V 가변 심도 플랜지 장착형 단로 스위치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 해당 고객들은 Bulletin 1494U 범용 단로 스위치로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

1494F 고정 심도
Rockwell Automation의 Bulletin 1494F 가변 심도 플랜지 장착형 단로 스위치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 해당 고객들은 Bulletin 1494U 범용 단로 스위치로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

1494G 중공업용 안전 단로 스위치
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1494G 중공업용 안전 단로 스위치는 전환 범위가 30 - 600A입니다. 3R/4/12 타입의 메탈 도색, 4/4X 타입의 스테인레스 스틸, 4/4X 타입의 비금속 외함 형태로 제공됩니다.

1494H 산업용
Rockwell Automation의 Bulletin 1494H 산업용 및 Bulletin 1494HL 일반용 안전 분리 스위치는 산업용 및 중공업 애플리케이션용으로 설계되었으며 ‘모터에서’ 단로 스위치 애플리케이션에도 사용할 수 있습니다.

825-P 모듈형 보호 시스템
Bulletin 825-P 모듈형 보호 시스템은 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 해당 고객들은 E300 전자식 과부하 릴레이로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

193 IEC E300 릴레이
Rockwell Automation의 Bulletin 193/592 E300™(네트워크) 및 E200™(비네트워크)은 모듈형 설계, 통신 옵션, 진단 정보, 간소화된 배선 및 Logix 기술과의 통합을 제공합니다.
193 IEC E100 릴레이
E100 전자식 과부하 릴레이는 차세대 기본 계층 전자식 과부하 릴레이입니다. 이러한 릴레이에는 모터 보호 투자를 더 효과적으로 보호하는 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

193 IEC E1 Plus 릴레이
당사의 Bulletin 193 IEC 및 592 NEMA E1 Plus 전자식 과부하 릴레이는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 전환 과정에 도움이 되도록 당사 E100 전자식 과부하 릴레이로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

193-T1 CT IEC 바이메탈 표준
당사의 Bulletin 193-T1 IEC 바이메탈 과부하 릴레이는 Bulletin 100-C 컨택터 및 Bulletin 104-C 가역형 컨택터에 사용하도록 설계되었습니다.

193-K IEC 소형 바이메탈
당사의 Bulletin 193-K IEC 소형 바이메탈 과부하 릴레이는 Bulletin 100-K 컨택터 및 Bulletin 104-K 가역형 컨택터에 사용하도록 설계되었습니다. 이 열동형 과부하 릴레이에는 결상 상태를 감지할 수 있는 차동 메커니즘이 포함되어 있습니다.
Overview
ROK Talk on Industrial Components, 6회에서 Bill과 Paul은 기술 컨설턴트인 Simon Johnson에게 각 회로 차단기의 역사, 목적, 고유한 기능에 대해 이야기합니다. Allen-Bradley는 MCCB, MPCB, MCP, MCB 등의 회로 차단기를 말할 때 약어로 사용됩니다. 자세한 내용과 사용처를 알려주세요.