Loading

해양 자동화 시스템

해양 추진, 발라스트, 엔진 및 추진기에 대한 제어 시스템 애플리케이션
해양 자동화 시스템 hero image

선박 효율성 제고

장비 성능 최적화 및 신뢰성 향상

에너지 비용 증가. 환경 규제 강화. 대규모 다용도 선박에 대한 요구 가속화. 비용 효율적인 고성능 디젤 전기식 선박을 설계해야 하는 이 시점에서, 오늘날의 선박 제조업체는 압도적인 과제에 직면하고 있습니다. 새로 등장하는 각각의 과제에 대해 가혹한 해양 환경을 견딜 수 있는 솔루션을 찾아야 합니다.

전 세계의 상업 및 군사용 선박은 Rockwell Automation 해양 자동화 및 제어 시스템을 사용하여 선박 엔진, 추진기, 발라스트, 추진, 조향 등의 성능을 최적화합니다. Rockwell Automation의 일반 선상 아키텍처는 선박 규모의 제어 및 시각화를 제어합니다. Rockwell Automation의 애플리케이션 및 장비에 대한 상업적 기성품 기술은 다음과 같습니다.

  • 선박 온보드 인력 감소
  • 수명 주기, 예측 및 사전 유지보수 제공
  • 운영 성능 향상
  • 예비 부품 및 지원 담당자에 대한 즉각적인 글로벌 접근 가능
  • 기존 자산 수명 확장

그 결과 선단/함대의 효율성이 향상됩니다. 상업 및 해군 운영의 비용 효율성이 향상됩니다.

디젤 전기 추진이 올바른 선택일까요?
Main Image
블로그
디젤 전기 추진이 올바른 선택일까요?

더욱 효율적인 연비를 달성하고자 하는 선박 회사들 간에는 긴장감이 높아지고 있습니다.

자세히 알아보기

확장 가능한 디지털화를 통해 선박 작업 최적화 지원

온보드 작업자와 해상 작업자를 연결하여 생산 능률 향상

생산 극대화를 위한 장기 전략을 수립하셨습니까? 기존 선박을 개조하든지 새로운 선박을 건조하든, 프로젝트 타임라인을 개선하고 ESG 목표를 달성하며 HSSE 프로세스를 유지관리하는 데 도움이 되는 방법을 파악하는 것은 매우 중요합니다. 포괄적인 디지털 솔루션을 채택하면 가동부터 폐기에 이르기까지 수백만 달러의 운영비를 절약할 수 있습니다. 모든 유형의 해양 선박에 적용됩니다. 프로세스 모듈을 육상 및 해상 직원과 안정적으로 연결하면 운영을 개선할 수 있습니다. 커넥티드 선박으로의 이러한 전환은 또한 선박의 라이프사이클 전반에서 위험을 최소화함으로써 지속 가능성 목표를 달성하고 인력을 보호하며 사이버 위협을 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

FPSO, FLNG, FSO를 위한 당사의 커넥티드 선박 비전이 마침내 달성되었습니다.
유조선이 연결되어 기름을 옮기는 작업 중인 FPSO 선박이 바다에 있고, 헬리콥터가 헬리콥터 착륙장에 접근하고 있습니다.
대화형
FPSO, FLNG, FSO를 위한 당사의 커넥티드 선박 비전이 마침내 달성되었습니다.

최신 디지털 기술을 사용하고, 복잡한 문제를 처리할 수 있는 검증된 파트너를 추가하며, 전체 선단에서 커넥티드 선박 전략의 이점을 확인하십시오.

커넥티드 선박에 대한 당사의 비전을 살펴보십시오
연결된 선박으로 운영 효율성 달성
FPSO 석유 생산 선박 및 공급 선박이 육지에 접근하고 있습니다.
eBook
연결된 선박으로 운영 효율성 달성

FPSO에 연결된 선박 접근 방식을 사용하면 성능을 최적화하고 조선소에서 전체 생산과 폐기에 이르기까지 상당한 비용을 절감할 수 있습니다.

지금 다운로드

신뢰성 있는 운영 기능

산업 자동화 및 제어

Rockwell Automation은 제어 시스템, 모터 컨트롤 및 스마트 장치 포트폴리오를 통해 산업 자동화 및 제어 솔루션을 제공합니다.

산업 자동화 및 제어
산업용 네트워크

인텔리전트 모터 컨트롤 포트폴리오는 정교한 제어 기술과 통신 기능을 Allen-Bradley® 모터 컨트롤 장비에 적용합니다. 이러한 기능을 통해 시스템 성능을 향상하고 작동 효율성을 얻을 수 있습니다.

산업용 네트워크
산업 보안

공장 및 기업 전체에서 자동화 제품을 안전하게 연결해 주는 네트워크 보안 솔루션이 포함된 산업 보안 및 솔루션을 제공합니다.

산업 보안
인텔리전트 모터 컨트롤

인텔리전트 모터 컨트롤 포트폴리오는 정교한 제어 기술과 통신 기능을 Allen-Bradley® 모터 컨트롤 장비에 적용합니다. 이러한 기능을 통해 시스템 성능을 향상하고 작동 효율성을 얻을 수 있습니다.

인텔리전트 모터 컨트롤
복잡한 해양 환경에 맞춘 혁신적인 솔루션을 제공합니다.

선박 및 해양 애플리케이션

항해용 선박 및 일부 오프쇼어 오일/가스 플랫폼은 먼저 주요 선급협회 중 한 곳에서 "분류"해야 보험에 가입하거나 규제 인가를 발급 받을 수 있습니다. 선급협회는 다른 여러 검사, 인증 및 감사 기능도 수행합니다. 로크웰에는 이러한 협회의 인증을 받은 300여개의 제품이 있습니다.

제품 인증
미 해군(USN) SACRAMENTO CLASS의 좌측 선수 항공 뷰: 6개월 간의 대서양 배치를 준비하기 위해 해상 보급(RAS)을 수행하고 있는 Fast Combat Support Ship(천지급 군수 지원), USS SEATTLE (AOE 3)(좌측) 및 USN 항공모함, USS JOHN F. KENNED (CV 67).
지원
제품 인증
시작하기

상업용 선박에 대한 상태 모니터링
Main Image
브로슈어
상업용 선박에 대한 상태 모니터링

장비의 가동 중단 시간을 줄이고 시스템 성능을 최적화합니다.

지금 다운로드

장비 가동 중단 시간 감소 및 성능 최적화

상업용 선박에 대한 상태 모니터링

효율적인 운영을 위해서는 복잡한 선박 시스템을 가동 상태로 유지하고 주요 자산을 보호해야 합니다. 추진 및 조종 시스템의 진동 모니터링에서 오일 습식 장비의 오일 분석에 이르기까지, Rockwell Automation의 통합 상태 감시 모니터링 솔루션을 사용하면 선상 자산 상태 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

상태 감시 모니터링 및 I/O에 대해 자세히 알아보기
로크웰 오토메이션 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

로크웰 오토메이션은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

문의하기

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 산업