Loading

速度モニタ・セーフティ・リレー
Allen-Bradley

MSR57P速度モニタ・セーフティ・リレーは、動作中に作業員の介入が必要なモーションアプリケーション向けに設計されています。MSR55P速度モニタ・セーフティ・リレーは、センサを使用せずに単相または3相モータの停止検出が可能です。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

MSR57P速度モニタ・セーフティ・リレーは、動作中に作業員の介入が必要なモーションアプリケーション向けに設計されています。

MSR55P速度モニタ・セーフティ・リレーは、センサを使用せずに単相または3相モータの停止検出が可能です。

MSR57P速度モニタ・セーフティ・リレー

  • 6つのソリッドステートN.O.安全出力と4つのソリッドステート補助出力を装備
  • 1つまたは2つのエンコーダ(サイン/コサインおよびTTL)
  • 8つの診断用ステータスインジケータを装備
  • DPI構成ポートを装備
  • 67.5mm(2.7インチ) DINレールハウジング
  • 脱着式端子

MSR55P速度モニタ・セーフティ・リレー

  • 単相または3相モータの安全な停止検出
  • 外部センサ不要
  • あらゆる方向に対応
  • 断線検出
  • 45mm (1.8インチ)ハウジング
  • EN ISO 13849-1の安全遂行レベル(PL) e、カテゴリ4
  • IEC/EN 62061のSIL要求レベル(SIL CL) 3
  • IEC/EN 61508、IEC/EN 61511、EN 61800-5-2の安全度水準(SIL) 3

補足情報

作業員、生産性、環境の保護に、当社の安全コンポーネントおよび統合安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。

認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • cULusリスト
  • RCM
  • TÜV認定済み

指令

  • 2006/42/EC機械指令
  • 2004/108/EC EMC指令
  • 2011/65/EU RoHS指令

規格準拠

MSR57P速度モニタ・セーフティ・リレー

  • IEC 61800-5-2:2016
  • EN 61800-5-2:2017
  • IEC 61800-5-1:2007 + A1:2016
  • EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
  • EN ISO 13849-1:2015
  • IEC 62061:2015
  • EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
  • IEC/EN 61508パート1-7:2010

MSR55P速度モニタ・セーフティ・リレー

  • EN ISO 13849-1:2015
  • EN 61508パート1-7:2010
  • EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
  • EN 61000-6-7:2015
  • EN 61800-5-2:2017
  • EN 63000:2018

製品安全機能

MSR57P速度モニタ・セーフティ・リレー

機械アプリケーションおよびIEC/EN 61511-1のアプリケーション領域における電気モータの静止モニタ。静止モニタは関連する規格(カテゴリ4、PLe (EN ISO 13849-1)、SIL CL3 (IEC/EN 62061、IEC/EN 61508、IEC/EN 61800-5-2))の要件に準拠しており、カテゴリ 4/PLeおよびSIL 3までのアプリケーションで使用できます。

MSR55P速度モニタ・セーフティ・リレー

機械安全アプリケーションにおける電気モータの静止モニタは、カテゴリ 4、PLe (EN ISO 13849-1)、SIL CL3 (EN 61508/EN 62061)まで対応します。

Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous 文書
Guardmasterセーフティリレーのカタログ GLSAFE-BR003_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left セーフティ製品 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 速度モニタ・セーフティ・リレー Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose