- 一定の条件が満たされた場合に自動的に安全機能を一時停止
- 存在検知装置の起動(PSDI)によって最大3台のライトカーテンをモニタ
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
当社のミューティング・ライト・カーテン・モニタ・リレーにより、一定の条件が満たされた場合に自動的に安全機能を一時停止できます。マテリアルハンドリングでは、機械を停止させることなく、材料が保護フィールドを通過するようにできます。これらのモジュールでは、ミューティング機能に加え、センサ(PSDI)によって最大3台のライトカーテンをモニタできます。
認証
- 該当するすべての指令に対してCEマーク
- cULusリスト
- TÜV認定済み
- 適用されるすべての規制に対してUKCAマーク
以下に基づく:
- EN ISO 13849-1:2008の安全遂行レベル(PL) e、カテゴリ4
- IEC/EN 62061に準拠したSIL要求レベル(SIL CL) 3
- IEC/EN 61508の安全度水準(SIL 3)
IEC/EN 61496-1に準拠したタイプ4のライトカーテンまたはタイプ2の自己診断型ライトカーテンの接続に適しており、ライトカーテン内の相互障害のモニタが可能です。
規格
- EN 61496-1:2004 + A1:2008
- IEC 61496-2:2006
- EN ISO 13849-1:2008
- EN 61508パート1-7:1998-2000
- EN 50178:1997
- EN 62061:2005
- EN 61000-6-4:2007
- EN 61000-6-2:2005
指令
- 2006/42/EC機械指令
- 2004/108/EC EMC指令
製品安全機能
MSR4x安全ベース制御デバイスおよびMSR4xE拡張モジュールは、安全カテゴリ4/SIL3/SIL CL3 (EN 61508/EN 62061)とPLe (EN ISO 13849-1)までのアプリケーションプログラムで使用できます。
Documentation
Product Profiles | 文書 |
---|---|
Bulletin 445L Muting Controller Box Product Profile | 445L-PP007_-EN-P |
Miscellaneous | 文書 |
---|---|
Guardmasterセーフティリレーのカタログ | GLSAFE-BR003_-JA-P |