Loading

セーフティI/O
Allen-Bradley

当社の安全I/O製品ラインナップには、コンプライアンスと機械性能を向上させるために、さまざまな性能や接続機能が搭載されたローカル型、分散型、On-Machineのオプションがあります。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

当社の安全I/O製品ラインナップには、コンプライアンスと機械性能を向上させるために、さまざまな性能や接続機能が搭載されたローカル型、分散型、On-Machineのオプションがあります。 

Compact 5000 I/Oモジュール
Allen-Bradley Compact 5000 I/Oモジュール
Compact 5000 I/Oモジュール

Bulletin 5069 Compact 5000™ I/Oモジュールでは、コンパクトな設計ながら高性能制御が実現し、Logixプラットフォームの性能を拡張できます。これは、CompactLogix™ 5380システム、Compact GuardLogix® 5380システム、またはCompactLogix 5480システムのローカルI/Oモジュールで、安全オプションも用意されています。これらのモジュールは、安全モジュール制限を備えたCompactLogix 5380、Compact GuardLogix® 5380、CompactLogix 5480、ControlLogix® 5580、GuardLogix 5580コントローラのEtherNet/IPネットワークに最適な分散型I/Oソリューションです。高い処理能力を必要とするアプリケーションで優れた性能を発揮します。

製品の詳細情報
FLEX 5000 I/Oモジュール
Allen-Bradley FLEX 5000 I/Oモジュール
FLEX 5000 I/Oモジュール

FLEX 5000™ I/Oモジュールは堅牢かつ柔軟な分散型I/Oソリューションで、運用上のニーズに合わせてI/Oを選択することができます。FLEX 5000 I/Oは高速広域の1Gb EtherNet/IP™接続と組み合わせれば、通信力が向上します。ネットワークアーキテクチャ内に柔軟性をもたせるため、これらのモジュールは銅線ポートまたはファイバーポート(SFP)を2個備えており、DLR、スター、リニア、PRPトポロジに対応します。

製品の詳細情報
1756 ControlLogixシャーシ・ベース・モジュール
Allen-Bradley 1756 ControlLogixシャーシ・ベース・モジュール
1756 ControlLogixシャーシ・ベース・モジュール

Bulletin 1756 ControlLogix®シャーシ・ベース・モジュールにはお客様のニーズを満たすデジタル、診断デジタル、アナログ、モーションコントロール、特殊I/O、演算モジュールが幅広く備えられています。ControlLogixコントローラのローカルシャーシ内、またはControlNet™ネットワークやEtherNet/IP™ネットワーク上のControlLogixコントローラにリンクされているシャーシ内にあるものならどれでも使用できます。

製品の詳細情報
ArmorBlock Guard I/Oモジュール
Allen-Bradley ArmorBlock Guard I/Oモジュール
ArmorBlock Guard I/Oモジュール

Bulletin 1732 ArmorBlock® Guard I/O™モジュールは、従来の分散型I/Oのあらゆるメリットを安全システムにもたらします。これらのモジュールはIP67適合のEtherNet/IP™向けパッケージとして入手可能で、お使いの機械に直接取付けていただけます。

製品の詳細情報
CompactBlock Guard I/Oモジュール
Allen-Bradley CompactBlock Guard I/Oモジュール
CompactBlock Guard I/Oモジュール

Bulletin 1791DSおよび1791ES CompactBlock™ Guard I/O™モジュールは、安全システムに分散型I/Oのメリットをもたらします。このモジュールは、CIP Safetyを使用してDeviceNetまたはEtherNet/IPネットワーク上で通信するセーフティコントローラと連動します。CompactBlock Guard安全I/Oは、GuardLogix®、SmartGuard™の各コントローラと連動するように最適化されています。

製品の詳細情報
POINT Guard I/Oモジュール
Allen-Bradley POINT Guard I/Oモジュール
POINT Guard I/Oモジュール

POINT Guard I/O™モジュールは、標準的なPOINT I/O™システムに適合するように設計された、安全定格に準拠したI/Oモジュールであり、最大密度のI/Oソリューションに自動化機能や安全機能を提供します。POINT Guard I/Oは、GuardLogix®コントローラの場合はEtherNet/IP™上で、またSmartGuard™ 600コントローラの場合はDeviceNet™上でCIP™ Safetyプロトコルを使用して通信します。

製品の詳細情報
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left セーフティ製品
  5. Chevron LeftChevron Left セーフティI/O