Loading

440R Guardmasterセーフティリレー
Allen-Bradley

Guardmaster®単一機能セーフティリレーはISO 13849-1やIEC 62061といった機能安全規格に準拠した設計で、取付けやシステムの複雑さを簡略化する重要な機能を備えています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてクリア
ソート順 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
一覧 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品の構成 プロジェクトに追加

ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較している製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてクリア
比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Guardmaster®単一機能セーフティリレーはISO 13849-1やIEC 62061といった機能安全規格に準拠した設計で、取付けやシステムの複雑性を簡略化する重要な機能を備えています。さらに、EtherNet/IPインターフェイスをオプションで取付ければGSRインテリジェント・セーフティ・リレーから情報を収集できるため、予想外のダウンタイムの低減や効率性の向上、コネクテッドエンタープライズ®の実現が可能となります。この機能は、GuardmasterデュアルGuardLinkセーフティリレーがあればさらに拡張され、GuardLinkで直列接続されたセーフティスイッチとセーフティセンサの診断情報やステータス情報を共有することも可能です。

  • 幅広い安全機能を提供
  • 単純なロジック、リセット、タイミング構成を通じて多様性を提供
  • 簡単に取付け可能でシステムに柔軟性を提供する1本の配線によるセーフティリレーの接続
  • 電源入力と出力がグループ化された端子でクリアな接続を実現
  • DINレールのエネルギーとスペースを節約するコンパクトなソリューションを提供
  • 一貫した端子のレイアウトと構成で取付けを簡略化
  • GuardmasterセーフティリレーをEtherNet/IPネットワーク上で通信させるGuardmaster EtherNet/IPネットワークインターフェイス(440R-ENETR)を提供(オプション)。
  • システムの状態を防御ドアに至るまで可視化する、GuardmasterデュアルGuardLinkセーフティリレーを搭載。GuardLink対応スマートセーフティ装置と組み合わせると、非常停止機能も使えます

補足情報

  • GuardLink™テクノロジ搭載の安全システムで、コネクテッドエンタープライズの安全を実現します。GuardLinkテクノロジを搭載したAllen-Bradley®のGuardmaster®スマートセーフティ装置では、情報を提供するとともに高度な機能性と柔軟性を実現します。このテクノロジはこれ1つで安全強化と、マシンとプラント全体の効率性向上をサポートします。
  • 作業員、生産性、環境の保護に、当社の安全コンポーネントおよび統合安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。
Chevron DownChevron Down
ビデオ
Guardmaster DGセーフティリレー

Guardmaster®デュアルGuardLink® (DG)セーフティリレーの構成方法をご覧ください。

認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • cULusリスト
  • TÜV認定済み
安全分類
  • DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD:アーキテクチャおよびアプリケーション特性によっては、PLeおよびEN ISO 13849-1:2006に従うカテゴリ4、IEC 61508:2010/IEC62061:2006に従うSIL CL3に最適
  • GLP/GLT:アーキテクチャおよびアプリケーション特性によっては、PLdおよび EN ISO 13849-1:2006に従うカテゴリ3、IEC 61508:2010 /IEC62061:2006に従うSIL CL2に最適
標準準拠
  • IEC 60204‑1
  • EN ISO 13849‑1
  • EN ISO 12100
  • IEC 61508
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles パブリケーション
Guardmaster DG Dual GuardLink Safety Relay Product Profile 440R-PP002_-EN-P
Guardmaster 440R-ENETR EtherNet/IP Network Interface Product Profile 440R-PP001_-EN-P
Guardmaster Guard Locking with Proximity Sensors Safety Relay (GLP) Product Profile 440RG-PP001_-EN-P
Minotaur Safety Relays to Guardmaster Safety Relays Family Migration Profile MIGRAT-PP011_-EN-P
Minotaur Safety Relays Family to Guardmaster Safety Relays Migration Profile MIGRAT-PP024_-EN-P
Miscellaneous パブリケーション
Guardmasterセーフティリレーのカタログ GLSAFE-BR003_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left セーフティ製品 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 440R Guardmasterセーフティリレー Chevron RightChevron Right