Loading

GuardLinkテクノロジ
Allen-Bradley

GuardLinkテクノロジを搭載したAllen-Bradley®のGuardmaster®スマートセーフティ装置では、情報を提供するとともに高度な機能性と柔軟性を実現します。このテクノロジはこれ1つで安全強化と、マシンとプラント全体の効率性向上をサポートします。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

GuardLinkテクノロジを搭載したAllen-BradleyのGuardmaster®スマートセーフティ装置では、情報を提供するとともに高度な機能性と柔軟性を実現します。このテクノロジはこれ1つで安全強化と、機械とプラント全体の効率性向上をサポートします。

GuardLinkテクノロジ対応デバイスにより、GuardLink対応の接続タップによってのみアクセスできる、高度な機能および診断を利用できます。GuardLinkテクノロジには、以下のようなメリットがあります。

  • トラブルシューティング作業の効率化に大きく貢献する、状況に沿ったリアルタイム診断機能とセンサによる健全性データ提供
  • 自動デバイスリセット(ADR)
  • ロックウェル・オートメーションのEtherNet/IP™アーキテクチャにシームレスに統合
スマートセーフティ
スマートセーフティ
カタログ
カタログ
スマートセーフティ
スマートセーフティ製品は、コネクテッドエンタープライズに不可欠です。生産および保守を最適化しながら、どのように安全を向上させることができるかを確認してください。
こちらをご覧ください

製品

デュアルGuardLinkセーフティリレーとEtherNet/IP™インターフェイス
製品
デュアルGuardLinkセーフティリレーとEtherNet/IP™インターフェイス

Guardmaster®単一機能セーフティリレーはISO 13849-1やIEC 62061といった機能安全規格に準拠した設計で、取付けやシステムの複雑さを簡略化する重要な機能を備えています。

888-898安全接続システム
888-898安全接続システム
製品
製品
888-898安全接続システム
Guardmaster®安全Tポート/スプリッタ、配電ボックス、短絡プラグ、タップは、機械安全に特化したクイック・ディスコネクト・システムの一部です。

資料

Resource Language
GuardLinkセーフティ・リンキング・テクノロジのカタログ
GuardLink対応接続タップのプロダクトプロファイル
English
Guardmaster 440R-ENETR EtherNet/IPネットワークインターフェイスのプロダクトプロファイル
English
Guardmaster DG Dual GuardLinkセーフティリレーのプロダクトプロファイル
English

ビデオ

Video
GuardLink: Enable Smart Safety Devices in The Connected Enterprise
ビデオ
スマートセーフティ: 予知保全
Video
Smart Safety: Remote Troubleshooting
Video
Smart Safety: Predictive Maintenance
Video
Smart Safety: Increase Machine Up-time from Safety Data
Video
Enable Smart Safety to Improve Performance
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left セーフティ製品
  5. Chevron LeftChevron Left GuardLinkテクノロジ