Loading

セーフティ製品
Allen‑Bradley

当社の革新的な安全製品およびソリューションを使用すれば、機械の機能操作が向上すると同時に、作業員の安全性、効率性、生産性が増大します。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてクリア
ソート順 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
一覧 75 結果
表示 1 - 24 / 75 結果
ソート順:
アルファベット順(A-Z)
  • アルファベット順(A-Z)
  • アルファベット順(Z-A)
フィルタ&絞り込み
440C-CR30
Guardmaster® 440C-CR30ソフトウェアで構成可能なセーフティリレーは、柔軟性と費用効率に優れた使いやすい製品です。
440F MatGuardセーフティマット
Bulletin 440F MatGuard™セーフティマットは、検知面の上に人が存在しているかを検知するための、感圧保護製品です。
440F Safedgeコントローラ
Bulletin 440F Safedge™コントローラは、Bulletin 440F Safedgeセーフティ・エッジ・プロファイルと連係動作します。このコントローラによって、プロファイルの作動が常時モニタされ、プロファイルが押し下げられると、出力信号が生成されます。
440F Safedgeセーフティ・エッジ・プロファイル
Bulletin 440F Safedge™セーフティ・エッジ・プロファイルには、3種類のクッション係数および2種類の材質のモデルがあります。このプロファイルには、長期間使用したときに壊れたり疲労破損したりするおそれのある固い内部パーツは、使用されていません。
440G Atlas 5
当社のAtlas 5™ガード・ロック・スイッチは、ポジティブモードのタング式インターロックスイッチです。このスイッチを使用した場合、電源が切断されるまでマシンガードが閉じたままになります。また、マシンガードが開いている間は、電源が切断されたままになります。
440G TLS-GD2
当社のTLS-GD2ガード・ロック・スイッチは、ポジティブモードのタング式インターロックスイッチです。
440G TLS-Z GD2
当社のTLS-Z GD2ガード・ロック・スイッチは、誘導型ドア位置検知テクノロジを搭載した、独自のコーディングによるRFIDドアセンサを備えたインターロックスイッチです。
440G-EZ電磁
Bulletin 440G-EZインターロックスイッチは、機械安全性を高めると同時に、予期しないダウンタイムから作業プロセスを確実に保護するように設計されており、生産性と効率性の向上に役立ちます。
440G-LZガード・ロック・スイッチ
当社の440G-LZガード・ロック・スイッチは、部分的なボディアクセス防護ドア用に設計されています。このスイッチにはマイクロプロセッサ技術とRFIDコードアクチュエータが組み合わせられており、正しいアクチュエータが検出された場合にのみロックが作動するロック・ボルト・ドライブ機能を搭載しています。
440G-MTソレノイド
当社の440G-MTソレノイドスイッチは、ポジティブモードのタング式インターロックスイッチです。このスイッチを使用した場合、電源が切断されるまでマシンガードが閉じたままになります。また、マシンガードが開いている間は、電源が切断されたままになります。
440G-MZ
Bulletin 440G-MZガード・ロック・スイッチを使用することで、通常、高い保持力やミスアライメントを防ぐための幅広い許容範囲、さらにエスケープリリースオプションが必要な安全保護エリア内に、人員が接近できるようになります。
440H Ensign 3ヒンジ式インターロックスイッチ
当社のEnsign 3ヒンジ式インターロックスイッチは、ヒンジによって作動するセーフティ・インターロック・スイッチであり、マシンガードのヒンジ箇所に取付けることができます。
440H Rotacamヘビーデューティ用ヒンジ式インターロックスイッチ
当社のRotacam™ヘビーデューティ用ヒンジ式インターロックスイッチは、ヒンジによって作動するセーフティ・インターロック・スイッチです。
440H Sprite小型ヒンジ式インターロックスイッチ
Sprite小型ヒンジ式インターロックスイッチは、ヒンジで作動するセーフティインターロックです。ハウジングの寸法はわずか75 x 25 x 29 mm(2.95 x 0.98 x 1.14インチ)で、現在販売されているインターロックスイッチの中でも特に小型のスイッチです。
440K Cadet 3タング式インターロックスイッチ
Cadet™ 3タング式インターロックスイッチは、タングまたはキーによって作動するセーフティ・インターロック・スイッチで、スライド式、ヒンジ式、上げ外し式のマシンガードのリーディングエッジに取付けることができます。
440K Elf小型タング式インターロックスイッチ
Elf™小型タング式インターロックスイッチは、タングまたはキーによって作動するセーフティインターロック・スイッチで、スライド式、ヒンジ式、上げ外し式のマシンガードのリーディングエッジに取り付けることができます。
440K MT-GD2タング式インターロックスイッチ
MT-GD2タング式インターロックスイッチは、タングまたはキーによって作動するセーフティインターロックスイッチで、スライド式、ヒンジ式、または上げ外し式のマシンガードのリーディングエッジに取り付けることができます。
440K Trojan 5/6汎用タング式インターロックスイッチ
Trojan™ 5 & 6汎用タング式インターロックスイッチは、タングまたはキーによって作動する汎用セーフティ・インターロック・スイッチです。
440K Trojan T15/T15-GD2タング式インターロックスイッチ
Trojan™ T15 & T15-GD2タング式インターロックスイッチは、タングまたはキーによって作動する小型の汎用セーフティ・インターロック・スイッチで、スライド式、ヒンジ式、または上げ外し式のマシンガードのリーディングエッジに取り付けることができます。
440L GuardShield POC タイプ4 標準安全ライトカーテン
当社のBulletin 440L Guardshield™ POC Type 4セーフティ・ライト・カーテンは、正式なリスクアセスメントでオペレータがけがを負うリスクが中程度から高程度と判明した場合に使用できます。
yellow 440L and 445L POC Type 2 Guardshield Type 2 Light Curtains
440Lおよび445L Guardshield POC Type 2低リスクのセーフティ・ライト・カーテン
当社のBulletin 440Lおよび445L Guardshield™ POC Type 2低リスクのセーフティ・ライト・カーテンは、正式なリスクアセスメントでオペレータがけがを負うリスクが低程度と判明した場合に使用できます。
two yellow 440L Light Curtain Area Access Controls facing right
440Lエリア・アクセス・コントロール単一ビームセンサ
当社のBulletin 440Lエリア・アクセス・コントロール単一ビームセンサは、危険な領域への人の立入りを検出する製品です。
6 440L Type 4 Guardshield light curtains
440Lタイプ4および445L Safe 4 GuardShield PACセーフティ・ライト・カーテン
セーフティ・ライト・カーテンは、正式なリスクアセスメントでオペレータが怪我を負うリスクが中程度から高いものであると判明した場合に使用できます。
440N 3、4、5非接触型インターロックスイッチ
当社のFerrogard™ 3、4、5非接触型インターロックスイッチは端子接続できます。このセーフティスイッチは磁気で作動し、非接触型であるため信頼性が高く、また、配置のずれに対する許容範囲が広くなっています。
440N 6、9、10、13、14非接触型インターロックスイッチ
当社のFerrogard™ 6、9、10、13、14非接触型インターロックスイッチはハウジングが細長いため、狭い場所にも取付けることができます。
440N Ferrogard 1、2、20、21非接触型インターロックスイッチ
Ferrogard™ 1、2、20および21非接触型インターロックスイッチは長方形のプラスチック製ハウジングに格納されており、高湿環境に適しています。このセーフティスイッチは磁気で作動し、非接触型であるため信頼性が高く、また、配置のずれに対する許容範囲が広くなっています。
440N GD2非接触型インターロックスイッチ
当社のFerrogard™ GD2非接触型インターロックスイッチのハウジングはステンレススチール製で、不注意でハウジングに衝撃を与えても故障しにくくなっています。
440N GS1、GS2非接触型インターロックスイッチ
当社のFerrogard™ GS1、GS2非接触型インターロックスイッチは、ヘビー・デューティ・アプリケーション向けです。
440N SensaGuard非接触型インターロックスイッチ
当社のSensaGuard™非接触型インターロックスイッチには、最新世代のコーディングに関するRFID技術、および、検知に関する誘導技術が搭載されています。
440N Siphaセンサ
当社のSipha™センサは、モールド成型されたブラケットが付いており、小型であるため、汎用性がきわめて高く、設置も容易です。
440N 磁気コーディング非接触型インターロックスイッチ
当社の磁気コーディング非接触型インターロックスイッチは、モールド成型されたブラケットが付いており、また、小型であるため、汎用性がきわめて高く、簡単に取付けることができます。リスクの高いアプリケーションの場合、制御ユニットと1台のセンサを併用することにより、完全性の高いシステムを構築できます。
440P 15 mmプラスチック製セーフティリミットスイッチ
Bulletin 440P 15mmプラスチック製セーフティ・リミット・スイッチは、非常に小型でありながら大型ユニットに匹敵する性能を備えています。
440P 22 mm Metal Safety Limit Switch(金属製セーフティ・リミット・スイッチ)
Bulletin 440P 22mm金属製セーフティ・リミット・スイッチは、小型の金属製ケースに収容されており、アクチュエータヘッドを選択できます。
440P 22 mmプラスチック製セーフティリミットスイッチ
Bulletin 440P 22 mm Plastic Safety Limit Switch(プラスチック製セーフティ・リミット・スイッチ)には、スナップ作動の選択、2または3個の接点構成による低速ブレーク/メイク、アクチュエータヘッドの選択などのオプションがあります。
440P 30 mm Metal Safety Limit Switch(金属製セーフティ・リミット・スイッチ)
Bulletin 440P 30 mm金属製セーフティ・リミット・スイッチには、スナップアクション、2つ、3つまたは4つの接点構成による低速ブレーク/メイク、アクチュエータヘッドの選択など、さまざまなオプションがあります。
440R Guardmasterセーフティリレー
Guardmaster®単一機能セーフティリレーはISO 13849-1やIEC 62061といった機能安全規格に準拠した設計で、取付けやシステムの複雑さを簡略化する重要な機能を備えています。
440T Slamlockトラップキーインターロックスイッチ
440T Slamlock™トラップキーインターロックスイッチは、トラップキーとタング式インターロックスイッチの機能を組み合わせた製品です。
440T アクセスおよびチェーン式トラップキーインターロックスイッチ
440T アクセスおよびチェーン式トラップキーインターロックスイッチを導入した場合、適切なキーをインターロックスイッチに差し込んだ場合にのみ、危険な領域に立ち入ることができます。
440T トラップキーインターロック交換ユニットスイッチ
440Tトラップ・キー・インターロック・スイッチ用交換ユニットは、Prosafe®製品ラインナップ内の他の機器と接続するために、インターロックシーケンス内で使用されます。
440T トラップキースイッチ(電子時間機能搭載)
440T電気的時間遅延機能搭載トラップ・キー・インターロック・スイッチは、危険な領域への立ち入りを許可する前に一定の経過時間を必要とする用途に使用できます。
440T ボルトトラップキーインターロックスイッチ
440Tボルト・トラップ・キー・インターロック・スイッチを導入した場合、適切なキーをインターロック装置に差し込んだ場合にのみ、危険な領域に立ち入ることができます。
 B-8.6
440T 小型バルブトラップキーインターロックスイッチ
440T小型バルブ式トラップ・キー・インターロック・スイッチは、設置スペースに制約のあるアプリケーションに適したソリューションです。
440Tトラップキーインターロックスイッチ動作停止検知ユニット
440T Prosafe®ストップモーションユニット(SMU)は、装置の機械部分の動作停止を検知する必要のある用途に使用されます。
 B-8.6
440Tトラップ・キー・インターロック・スイッチ開閉アダプタ
440T トラップキー開閉アダプタは、予備開閉装置やその他のホスト機器(スプールバルブなど)のインターロックに使用されます。
440Tトラップ・キー・ソレノイド解除ユニット
440Tトラップ・キー・ソレノイド・リリース・ユニットは、機械を絶縁し、安全に接触できるようにするための製品です。
440T回転式トラップ・キー・インターロック・スイッチ
440Tロータリ・トラップ・キー・インターロック・スイッチは、機械を絶縁して安全に立ち入れるようにする目的で使用されます。また、ロボットセル内の通知ボックスとしても使用されます。
442G多機能アクセスボックス
当社のGuardmaster® 442G多機能アクセスボックスは、ガードロックとアクセス制御を独自に組み合わせています。
442L SafeZoneセーフティ・レーザ・スキャナ
SafeZone™セーフティ・レーザ・スキャナは、切換えと構成変更が可能なフィールドセット(警告と安全)を備えたコンパクトな機器です。
442Lセーフティカメラ、SC300
Our Guardmaster™ SC300 Hand Detection Safety Sensor is a compact safety sensor system which operates based on image processing technology.
445L Guardshield POCタイプ4 Micro 400セーフティ・ライト・カーテン
これらの経済的な3つのモジュールで構成されるセーフティ・ライト・カーテンは、小型のハウジングに収容されています。
two yellow 445L POC Type 4 Guardshield Safe 4 Light Curtains
445L POC Type 4 GuardShield Safe 4
Bulletin 445L GuardShield™ POC Type 4 Safe 4 セーフティ・ライト・カーテンは、製造を中止し、販売を終了しています。セーフティ・ライト・カーテンの450L GuardShieldファミリーに移行されることをお勧めします。
1050 mm Safety Light Curtain. A horizontally-positioned pair of 1050 mm long red safety light curtains with grey endcaps, and with lenses facing each other.
450L GuardShield PACセーフティ・ライト・カーテン
これらのセーフティ・ライト・カーテンは、検知フィールドを通る人体や物体を全身検知します。
450L GuardShield POC Safety Light Curtains
These safety light curtains offer technology that allows each transceiver to be used as a transmitter or receiver via an innovative plug-in module.
450Lセーフティ・ライト・カーテンの開梱方法
製品マネージャであるデレク・チャージが450Lセーフティ・ライト・カーテンの開梱方法をご説明します。また、特長と機能全般についてもお話しします。
450Lセーフティ・ライト・カーテンの調整方法
Derek Charge, Rockwell Automation Product Manager, demonstrates how to align 450L safety light curtains.
CU3 Back EMFモニタユニット
Bulletin CU3 Back EMF (逆起電力)モニタユニットは、製造を中止し、販売を終了しています。MSR、GSR、CR30セーフティリレーに移行されることをお奨めします。
GuardLink EtherNet/IP™インターフェイス
GuardLink® EtherNet/IP™モジュールは、GuardLink対応装置の3つの独立したチャネルをモニタし、これらのデバイスのステータスをCIP Safety EtherNet/IP™ネットワーク経由で安全評価に準拠したコントローラに通信します。
GuardLinkテクノロジ
GuardLinkテクノロジを搭載したAllen‑Bradley®のGuardmaster®スマートセーフティ装置では、情報を提供するとともに高度な機能性と柔軟性を実現します。このテクノロジはこれ1つで安全強化と、マシンとプラント全体の効率性向上をサポートします。
GuardShield 450L-Bセーフティ・ライト・カーテンのビデオ
Learn how patented transceiver technology can help improve your operations.
MSR132モニタ拡張セーフティリレー
当社のモニタ拡張セーフティリレーはシングルチャネル入力またはデュアルチャネル入力と、即時出力またはオフディレイ出力を備えています。
MSR300シリーズモジュール式セーフティリレー
Bulletin MSR300セーフティリレーは、製造を中止し、販売を終了しています。お客様にはMSR、GSR、CR30セーフティリレーに移行いただくようお願いいたします。
セーフティI/O
当社の安全I/O製品ラインナップには、コンプライアンスと機械性能を向上させるために、さまざまな性能や接続機能が搭載されたローカル型、分散型、On-Machineのオプションがあります。
セーフティリレー、Sipha
Sipha™制御ユニットは、Siphaの非接触型セーフティセンサをモニタおよび制御します。リスクの高いアプリケーションでは、制御ユニットと1台のSiphaセンサを併用することにより、完全性の高いシステムを構築できます。それ以外のアプリケーションでは、複数台のセンサ(機械式スイッチを含む)を1台のSipha制御ユニットに接続できます。
セーフティリレー、ストップモーション
HyperFocal: 0
セーフティリレー、マットコントローラ
MatGuard™制御ユニットは、相互接続されているすべてのマットをモニタし、保護ゾーンを形成するための製品です。合計100m²までの安全対策ゾーンに対応し、ゾーンの形成に利用するマットの数に制限はありません。
セーフティリレー、単一機能
当社の単一機能セーフティリレーMSR100は、比較的小規模な安全アプリケーションや単一ゾーン制御に最適で、電子機械式の機器対応のバージョンや、高いサイクル速度のアプリケーション向けのソリッド・ステート・モデルもあります。
セーフティリレー、単一機能、遅延出力付き
セーフティリレー制御
セーフティ制御リレーは、機械的接点またはミラー接点として機能するよう設計され、世界中の安全規格を満たしています。
セーフティ・プログラマブル・コントローラ
当社の安全制御システムは、複雑な安全アプリケーションに従来のプログラム可能な制御の利点をもたらし、自動化プロセスを安全な状態で維持するために必要な、ハード配線されたリレーシステムに取って代わるものです。
ミューティング・ライト・カーテン・モニタ・セーフティ・リレー
当社のミューティング・ライト・カーテン・モニタ・リレーにより、一定の条件が満たされた場合に自動的に安全機能を一時停止できます。
両手制御モニタ・セーフティ・リレー
両手制御モニタ・セーフティ・リレーは、両手制御、配線、およびコンタクタ安全回路のフォルトを検出します。
安全ドライブ
安全オプションで、マシンのダウンタイムを低減し、生産性を向上させることができます。人員と機器の両方を保護する安全機能を搭載した、さまざまなPowerFlex®ドライブをご利用いただけます。
安全モーションコントロール
当社の安全モーションコントロール製品は、性能とエネルギー効率を向上させながら、システムの安全性を最大限に高めるように設計されています。
安全モータ制御
当社の安全モータ制御製品は、電気機器の操作やメンテナンスに関連するリスクの低減に役立ちます。
速度モニタ・セーフティ・リレー
MSR57P速度モニタ・セーフティ・リレーは、動作中に作業員の介入が必要なモーションアプリケーション向けに設計されています。MSR55P速度モニタ・セーフティ・リレーは、センサを使用せずに単相または3相モータの停止検出が可能です。
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品の構成 プロジェクトに追加

ページ当たりの項目数:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 / 75 結果
CloseClose
比較している製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてクリア
比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

当社の革新的な安全製品およびソリューションを使用すれば、機械の機能操作が向上すると同時に、作業員の安全性、効率性、生産性が増大します。当社は、業界でも特に幅広い安全製品を提供しており、プロセス型製造およびディスクリート型製造のいずれのアプリケーションにおいても、安全と生産性の目標を達成するうえでお役立ていただけます。

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left セーフティ製品 Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください
CloseClose