当社の安全制御システムは、複雑な安全アプリケーションに従来のプログラム可能な制御の利点をもたらし、自動化プロセスを安全な状態で維持するために必要な、ハード配線されたリレーシステムに取って代わるものです。
当社の安全I/O製品ラインナップには、コンプライアンスと機械性能を向上させるために、さまざまな性能や接続機能が搭載されたローカル型、分散型、On-Machineのオプションがあります。
GuardLinkテクノロジはセーフティベースの通信プロトコルであり、安全強化およびマシンとプラント全体の効率性向上をサポートします。
Guardmaster®安全Tポート/スプリッタ、配電ボックス、短絡プラグ、タップは、機械安全に特化したクイック・ディスコネクト・システムの一部です。
人員と機器の両方を保護する安全機能を搭載した、さまざまなPowerFlex®ドライブをご利用いただけます。また、安全オプションなしのドライブは、MSR57Pセーフティリレーを使用して構成できます。
当社の安全サーボドライブ製品は、機械の稼動効率を向上させながら、ダウンタイムを最低限に抑え、エネルギー消費および生産廃棄物を削減するように設計されています。
当社の安全モータ制御製品は、電気機器の操作やメンテナンスに関連するリスクの低減に役立ちます。
存在検知安全装置は、危険な領域に近づく物体や人の位置を検出します。
セーフティリレーは、安全システムを検査およびモニタし、機器を起動したり、機器の停止コマンドを実行することができます。
当社のセーフティセンサ&スイッチは、高い信頼性、安定性、および品質が求められる国際規格に沿って設計および構築されています。セーフティスイッチには、リミットスイッチやインターロックスイッチ、非常停止スイッチなどがあります。