Loading

모터 컨트롤
Allen-Bradley

Rockwell Automation의 모터 컨트롤러는 저압에서 고압까지 수많은 애플리케이션 요건을 충족하며, NEMA 또는 IEC 표준을 준수합니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
FLEXLINE 모터 제어 센터 | IEC 표준
FLEXLINE 저압 IEC 모터 제어 센터(MCC). 산업용 모터 제어, 배전 및 스위치기어 요구 사항에 맞게 제작되었습니다. IEC 61439 1 및 2 준수
SecureConnect 원격 오퍼레이터 데모
CENTERLINE 2100 모터 컨트롤 센터 개요
본 동영상을 보면서 CENTERLINE 2100 NEMA 모터 컨트롤 센터가 확장성과 스마트한 기능, 그리고 보안을 바탕으로 어떻게 모터 컨트롤을 개선할 수 있도록 설계되었는지 알아보십시오.
CENTERLINE 2500 모터 컨트롤 센터 개요
Cu-flex 플렉시블 구리 버스 바
플렉시블 버스 바로 시간 절약 Cu-flex 구리 버스 바는 새로운 모터 컨트롤 센터를 구축하거나 기존 모터 컨트롤 센터를 배전반으로 변경하는 데 적합합니다.
IntelliCENTER 소프트웨어
당사의 IntelliCENTER® 소프트웨어는 실시간 진단과 함께 모터 컨트롤 센터에 대한 창을 제공합니다. 운영 데이터와 프로세스 제어 상태를 신속하게 확인할 수 있는지가 이익과 손실이라는 차이로 나타날 수 있습니다.
산업용 제어 패널의 기능 향상
Rockwell Automation은 고가용성 표준 판넬형 모터 스타터에서 완전한 맞춤 구성의 산업용 제어 패널에 이르기까지 광범위한 패키지 구성요소를 제공합니다. OEM 및 엔드 유저의 특수한 요구를 충족하는 맞춤형 솔루션과 똑딱이식 배선 기술 등 최신 기술을 Rockwell Automation의 Jeff Kilburn이 소개합니다.
SMC Flex 스마트 모터 컨트롤러
Our SMC™ Flex Soft Starters are available with a current range from 5...1250 A.
SMC-50 Solid-State
SMC™-50 소프트 스타터는 108~480A의 전류 범위에서 사용할 수 있으며, SMC-50 완전 solid-state 소프트 스타터는 90~520A의 전류 범위에서 사용할 수 있습니다.
SMC-3 스마트 모터 컨트롤러
SMC™-3 소프트 스타터는 3~480A 전류 범위에서 사용할 수 있으며, 진정한 3상 제어 기능을 갖춘 경제적인 소형 패키지입니다. 이 제품에는 과부하 보호, 통합 바이패스, 모터 및 시스템 진단 기능이 내장되어 있습니다.
STC 시동 토크 컨트롤러
Our Bulletin 154 STC™ Starting Torque Controllers provide a cost-effective, soft-starting solution for low horsepower single- and three-phase squirrel cage induction motors.
1503 감압 스타터와 SMC Flex
Bulletin 1503 감압 스타터와 SMC-50 컨트롤러는 표준 3상 농형 유도 모터를 위해 마이크로프로세서 제어 시동 기능을 제공합니다.
NEMA CENTERLINE 1500 소프트 스타터
당사의 고압 SMC™-50 컨트롤러는 다양한 애플리케이션을 위한 모든 종류의 시동 및 정지 방식을 표준으로 사용할 수 있습니다. 이 제품의 고유 제어 옵션은 향상된 모터 시동 및 정지 기능을 제공하여 상당히 까다로운 어플리케이션에 적합합니다.
IEC OneGear 소프트 스타터
OneGear™ 제품군은 고압 모터 컨트롤의 차세대 제품군으로, 다양한 글로벌 표준에 적합하도록 특수 설계되었습니다.
밀폐형 스타터
당사의 IEC 판넬형 스타터는 직접 온라인, 역전 및 2단 변속 작동 모드를 제공합니다. 이 스타터에는 22.5mm 명령어 장비가 들어 있으며 최대 85A까지 사용 가능합니다.
Grey plastic CrossBoard System panel covered in motor protection components. In the middle third of the panel you can see space between mounted components with the dark holes meant for snapping components on.
Bulletin 141A MCS 장착 시스템
Bulletin 141 모듈형 제어 시스템(MCS) 장착 시스템은 IEC 로드 피더의 몇 가지 장착 솔루션을 제공합니다.
Bulletin 1109 진공 스타터
교차선 및 역전 운영 모드를 갖춘 로크웰 오토메이션의 Bulletin 1109 개방형 진공 스타터는 최대 600A까지 작동 가능합니다.
LV NEMA 혼합형 스타터
Rockwell Automation의 NEMA 혼합형 스타터는 교차선, 역전 및 2단 변속 작동 모드를 갖추고 있습니다. 플랜지로 작동하는 이 스타터에는 30.5mm 명령어 장비가 들어 있으며 최대 510Hp(810A)까지 사용 가능합니다.
판넬형 소프트 스타터
당사의 판넬형 SMC-3, SMC Flex 및 SMC-50 소프트 스타터는 비혼합형 혼합형 퓨즈 분리 또는 혼합형 회로 차단기 스타터 형태로 제공됩니다.
NEMA 개방형/판넬형 전전압 스타터
개방형 및 판넬형 NEMA 전전압 스타터에는 전전압, 역전 및 2단 변속 작동 모드를 갖추고 있으며 최대 2,250A까지 사용 가능합니다.
ArmorStart 분산 모터 컨트롤러
당사의 ArmorStart® 분산 모터 컨트롤러는 I/O, 통신, 모터, 3상 및 전원 제어 등의 간단 분리 기능과 여러 통신 옵션을 제공합니다.
M100 모터 스타터
M100 모터 스타터는 전류 레벨 및 전압과 같은 모터 성능을 모니터링하기 위한 기능을 제공하여 사용자가 시스템에서 최적의 상태를 유지하고 효율을 개선할 수 있도록 합니다.
LV IEC 혼합형 스타터
당사의 IEC 혼합형 스타터는 직접 온라인, 역전 및 2단 변속 작동 모드를 갖추고 있습니다.
NEMA 수동 모터 스타터
NEMA 수동 모터 시동 스위치는 모터 시동 설치에 사용하도록 설계되었습니다.
개방형 스타터
당사의 IEC 개방형 스타터는 직접 온라인, 역전 및 변속 작동 모드를 갖추고 있으며 최대 97A까지 사용 가능합니다.
598 범용 외함
Our Bulletin 598 line of enclosures include general purpose, junction box, and replacement enclosures designed for both indoor and outdoor applications.
598 푸쉬 버튼 외함
Bulletin 300 AC 컨택터
Bulletin 300 NEMA 컨택터와 모터 스타터는 NEMA 등급의 모터 컨트롤이 필요한 경우에 공간 및 비용을 절감할 수 있는 대안이 됩니다.
진공 컨택터
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1102C/1104C 및 Bulletin 1502 NEMA 고압 진공 컨택터는 열악하고 더러운 환경에서 모터 제어 시스템 안정성을 제공합니다.
모터 부하용 Bulletin 500F 피드스루 배선
당사의 Bulletin 500F AC 컨택터(개방형)는 NEMA 크기 0 - 5의 피드스루 배선 구조에서 사용할 수 있습니다. 라인 터미널은 장비 상부에 있고 부하 터미널은 하부에 있습니다.
Bulletin 400 전용 컨택터
Bulletin 400 전용 컨택터는 크기가 작아 공간이 절약되는 고성능 제품입니다.
Bulletin 500 모터 부하용 상부 배선
Rockwell Automation의 Bulletin 500 AC 컨택터는 NEMA 규격 00~9의 상부 배선 구조로 제공됩니다. 모든 전원 연결부는 컨택터 상단에 있어 과부하 보호가 필요하지 않거나 별도로 제공되는 AC 모터 부하를 전환할 수 있습니다.
Bulletin 100Q-C 커패시터 전환 컨택터
당사의 Bulletin 100Q 커패시터 전환 컨택터는 커패시터 뱅크를 전환할 수 있도록 설계되었습니다. 프런트 장착형 저항 요소는 과도한 돌입 전류를 제한합니다. 이를 통해 컨택터와 커패시터의 부담을 줄여줍니다. 당사의 컨택터는 경제적인 소형으로 에어 코어 리액터를 사용하지 않습니다.
IEC 안전 컨택터
로크웰 오토메이션의 Bulletin 100S/104S IEC 안전 컨택터는 최신 안전 부문용 피드백 회로에 필요한 기계식 연결 접점 또는 미러(mirror) 접점 성능을 최대 750A까지 발휘합니다.
Bulletin 100-K 소형 컨택터
로크웰 오토메이션의 Bulletin 100-K IEC 소형 컨택터는 판넬 공간이 매우 중요한 상업 및 경공업 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 폭 45mm의 이 소형 장비는 표준 IEC 컨택터에 비해 깊이가 더 얕고 판넬 심도 요구 사항이 적습니다.
IEC Contactors Family
IEC 대형 컨택터
당사의 Bulletin 100-E 차세대 컨택터는 9…2650 A 크기로 제공되며, 이를 통해 폭과 중량을 줄이고 판넬 공간을 절약할 수 있습니다.
IEC 표준 컨택터
로크웰 오토메이션의 Bulletin 100-C 컨택터 라인은 공간 절약형, 고성능 설계의 9 - 97A 컨택터입니다. 전력 소모가 낮은 이 컨택터는 모터 및 기타 부하를 제어하도록 설계되었습니다.
156C Solid-State 컨택터
Bulletin 156-C Solid-State 컨택터는 Bulletin 700 전자식 릴레이 제품군을 보완하며, 이로써 완벽한 Solid-State 솔루션을 제공합니다.
NEMA 혼합형 컨택터
NEMA 혼합형 컨택터는 일반적인 장치에 장착되는 단로 스위치 또는 회로 차단기에 사용할 수 있습니다. 또한 이 제품에는 여러 가지 외함이 있어 다양한 용도의 요건에 적합합니다.
CENTERLINE 1500 고압 모터 컨트롤 센터
당사의 MCC는 중공업 제조 및 처리 환경의 산업 자동화 효율성을 개선하고 UL 347 안전 표준을 충족합니다.
1592 부하 개폐 스위치
당사의 Bulletin 1592 고압 부하 개폐 스위치는 퓨즈형 및 비퓨즈형 옵션이 있으며 피더 및 본체용 특수 고압 제어 옵션입니다.
1503 격리 스위치
당사의 Bulletin 1503 격리 스위치는 비부하 개폐 유형 스위치로, 1502 진공 컨택터 및 1503HM 격리 스위치 핸들과 연동되면서 격리 스위치 핸들이 OFF 위치로 움직이면 전지를 격리합니다.
NEMA Pump Control Panels
Our NEMA Pump Control Panels have a flange handle that operates a motor circuit protector or a disconnect with visible blades.
베스트 셀링
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
Overview
Allen Bradley

Rockwell Automation은 모터 관리 시스템을 위한 모터 컨트롤 제품을 완벽하게 구비하고 있습니다. Rockwell Automation의 모터 컨트롤러는 저압에서 고압까지 수많은 애플리케이션 요건을 충족하며, NEMA 또는 IEC 표준을 준수합니다.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤