Loading

IEC 대형 컨택터
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 100-E 차세대 컨택터는 9…2650 A 크기로 제공되며, 이를 통해 폭과 중량을 줄이고 판넬 공간을 절약할 수 있습니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
베스트 셀링
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
Overview
Allen Bradley

당사의 Bulletin 100-E 차세대 컨택터는 9…2650 A 크기로 제공되며, 이를 통해 폭과 중량을 줄이고 판넬 공간을 절약할 수 있습니다. 범용 전자 AC/DC 코일을 사용하기 때문에 선택이 훨씬 용이하며, 에너지가 크게 절감되고, 100A 이상의 컨택터용 PLC에 직접 연결할 수 있습니다.

  • IEC, UL, CSA 및 RoHs 표준 요건 충족
  • 광범위한 전자 AC/DC 코일 선택의 단순화
  • 분해가 필요 없는 100A 이하 리버시블 코일 터미널
  • 100A 초과 컨택터용 통합 PLC 인터페이스 제공
  • 낮은 전력 소모로 에너지 절약
  • 내장된 서지 억제 포함
  • 판넬을 설계할 때 컨택터로 비용을 절감할 수 있을까? 이 블로그에서 컨택터 선택 시 비용과 관련된 내용을 자세히 알아볼 수 있습니다.

 

브랜치 모터 컨트롤 및 보호
브랜치 모터 컨트롤 및 보호
브랜치 모터 컨트롤 및 보호
Rockwell Automation 브랜치 모터 컨트롤 및 보호 포트폴리오는 귀하의 업무 환경을 간소화하도록 설계 및 시험되었습니다. 회로 차단기, 컨택터, 과부하 릴레이, 액세서리 품목 등의 구성요소를 포함한 맞춤형 솔루션을 제공하여 확장 가능한 장비 설계를 제작할 수 있도록 지원합니다.
자세히 알아보기
인증
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CCC MarkChina Compulsory Certificate
EAC CertificationEAC Certification
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
SUVA CertificationSUVA Certification
  • 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
  • cULus 등재(파일 번호 E41850/E196120)
  • CCC
  • UL
  • EAC
  • RCM
  • RINA
  • KC
  • SUVA
  • SEMI-F47(요청 시 사용 상태)
표준 준수
  • IEC/EN 60947-1, 저압 스위치 기어 및 컨트롤 기어
  • IEC/EN 60947-4-1, 저압 스위치 기어 및 컨트롤 기어, 컨택터 및 모터 스타터
  • IEC/EN 60947-5-1, 저압 스위치 기어 및 컨트롤 기어, 제어 회로 장치 및 스위칭 요소
  • UL 60947-4-1, 산업용 제어 장비(미국)
  • CSA C22.2 No. 60947-4-1 산업용 제어 장비(캐나다)
  • 기계적으로 연결된 접점: IEC 60947-5-1, 부록 L
  • 미러 접점: IEC 60947-4-1, 부록 F
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤
  5. Chevron LeftChevron Left IEC 대형 컨택터