Loading

IEC 안전 컨택터
Allen-Bradley

로크웰 오토메이션의 Bulletin 100S/104S IEC 안전 컨택터는 최신 안전 부문용 피드백 회로에 필요한 기계식 연결 접점 또는 미러(mirror) 접점 성능을 최대 750A까지 발휘합니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(28)
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
베스트 셀링
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
Overview
Allen Bradley

로크웰 오토메이션의 Bulletin 100S/104S IEC 안전 컨택터는 최신 안전 부문용 피드백 회로에 필요한 기계식 연결 접점 또는 미러(mirror) 접점 성능을 최대 750A까지 발휘합니다. 로크웰 오토메이션의 Bulletin 100S 안전 컨택터는 미러(mirror) 접점 성능을 사용하여 위험한 모션 부하를 안전하게 절연합니다. 미러(mirror) 접점에는 주 전원 폴의 개방 또는 폐쇄 상태를 확실히 알려 주는 표시기가 있습니다.

  • 쉽게 식별할 수 있는 적색 접점 하우징 포함
  • AD 및 DC 작동 코일 제공
  • 모든 종류의 액세서리 제공
  • 드롭아웃 시간 30ms 미만까지 단축하여, 표준 전자 코일에 비해 최대 50% 짧은 옵션 버전

100S-E 안전 컨택터

  • 피드백 회로용 저압 보조 접점
  • 미러 접점 성능
  • 전자 코일
  • 100A 초과 컨택터용 통합 PLC 인터페이스 제공

100S-C/104S-C 안전 컨택터

  • 기계적으로 연결된 N.C. 보조 접점 포함
  • 프런트 장착형 보조 접점 제공
  • SUVA 타사 인증 제공

100S-D 안전 컨택터는 기존 용도의 교체용으로 계속 사용할 수 있습니다.

  • 로크웰 오토메이션의 안전 구성요소 및 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호할 수 있습니다. Rockwell Automation은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며 업계 최대의 안전 포트폴리오를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.

브랜치 모터 컨트롤 및 보호
브랜치 모터 컨트롤 및 보호
브랜치 모터 컨트롤 및 보호
Rockwell Automation 브랜치 모터 컨트롤 및 보호 포트폴리오는 귀하의 업무 환경을 간소화하도록 설계 및 시험되었습니다. 회로 차단기, 컨택터, 과부하 릴레이, 액세서리 품목 등의 구성요소를 포함한 맞춤형 솔루션을 제공하여 확장 가능한 장비 설계를 제작할 수 있도록 지원합니다.
자세히 알아보기
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CCC MarkChina Compulsory Certificate
SUVA CertificationSUVA Certification
EAC CertificationEAC Certification
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
SUVA CertificationSUVA Certification
  • 100S-C 컨택터
    • 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
    • cULus 등재(파일 번호 E41850, 가이드 NLDX)
    • cULus 등재(파일 번호 E41850, 가이드 NLDX7)
    • SUVA 타사 인증
    • CCC
  • 100S-E 컨택터
    • cULus, 파일 번호 E41850 / E196120
    • UL
    • CSA
    • CCC
    • EAC
    • RCM
    • RINA
    • KC
    • CE
    • SUVA
    • SEMI-F47(요청 시 사용 상태)
표준 준수
  • UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 No. 14/CAN/CSA 22.2 No. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEC 60947-4-1 Annex F - 미러(Mirror) 접점
  • IEC 60947-4 Annex K - 유효 수명 B10
  • IEC 60947-5-1 Annex L - 기계적으로 연결된 접점
  • EU RoHS 지침 2011/65/EU의 자재 제한사항 충족
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤
  5. Chevron LeftChevron Left IEC 안전 컨택터