Loading

ArmorStart 분산 모터 컨트롤러
Allen-Bradley

당사의 ArmorStart® 분산 모터 컨트롤러는 I/O, 통신, 모터, 3상 및 전원 제어 등의 간단 분리 기능과 여러 통신 옵션을 제공합니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(8)
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
베스트 셀링
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
Overview
Allen Bradley

로크웰 오토메이션의 ArmorStart® 분산 모터 컨트롤러는 On-Machine 아키텍처를 위한 경제적이고 간편한 솔루션입니다. 이 컨트롤러는 I/O, 통신, 모터, 3상 및 전원 제어 등의 간단 분리 기능과 여러 통신 옵션을 제공합니다. 이 컨트롤러는 EtherNet/IP™ 및 DeviceNet™ 네트워크 통합 솔루션을 만들어 주며 안전 설치 옵션이 있습니다. ArmorStart 컨트롤러는 자동차, 자재 취급, 포장 용도에 적합합니다.

  • EtherNet/IP™ 또는 DeviceNet™ 통신 기능 및 임베디드 스위치 기술 제공
  • 로컬 분리 수단, 임베디드 현장 I/O, DeviceLogix® 소프트웨어를 사용하는 로컬 로직 제공
  • LED 상태 및 진단 표시 제공
  • 강화된 방수 등급으로 모터나 장비 근처에 장비를 장착할 수 있어 케이블 길이가 짧음
  • 특정 애플리케이션용으로 출고 시 설치 옵션을 선택할 수 있음
  • 단락 전류 정격(SCCR)이 높은 그룹 설치에 적합
  • 둥근 간단 설치 전원 매체 또는 고정 파이프 및 배선과 함께 사용 가능

ArmorStart 컨트롤러는 다음과 같이 다양한 애플리케이션에 적합합니다.

  • 식품 가공, 음료 산업, 자동차 산업, 유통 창고 센터 및 공항 수하물 처리 시스템 등 자재 취급 애플리케이션
  • 컨베이어 벨트, 펌프 및 압축기 등 광업 애플리케이션
  • 펌프, 팬 및 압축기 등 석유화학 애플리케이션

 

ArmorStart ST 분산 모터 컨트롤러 대화형 데모
ArmorStart ST 제품을 포함하는 산업용 제품이 있는 컨베이어 라인
ArmorStart ST 분산 모터 컨트롤러 대화형 데모

On-Machine 아키텍처에 대한 이 비용 효율적이고 간단한 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

지금 시청하기

제품 비교

 
ArmorStart LT
ArmorStart ST
모델 290, 291, 294 281, 284
스타터 전력 범위 0.37 - 2.2kW 0.37 - 7.5kW
가변 주파수 드라이브 전력 범위 0.37 - 1.5kW 0.75 - 3.3kW
가변 주파수 드라이브 제어 V/HZ SVC
하이폴트 SCCR 최대 10kA 최대 65kA
네트워크

EtherNet/IP 및/또는
DeviceNet

EtherNet/IP
Logix 애드온 프로파일 구성 X X
DeviceLogix X X
자동 장비 구성 X X*
듀얼 포트 Ethernet 스위치 X X
물리적 결선 방식 안전 옵션   X
내장된 안전 I/O 통합 세이프티   X*
내장 IO 6개 구성 가능 (입력 4개/출력 2개)
ArmorConnect® 호환 X X
UL 그룹 모터 등재 X X
외함 등급 IP66/타입 4/12 IP67/타입 4/13
구조 한 칸 두 칸
*통합 세이프티 버전만 해당    

툴 & 리소스

DeviceLogix를 사용하는 ArmorStart EtherNet/IP 애드온 프로파일
툴
DeviceLogix를 사용하는 ArmorStart EtherNet/IP 애드온 프로파일

DeviceLogix를 사용하는 ArmorStart EtherNet/IP 애드온 프로파일 — 애드온 프로파일의 자동 태그 생성, 단일 소프트웨어 구성 및 사용자 친화적 인터페이스를 통해 프로그램을 빠르고 효율적으로 개발할 수 있습니다.

시작하기
ArmorStart 절감 계산기
툴
ArmorStart 절감 계산기

이 계산기를 사용하여 설치 비용 절감 규모를 추정하고 On-Machine™을 사용하여 기존 배선 시스템과 비교할 수 있습니다.

시작하기
조달 사양
기술 데이터
조달 사양

대리점 모터 컨트롤 제품의 제품 커뮤니케이션 옵션, 등급, 인증에 대해 자세히 알아보세요.

자세히 알아보기
On-Machine 가상 데모
데모
On-Machine 가상 데모

이 ArmorStart 가상 데모를 통해 ArmorStart 분산 모터 컨트롤이 On-Machine™ 프로세스에 적합한 이유를 알 수 있습니다. ArmorStart 모터 컨트롤 제품군의 장점을 알려줍니다.

시작하기

다음 소개 비디오를 통해 ArmorConnect® 매체 옵션에 대해 자세히 알아보십시오.

영상
ArmorConnect Control Power 매체 개요
영상
ArmorConnect Three-phase Power 매체 개요
영상
ArmorConnect Auxiliary Power 매체 개요
영상
모터 및 I/O 배선 시스템
인증
CCC MarkChina Compulsory Certificate
C-TICK CertificationC-TICK Certification
DeviceNetDeviceNet
EtherNet/IPEtherNet/IP
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark

 

참고: 인증 및 표준은 ArmorStart 분산 모터 컨트롤러 유형에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 아래의 사양 간행물을 참조하십시오.

  • cULus - 파일 번호 E477761, 가이드 번호 NLDX, NLDX7
  • cULus - 파일 번호 E59272, 가이드 번호 NMMS, NMMS7

 

표준 준수

  • CCC
  • 저압 지침 2006/95/EC 및 EMC 지침 2004/108/EC에 대한 CE 마크
  • CSA C22.2, No. 14
  • C-Tick
  • EN/IEC 50178
  • EN/IEC 60947-4
  • EN/IEC 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-2
  • EN/IEC 61800-3
  • EN/IEC 61800-5-1
  • EtherNet/IP 및 DeviceNet용 ODVA
  • UL 508
  • UL 508C
  • TÜV
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤
  5. Chevron LeftChevron Left ArmorStart 분산 모터 컨트롤러