Loading

Cu-flex 플렉시블 구리 버스 바
Allen-Bradley

플렉시블 버스 바로 시간 절약 Cu-flex 구리 버스 바는 새로운 모터 컨트롤 센터를 구축하거나 기존 모터 컨트롤 센터를 배전반으로 변경하는 데 적합합니다.
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Cu-flex 플렉시블 구리 버스 바는 구리선을 플렉시블 버스 바에 직조해 만듭니다. 전용 기술을 사용해 버스 바의 끝을 견고한 장치에 단조합니다. 절연 플렉시블 버스 바를 이용하여 시간을 절약하고 모터 컨트롤 센터, 배전반 또는 산업용 제어 패널에서 무정비 연결 접촉면을 사용할 수 있습니다.

개요

주문 제작이 필요 없는 플렉시블 버스 바

끊임없이 변화하는 오늘날의 산업 요구에 맞는 솔루션을 구축하려면 유연성이 필수적입니다.

Cu-flex 버스 바는 바로 사용 가능한 상태로 제공됩니다! 유연하게 직조된 구리 버스 바는 새로운 장치를 구축하거나 기존 설치를 조정할 때 쉽게 사용할 수 있습니다. 전선을 짧게 줄이거나 벗겨내거나 구멍을 내고 구부리는 데 시간을 낭비할 필요가 없습니다.

Cu-flex 버스 바의 장점

안전과 보안 구성요소 고정 부품, 플렉시블 버스 바 솔루션이 중요할 때 시간을 절약해주는 Cu-flex 버스 바가 필수입니다.

판넬 제조업체는 다음과 같은 사용 편의성과 기능, 장점에 만족합니다.

  • 유연하게 직조된 코일은 쉽게 조정되어 접촉면에 잘 맞습니다
  • 30°C에서 최대 1,040A 정격 전류
  • 사용 가능한 길이 160~1120mm(6.3~44인치)
  • 최대 1,000V

유지보수를 최소화하는 절연 버스 바

Cu-flex 플렉시블 버스 바는 유연한 전기 연결 솔루션을 제공하도록 직조된 구리선으로 만들어졌습니다. 이 독점적인 제조 기술로 버스 바의 끝을 단단한 장치에 단조해 무정비 접촉면 연결이 가능합니다.

  • 난연성과 강화된 절연성을 갖춘 Cu-flex 버스 바
  • 다양한 길이로 제공되며 바로 사용할 수 있도록 배송되는 버스 바
  • 장착을 위해 길이를 줄이거나, 벗기거나, 구멍을 뚫을 필요가 없음
  • 설치 시간 절약

Cu-flex 버스 바는 DEKRA, DNV 등 다양한 환경에서 테스트를 완료하고 승인을 받았습니다. 또한 Cu-flex는 분전반 및 배전반 액세서리 카테고리의 구성요소에서 UL67 인증을 받았습니다.

플렉시블 버스 바를 위한 추가 응용 분야

다양한 특성으로 인해 Cu-flex 버스 바는 여러 산업 응용 분야에서 활용됩니다. 유연성, 높은 전기 전도성, 내구성을 갖추어 안정적인 전기 연결과 전류 용량이 필요한 곳에 적합한 솔루션입니다.

  • 전기 연결: Cu-flex 버스 바는 변압기, 회로 차단기, 버스 바 같은 구성요소 간의 안정적인 저저항 연결을 제공합니다. 진동, 열팽창 또는 움직임으로 인해 견고한 연결이 끊어질 수 있는 경우 특히 유용합니다. 또한 Cu-flex 버스 바는 시스템의 변경이나 추가 사항을 유연하게 수용합니다.
  • 전원 배전: 버스 바는 발전기, 변전소와 같은 대형 전기 장비의 연결에 사용 가능합니다.
  • 자동차 산업: Cu-flex 버스 바는 다양한 전기 구성요소의 접지 및 연결에 사용 가능합니다.
  • 전력전자: Cu-flex 버스 바는 인버터와 정류기 같은 전력전자 장치에서 반도체 장치, 커패시터 및 기타 장치를 연결하는 데 사용 가능합니다.
  • 재생 에너지: 풍력 터빈과 태양광 인버터는 플렉시블 구리 바를 사용하여 구성요소를 상호 연결하고 신재생 에너지원에서 생성된 고전류를 전달할 수 있습니다.
  • 항공 우주: 버스 바는 중량 감소와 유연성이 필수적인 항공기 배선 및 전기 시스템에 사용 가능합니다.
  • 산업용 장비: 플렉시블 구리 바는 동력 전달, 제어 시스템 및 모터 연결에 사용 가능합니다.
  • 배터리 시스템: Cu-flex 버스 바는 대규모 에너지 저장 시스템이나 전기차의 배터리 셀과 모듈 연결에 사용 가능합니다.
동영상
구리선으로 직조된 유연한 버스 바인 Cu-flex 버스 바를 통해 전기적 접촉 시간 절약

Cu-flex 플렉시블 구리 버스 바는 구리선을 플렉시블 버스 바에 직조해 만듭니다. 독점 기술을 사용해 버스 바의 끝을 견고한 장치에 단조합니다. 플렉시블 버스 바를 이용하여 시간을 절약하고 모터 컨트롤 센터에서 배전반까지 무정비 연결 접촉면을 사용할 수 있습니다.

Documentation
기술 사양서 출판
CUBIC Cu-flex Busbar Technical Data CUBIC-TD001_-EN-P
Miscellaneous 출판
CUBIC Cu-flex 버스 바 브로슈어 CUBIC-BR001_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤
  5. Chevron LeftChevron Left Cu-flex 플렉시블 구리 버스 바