Loading

진공 컨택터
Allen-Bradley

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1102C/1104C 및 Bulletin 1502 NEMA 고압 진공 컨택터는 열악하고 더러운 환경에서 모터 제어 시스템 안정성을 제공합니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(41)
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
베스트 셀링
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
Overview
Allen Bradley

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1102C/1104C 및 Bulletin 1502 NEMA 고압 진공 컨택터는 열악하고 더러운 환경에서 모터 제어 시스템 안정성을 제공합니다. 수명이 긴 소형 컨택터를 사용하는 로크웰 오토메이션의 진공 기술로 600V 이상의 경제적인 아크 소멸이 가능합니다. 진공 컨택터는 컨택터가 동시에 폐쇄되지 않도록 기계적 및 전기적으로 연동됩니다.

1102C /1104C NEMA 진공 컨택터

  • 최대 1,500V까지 사용 가능하도록 설계
  • 600V 이상의 전압을 사용하는 채굴 및 펌프용으로 이상적인 기능 제공
  • 600V 이상에서 효과적으로 아크 소호, 시각적 ON/OFF 표시기 탑재
  • 전방 배치된 전선 및 부하 터미널 덕분에 배선 용이
  • 탈부착이 간편한 측방 장착 보조 접점 포함

1502 중압 진공 컨택터

  • 경량 소형 설계
  • 강력한 개입 기능 제공
  • 낮은 재단 전류
  • 시각적 접점 마모 표시기 포함
  • 탁월한 절연 복구 특성으로 높은 전환 주파수 이용 가능
  • 단일 코일/코어 자석 어셈블리 포함(800A에 한함)
  • 유지보수 최소화
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements

Bulletin 1102C/1104C

  • CSA C22.2, No. 14
  • CSA C22.2, No. 14-05
  • cULus 등재 — 파일 번호 E3125, 가이드 번호 NLDX, NLDX7
  • UL 508

Bulletin 1502

  • CE
  • CSA 22.2, No. 253
  • IEC 62271-106
  • UL 347
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤
  5. Chevron LeftChevron Left 진공 컨택터