Loading

IntelliCENTER 소프트웨어
Allen-Bradley

당사의 IntelliCENTER® 소프트웨어는 실시간 진단과 함께 모터 컨트롤 센터에 대한 창을 제공합니다. 운영 데이터와 프로세스 제어 상태를 신속하게 확인할 수 있는지가 이익과 손실이라는 차이로 나타날 수 있습니다.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

IntelliCENTER® 소프트웨어는 MCC 상태를 파악하기 위한 최고의 도구입니다. 이 소프트웨어는 간편한 실시간 진단 및 MCC 기록 기능이 있어 MCC 및 관련 장비의 성능을 극대화합니다. 개별 MCC 유닛에 장비 데이터가 그래픽으로 표시되므로 중요한 상태 정보를 신속하게 볼 수 있습니다. 통합 지원 기능을 이용하여 Studio™ 5000 환경에서 I/O 트리를 자동으로 구축하거나, IntelliCENTER 소프트웨어의 정보로 산출한 계측 데이터를 FactoryTalk® EnergyMetrix™에 자동으로 입력할 수 있습니다. IntelliCENTER Energy는 모터 컨트롤 센터(MCC)의 인텔리전트 모터 컨트롤 장비에 맞게 FactoryTalk EnergyMetrix를 사전 구성에 따라 자동으로 설정해 줍니다.

The ultimate window to your MCC

  • Remote Monitoring & Diagnostics
  • Premier Integration 
  • Enterprise Connectivity
  • MCC Lineup Elevation View
  • Easy Device Configuation
  • Asset Documentation Management

Integrated Systems Increase Productivity and ROI

  • 정면도에서 전체 MCC 라인업의 그래픽 표현 제공
  • 상태 표시기에서 각 모터 컨트롤러의 상태 표시
  • 모니터 보기에서 모니터링되는 MCC의 개요 표시 및 구성 파라미터 변경 가능
  • MCC용 특주사양 문서 보기에는 수동 및 배선 다이어그램인 예비 부품 목록 포함
  • 이벤트 로그에 MCC와 함께 발생하는 이벤트 기록 및 저장
  • 통합 지원 기능으로 IntelliCENTER® MCC를 Studio 5000™ 프로그래밍 소프트웨어에 완벽하게 통합하고, MCC의 장치를 위한 태그 및 IP 주소 구성을 자동으로 생성
  • IntelliCENTER Energy는 MCC의 장치에 맞게 FactoryTalk® EnergyMetrix™를 사전 구성에 따라 자동으로 설정해 주며, 모든 인텔리전트 장비의 과거 동향과 실시간 에너지 소비 등을 IntelliCENTER 소프트웨어에서 바로 표시

Reduce Motor Control Center Installation Cost

IntelliCENTER software makes it easy to design your motor control center lineup and integrate all motor control devices into a Logix controller. Integration Assistant works with the Studio 5000® programming software to automatically generate tags and IP address configurations for devices, saving time.

  • An elevation view represents the entire motor control center lineup to view all assets
  • Motor control centers are preconfigured and validated
  • All Ethernet/IP enabled devices are connected with one 600V Ethernet cable
  • Ethernet connectivity eliminates up to 90% of hardwiring installation time

Increase Productivity with Real-Time Data

To help keep production on track, IntelliCENTER technology delivers remote access to real-time operating data. Status indicators display the condition of each motor controller so it’s easy to see what’s running, faults and alarms.

The dashboard provides the flexibility to measure, change configuration parameters and analyze your most important data. Plus, easily monitor, troubleshoot and diagnose your motor control without approaching the motor control center – helping protect your workforce from exposure to electrical hazards.

Plus, you can measure energy consumption with the FactoryTalk® EnergyMetrix™ setup for select drives.


Reduce Unplanned Downtime

Alerts and diagnostic tools make it easier to see and solve problems, improving productivity: 

  • Warnings prompt you to act before a fault occurs
  • An event log records and stores events occurring with the motor control center for analysis

Plus, find complete motor control center documentation when you need it:

  • IntelliCENTER provides instant access to manuals, wiring diagrams and spare parts list for every component in your motor control center lineup

A New Cloud-based Connection to Smart Technology

Take your system design to the cloud. Manage your motor control center devices in the FactoryTalk® Design Studio™ environment with the IntelliCENTER extension.

  • Configure your CENTERLINE motor control center devices for your Logix controller and gain visibility into the greater lineup of hardware devices
  • Expedite system configuration and support multiple users working on the same project
  • Start using FactoryTalk Design Studio in four easy steps. Sign up for free access here
Ready to get started?

Talk to an expert. Contact your local sales office or distributor.

Contact Us

Motor Control Centers available with IntelliCENTER Technology


툴 & 리소스

EtherNet/IP MCC와 IntelliCENTER 기술 가상 브로슈어
Aerial top view Water treatment plant, Aerial top view recirculation solid contact clarifier sedimentation tank, Ecosystem and healthy environment concepts and background.
브로슈어
EtherNet/IP MCC와 IntelliCENTER 기술 가상 브로슈어

EtherNet/IP가 어떻게 통합을 향상시키고 MCC 설치 시간을 줄이고, 네트워크 속도를 증가시키며, 어디에서든 MCC를 신속하게 모니터하여 문제점을 해결하고 진단하는지 알아보십시오.

자세히 알아보기
CENTERLINE Builder 툴
A large gray metal CENTERLINE 2500 motor control center with four tall vertical doors open showing multiple VFDs, motor starters, electronic devices and safety components. motor control center with  doors open show multiple VFDs, motor starters and safety components
툴
CENTERLINE Builder 툴

CENTERLINE® Builder는 CENTERLINE MCC 라인업을 설계하는 데 사용됩니다. 이 툴을 사용하여 일반적인 MCC 설정 정보와 함께 주요 특성을 입력하고, 단위를 추가하고, MCC 설계를 만들 수 있습니다. 이 툴은 프로젝트 요건에 맞게 조정된 레이아웃 도면, 단선 결선도, 그리고 일반적인 기본 설계도를 만들어 줍니다. (로그인 필요)..

시작하기
인텔리전트 모터 컨트롤
인텔리전트 모터 컨트롤
역량
역량
인텔리전트 모터 컨트롤
Rockwell Automation의 인텔리전트 모터 컨트롤 포트폴리오는 통신 기능을 사용하여 정교한 제어 기술을 Allen-Bradley® 모터 컨트롤 장비에 적용합니다.
Rockwell Automation의 역량 알아보기
FactoryTalk Metrics
FactoryTalk Metrics
소프트웨어
소프트웨어
FactoryTalk Metrics
FactoryTalk® Metrics gives you the data that can reveal new ways to increase production, reduce costs, and increase quality.
자세히 알아보기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤
  5. Chevron LeftChevron Left IntelliCENTER 소프트웨어