제품 비교
특징 |
SMC-50 |
SMC Flex |
SMC-3 |
| 진정한 3상 제어 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 바이패스 | 외부 또는 내부 | 내부 | 내부 |
| 보호 및 진단 기능 | 업계 최고 | 고급 | 기본 |
| 시작/정지 모드 | 17 | 9 | 5 |
| 외함 타입 | 1/12/4 또는 3R | 1/12/4 또는 3R | 1/12/4 또는 3R |
| 출고 시 설치되는 통신 모듈(옵션) | RS-485, DeviceNet™, Ethernet/IP, ControlNet™, ProfiBUS | RS-485, DeviceNet™, Ethernet/IP, ControlNet™, ProfiBUS | 없음 |
| 전압 범위 | 200 - 575V AC | 200 - 575V AC | 200 - 575V AC |
| 전압 제어 | 100 - 240V AC | 100 - 240V AC | 100 - 240V AC |
| 옵션 제공 및 특주사양 | 대규모 | 대규모 | 중규모 |
| 수정된 표준에 따른 특주사양 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connected Components Workbench™ 소프트웨어를 통한 프로그래밍 | ✓ | ✓ | ✓ |