Loading

FLEXLINE 모터 제어 센터 | IEC 표준
Allen-Bradley

FLEXLINE 저압 IEC 모터 제어 센터(MCC). 산업용 모터 제어, 배전 및 스위치기어 요구 사항에 맞게 제작되었습니다. IEC 61439 1 및 2 준수
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

탁월한 유연성과 뛰어난 가시성을 이용해 생산성을 향상시키십시오. FLEXLINE™ 3500 모터 제어 센터(MCC)는 생산성과 공장 안전 향상, 가동 중단 시간 감소, 에너지 절약 등과 같은 다양한 이점을 제공합니다.

이 저압 솔루션은 모터 제어, 배전 및 전기 스위치기어를 중앙 집중식 패키지에 통합합니다. 글로벌 시장을 위해 제작된 이 스마트 제어 솔루션은 IEC 표준 61439-1 및 2를 준수합니다.

유연한 설계 + 스마트 컴포넌트

개요

동영상
FLEXLINE 3500 모터 제어 센터로 생산 향상

글로벌 시장을 위한 최신 Allen-Bradley 모터 제어 센터, 배전 및 전기 스위치기어를 소개합니다. 모듈형 저압 모터 제어 센터 설계는 현재의 생산 현장과 애플리케이션에 적합하며 미래의 요구 사항을 충족하도록 확장할 수 있습니다. IEC 표준 61439 -1 및 2를 준수합니다.

글로벌 시장을 위한 모터 제어 센터

로크웰 오토메이션의 광범위한 제품 포트폴리오와 글로벌 솔루션을 이용하면 생산 데이터를 활용하고, 시스템을 연결하며, 생산성을 높일 수 있습니다.

고객의 요구에 맞춰 구축되는 FLEXLINE 모터 제어 센터는 CUBIC의 유연한 모듈형 외함 시스템과 Allen‐Bradley® 컴포넌트를 결합하여 현재와 미래의 애플리케이션 및 생산 현장에 적합한 스마트 제어를 제공합니다. FLEXLINE 3500 저압 모터 제어 센터는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 생산 효율성 향상
  • 가동 중단 시간 감소
  • 실시간 데이터 획득
  • 유지보수 비용 및 시간 감소
  • 에너지 절약
  • 작업장 안전 향상

스마트 모터 제어 센터 기술

귀사의 공장을 전략적 이점으로 전환하십시오. 실시간 데이터에 액세스하여 스마트 모터 제어를 통해 더욱 신속하고 정확한 결정을 내릴 수 있습니다.

FLEXLINE 3500 모터 제어 센터의 장치는 EtherNet/IP를 통해 완벽하게 연결됩니다. 내장 네트워크:

  • 통합 향상
  • 제어 시스템 설정 시간 단축
  • 모터 제어를 모니터링하고 진단하며 문제를 해결할 수 있습니다.
  • 전사적 통신 네트워크를 사용합니다.

또한, 로크웰 오토메이션의 통합 네트워크 인프라 및 스마트 장치를 이용해 어디서나 모터 제어 센터 데이터에 액세스할 수 있습니다. 실시간 데이터를 손쉽게 이용할 수 있어서 가동 중단 시간과 예상치 못한 유지보수 비용을 줄일 수 있습니다.

글로벌 시장을 위한 유연한 전압 모터 제어 센터
브로슈어
글로벌 시장을 위한 유연한 전압 모터 제어 센터

FLEXLINE 3500 모터 제어 센터는 생산성, 실시간 데이터, 안전 향상, 가동 시간 등을 실현하도록 지원합니다. 이 저압 솔루션은 스마트 모터 제어, 배전 및 전기 스위치기어를 중앙 집중식 패키지에 통합합니다. 글로벌 시장을 위해 제작된 이 스마트 제어 솔루션은 EC 지침, 인증 및 표준을 충족합니다.

자세히 알아보기

귀사의 애플리케이션 요구 사항에 맞는 강력한 사양

  • 메인 버스: 485~6000A
  • 수직 버스: 770~2000A
  • 고정식 및 인출형 장치
  • 최대 630A의 인출형 장치 전류 용량
  • 전원 제어: 24V DC, 110~240V AC
  • 주파수: 50/60Hz
  • 단시간 정격(lcw): 최대 100kA
  • 작동 전압: 최대 690V
  • IEC 61439-1 & 2 충족
  • 최대 IP54의 외함 등급

모터 제어 센터, 전기 스위치기어 및 배전 장비 안전

전기 위험으로부터 사람과 공장을 보호하십시오. 안전을 위한 IEC 표준 61439-1 & 2를 충족하는 것 외에도 모든 FLEXLINE 3500 모터 제어 센터는 전기 노출을 줄이는 1단계 보호 기능으로 설계되었습니다.

네트워크로 연결된 모터 제어 센터를 사용하면 제어실에서 안전하게 모니터링하고 문제를 해결할 수 있습니다. 엔지니어가 장비에 접근해야 하는 경우를 고려하여, 전기 스위치기어는 설계 및 자재의 글로벌 안전 표준을 준수하여 제작됩니다.

  • EC 지침, 인증 및 표준 준수
  • 100% 원격 모니터링 및 문제 해결 제공
  • 스마트 제어 및 배전을 중앙 집중식 패키지에 통합하여 인력과 멀리 떨어진 곳에 배치
  • 유지보수 주기와 전기 노출을 줄이는 스마트 모터 제어 장비

Allen-Bradley 스마트 컴포넌트 특징

로크웰 오토메이션의 스마트 기술은 생산성, 성능, 품질 및 안전 향상을 지원합니다.

FLEXLINE MCC 내부의 Allen-Bradley® 컴포넌트는 항공우주 및 자동차에서 수처리 및 폐수 처리에 이르기까지 전 세계 최대 규모의 제조 및 처리 공장에서 사용됩니다. FLEXLINE MCC에는 다음이 포함됩니다.

  • 다이렉트 및 가역 온라인 스타터: E300™ 전자식 과부하 릴레이, 100-C 또는 100-E 컨택터, 140MT 모터 보호 회로 차단기 또는 140MG 모터 회로 보호기
  • 피더 장치: 140UT 보호 회로 차단기, 140G 배선용 회로 차단기(MCCB)
  • 가변 주파수 드라이브: 열과 먼지를 제어하는 특허 받은 팬/필터 어셈블리가 있는 PowerFlex® 520 또는 750 시리즈 VFD
  • 전원 공급 장치, 전원 모니터 및 Stratix® 네트워크 스위치

에너지 절약. FLEXLINE 모터 제어 센터의 스마트 컴포넌트 는 에너지 효율성을 개선하여 작동 전반의 전력 소모를 줄입니다. 당사의 가변 주파수 드라이브(VFD)는 모터 속도, 방향 및 토크를 정밀하게 제어하여 에너지 폐기물과 탄소 발자국을 줄입니다.

지속 가능성 및 무공해 목표

로크웰 오토메이션은 보다 탄력적이고 민첩하며 지속 가능하도록 지원하는 결과를 창출합니다.

  • 스마트 기술은 생산성, 성능 및 품질 향상을 지원합니다.
  • Allen-Bradley VFD는 모터 속도를 최적화하여 에너지를 절약합니다.
  • 예상치 못한 가동 중단 및 비용을 줄여주는 실시간 데이터 및 예측 유지보수 툴
  • 모듈형 FLEXLINE MCC 설계는 더 긴 수명 주기를 제공하여 교체 필요성이 감소합니다.

로크웰 오토메이션은 고객의 지속 가능성을 위한 노력에 동참합니다.

새로운 저압 IEC FLEXLINE™ 3500 모터 컨트롤 센터로 모터 컨트롤 혁신
이벤트(웨비나)
새로운 저압 IEC FLEXLINE™ 3500 모터 컨트롤 센터로 모터 컨트롤 혁신

새로운 FLEXLINE™ 3500 모터 컨트롤 센터를 만나보십시오. 이 새로운 솔루션은 모터 제어, 배전 및 전기 스위치기어를 중앙 집중식 패키지에 통합합니다. 글로벌 시장을 위해 설계된 이 스마트 기술은 생산성, 안전성, 가동 시간, 에너지의 효율성을 높이고 IEC 표준 61439-1&2를 준수합니다.

자세히 알아보기

툴 & 리소스

동영상
스마트 모터 제어 솔루션

귀사의 공장을 전략적 이점으로 전환하십시오. FLEXLINE 모터 제어 센터는 기존 작업의 생산성을 높이고, 에너지를 절약하며, 안전성을 개선합니다. 또한, 실시간 데이터에 액세스하여 생산 및 유지보수 의사결정을 개선할 수 있습니다. 그 방법을 알아보십시오.

동영상
스마트 모터 제어 센터는 에너지 절약을 지원합니다.

로크웰 오토메이션의 고효율 VFD, 예측 유지 관리, 확장 가능한 설계 및 에너지 사용 가시성 툴이 지속 가능성 및 무공해 목표 달성에 어떤 도움이 되는지 알아보십시오. FLEXLINE 모터 제어 센터는 고객 요구에 맞게 설계되었습니다.

동영상
MCC 드로워 설계로 공장 및 작업장 안전 개선

공구 없이 FLEXLINE 3500 모터 제어 센터의 다중 드로워 장치를 제거하는 방법과 록아웃/태그아웃 장치의 안전성을 테스트하는 게 얼마나 간편한지 알아보십시오. 추가적인 안전 기능에는 아크 플래시 방지 기술 옵션과 100% 원격 MCC 모니터링 및 문제 해결 등이 있습니다.

이 온라인 툴을 사용하여 FLEXLINE 3500 MCC를 손쉽고 빠르게 구성하십시오.
툴
이 온라인 툴을 사용하여 FLEXLINE 3500 MCC를 손쉽고 빠르게 구성하십시오.

프로젝트의 설정 사양과 초기 가격을 단 몇 분 만에 확인할 수 있습니다.

인증
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE
  • UKCA
  • DEKRA
  • Seismic

표준 준수

  • 2011/65/EU RoHS 지침
  • 2014/30/EU EMC 지침
  • 2014/35/EU 저압 지침(LVD)
  • IEC 61439-1 & 2:2020
  • AS/NZS 61,439 1:2016
  • IEC 30204-1:2016 + A1:2021
  • IEC 60529:2013
  • IEC 60068-s-57; IEEE Std 693-19947; AS 1170.4-1993
  • IEC/TR 61641
다음 단계로 갈 준비가 되셨나요?

문의 양식을 작성하면 전문가가 연락을 드립니다.

전문가와 상담하기
Documentation
Product Profiles 출판
가상 공장 인수 시험 홍보물(MCC 및 MV 드라이브) MCC-SP005_-KO-P
Miscellaneous 출판
FLEXLINE 저압 IEC 모터 제어 센터 브로슈어 FLXLN-BR001_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤
  5. Chevron LeftChevron Left FLEXLINE 모터 제어 센터 | IEC 표준