Loading

Motion Control
Allen-Bradley

La nostra offerta di soluzioni motion control soddisfa qualsiasi esigenza di applicazione offrendo un’ampia gamma di servoazionamenti, servomotori e attuatori.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 Servo Drives help expand the value of integrated motion on EtherNet/IP to large custom machine builder applications.
Servoazionamenti Kinetix 5700
I servoazionamenti Kinetix 5700 offrono la semplicità, la potenza e il risparmio di spazio necessari per ottimizzare le prestazioni di movimento e massimizzare il valore della macchina.
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix 6200 Safe-speed Modular Servo Drives
Servoazionamenti Kinetix 6200
I servoazionamenti Kinetix 6200 sono fine serie e non sono più in vendita.
Allen‑Bradley 2094 Kinetix 6000 Multi-axis Servo Drives
Servoazionamenti Kinetix 6000
I servoazionamenti Kinetix 6000 sono usciti di produzione e non sono più in vendita.
Allen‑Bradley Bulletin 2093 Kinetix 2000 Multi-Axis Servo Drives
Servoazionamenti Kinetix 2000
A partire da dicembre 2022, i servoazionamenti Kinetix 2000 serie 2093 saranno in fine serie e non più in vendita.
Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix
Realizzate macchine più semplificate ed efficienti dal punto di vista energetico e liberate la potenza del motion control decentralizzato con i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix.
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP Servo Drives combine high-performance integrated motion with an open EtherNet/IP network.
Servoazionamenti Kinetix 6500
A partire da dicembre 2025, i servoazionamenti Kinetix 6500 diventeranno prodotti di fine serie e non saranno più in commercio.
Servoazionamenti Kinetix 5300
Questi servoazionamenti EtherNet/IP ad asse singolo offrono flessibilità di progettazione in un’offerta semplificata per soddisfare le esigenze essenziali di costruzione delle macchine.
Allen‑Bradley Bulletin 2099 Kinetix 7000 High-power Servo Drives
Servoazionamenti Kinetix 7000
I servoazionamenti Kinetix 7000 sono fine serie e non sono più in vendita.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 Servo Drives connect to and operate with CompactLogix™ 5370 controllers, supporting Integrated Motion on EtherNet/IP.
Servoazionamenti Kinetix 5500
I nostri servoazionamenti Kinetix 5500 offrono soluzioni di movimento EtherNet/IP versatili che aiutano a semplificare i progetti e a creare soluzioni agili ed economiche.
Servoazionamenti Kinetix 350
I servoazionamenti Kinetix 350 sono fine serie e non sono più in vendita.
Kinetix 6000M integrato 2094
Rockwell Automation annuncia che i sistemi con motore-azionamento integrato Kinetix® 6000M serie 2094 sono in fine serie e pertanto non sono più in vendita.
Allen‑Bradley Bulletin 2071 Kinetix® 3 Component Servo Drives
Servoazionamenti Kinetix 3
A partire da dicembre 2022, i servoazionamenti digitali Kinetix 3 serie 2071 saranno in fine serie e non più in vendita.
Allen‑Bradley Bulletin 2097 Kinetix® 300 EtherNet/IP™ Indexing Servo Drives
Servoazionamenti Kinetix 300
A partire da luglio 2024, i servoazionamenti a movimento indicizzato Kinetix 300 EtherNet/IP serie 2097 saranno in fine serie e non più in vendita.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 Servo Drives provide a scalable option for servo solution in a single product.
Servoazionamenti Kinetix 5100
Il versatile servoazionamento Kinetix 5100 aumenta le prestazioni e la modularità delle macchine di piccole e medie dimensioni.
Kinetix® Ultra™ 3000 Digital Servo Drives
Servoazionamenti Ultra 3000
A partire da dicembre 2022, i servoazionamenti Ultra 3000 saranno in fine serie e non più in vendita.
Servomotori compatti
Grazie alle nostre soluzioni compatte per servomotori, è possibile ottenere un movimento dinamico e un posizionamento preciso in spazi ristretti.
Servomotori compatti multifunzione Kinetix TLP
Dotati di un rapporto potenza/dimensioni senza pari, questi servomotori compatti offrono prestazioni eccezionali con meno requisiti di spazio.
Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series Servo Motors provide smooth, integrated motion control over EtherNet/IP networks and are optimized to run with the Kinetix 5500 and 5700 servo drives.
ServomotoriKinetix VP
I motori offrono un controllo Integrated Motion fluido su rete EtherNet/IP e sono ottimizzati per i servoazionamenti Kinetix 5500 e 5700.
Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ Servo Motors represent an economy solution for machine designers with wide range of application needs.
Servomotori compatti Kinetix TL e TLY
Questi servomotori compatti a bassa inerzia e ad alte prestazioni sono progettati per ottimizzare le applicazioni industriali a bassa potenza.
Servomotori a bassa inerzia Kinetix VPL
Elevate il potenziale del vostro macchinario scegliendo i nostri servomotori a bassa inerzia Kinetix® VPL per spostare carichi con accelerazione rapida ed eccezionale precisione.
Servomotori Kinetix VPF idonei all’uso in campo alimentare
Questi servomotori idonei all’uso in campo alimentare offrono durevolezza e prestazioni eccezionali, consentendo di rispettare gli standard igienici del settore e ottimizzando al contempo la produttività.
Allen‑Bradley MP-Series™ Stainless Steel (MPS) Servo Motors are specifically designed to meet the unique needs of wash-down environments.
Servomotori in acciaio inossidabile Kinetix MPS
Usate questi motori per raggiungere i vostri obiettivi di produzione anche in ambienti di lavaggio ad alta pressione o altamente caustici.
Servomotori per uso continuo Kinetix VPC
Scegliete questi motori per ottimizzare le vostre applicazioni per uso continuo e per ottenere una maggiore efficienza e una coppia più elevata a velocità più alte.
Servomotori standard
Ottimizzate i processi chiave e massimizzate il valore delle macchine con le nostre soluzioni di servomotori standard ad alte prestazioni.
Allen‑Bradley MP-Series™ Low Inertia (MPL) Servo Motors are high-output brushless motors which use innovative design characteristics to reduce motor size while delivering significantly higher torque.
Servomotori a bassa inerzia Kinetix MPL
Aumentate il vostro vantaggio competitivo con questi motori brushless ad alta potenza che forniscono una coppia più elevata con un ingombro ridotto.
Servomotori in acciaio inossidabile
Massimizzate le prestazioni delle vostre macchine igieniche con le nostre soluzioni di servomotori in acciaio inossidabile.
Allen‑Bradley Kinetix® HPK-Series™ High-power Asynchronous Motors combine high power with precise positioning capabilities.
Servomotori asincroni Kinetix HPK
Aumentate le prestazioni delle vostre apparecchiature produttive scegliendo questa serie di motori che combina potenza elevata e posizionamento preciso.
Servomotori Kinetix VPH con requisiti igienici
Questi servomotori con requisiti igienici hanno un grado di protezione IP69K e sono progettati per operare in ambienti gravosi e resistere a lavaggi a pressione.
Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ Direct Drive Servo Motors connect directly to the load, eliminating the need for gearboxes, timing belts, pulleys and other mechanical components.
Servomotori Kinetix Direct-drive RDB
I servomotori Direct-drive offrono soluzioni di controllo assi più semplici, più reattive e con una migliore efficienza energetica.
Allen‑Bradley Kinetix® MMA Asynchronous Main Motors are three-phase AC induction motors optimized to our Kinetix 5700 servo drives and compatible with Kinetix 7000 as well as PowerFlex® 750-series drives.
Motori principali asincroni Kinetix MMA
I nostri motori principali asincroni Kinetix MMA consentono di ottenere di più da un’ampia gamma di applicazioni per uso gravoso che richiedono potenza e coppia elevate.
Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) Motors combine high-efficiency, high-torque capability with features specifically designed to meet the unique needs of your food and beverage applications.
Servomotori Kinetix MPF idonei all’uso in campo alimentare
Potenziate le vostre attività combinando la capacità di motori ad alta efficienza e coppia elevata con caratteristiche appositamente progettate per l’industria alimentare.
Servomotori idonei all’uso in campo alimentare
I nostri servomotori idonei all’uso in campo alimentare consentono di massimizzare l’efficienza globale delle apparecchiature rispettando gli standard dell’industria alimentare.
Allen‑Bradley MP-Series™ Medium Inertia (MPM) Servo Motors offer IEC metric mounting dimensions and rotatable DIN connectors that provide flexible connector orientation for ease of cable routing.
Servomotori a media inerzia Kinetix MPM
Questi motori sono caratterizzati da un design compatto e potente e da un encoder assoluto ad alta risoluzione per massimizzare il potenziale dei processi.
Allen-Bradley Bulletin LDAT Integrated Linear Thrusters provide high-speed, load-bearing linear motion out-of-the-box and are capable of pushing, pulling, or carrying a load.
Attuatori lineari Kinetix LDAT
Questi attuatori lineari combinano velocità e accelerazione, forze di spinta di picco e tecnologia Direct Drive per massimizzare prestazioni e affidabilità.
Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ Integrated Linear Stages can support heavy loads and tolerate moment loads.
Slitte lineari Kinetix MPAS
I nostri attuatori lineari integrati sono progettati per supportare carichi pesanti e sono ideali per applicazioni di alta precisione.
Allen-Bradley Bulletin MPMA MP-Series™ Integrated Multi-Axis Stages are actuators that provide an out-of-the-box solution for precise two-dimensional positioning and velocity.
Tavole lineari multiasse Kinetix MPMA
Aggiunta di prestazioni veloci e dinamiche ai vostri processi con questa soluzione pronta all'uso per un posizionamento bidimensionale e velocità precisi.
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ Heavy Duty Electric Cylinders are compact, lightweight, high force actuators that serve as a cost-effective alternative to hydraulic solutions.
Attuatori lineari Kinetix MPAI
I cilindri elettrici per uso gravoso sono attuatori ad alta potenza, compatti e leggeri, che costituiscono un'alternativa vantaggiosa, in termini di costo, al movimento idraulico.
Allen-Bradley Bulletin VPAR and MPAR electric cylinders provide an integrated solution with dynamic, precise response for a wide range of linear motion applications.
Attuatori lineari Kinetix VPAR e MPAR
Questi cilindri elettrici aumentano l'efficacia delle applicazioni di movimento lineare grazie a un servoazionamento flessibile e a forze di realizzazione rapida.
2098 UltraWARE Software has a complete set of troubleshooting and diagnostic tools.
Software UltraWARE serie 2098
UltraWARE è un software per la messa in servizio dei servoazionamenti Ultra 1500, Ultra 3000, Ultra 5000 e Kinetix 3.
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Motion Analyzer
Motion Analyzer è uno strumento di dimensionamento delle applicazioni di controllo assi, utilizzato per l’analisi, l’ottimizzazione, la selezione e la validazione dei sistemi motion control Kinetix®.
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® Cables are a complete family of standard and continuous flexing cables, equipped with SpeedTEC® DIN connectors for a quick, one-quarter turn connection.
Cavi Kinetix
Collegate in modo sicuro i servomotori e attuatori mediante la nostra famiglia di cavi standard e a flessione continua.
Allen-Bradley Bulletin 2198 Encoder Output Modules synchronize devices to your integrated motion on EtherNet/IP system.
Moduli encoder d’uscita
Questo modulo d’uscita per encoder aumenta la flessibilità del progetto della macchina sincronizzando i dispositivi del sistema Integrated Motion su EtherNet/IP.
Allen‑Bradley Bulletin 847 High-resolution Incremental Optical Encoders feature a robust mechanical design and a metal code disk which provides a rugged bearing system that fits nearly all applications.
Encoder ottici incrementali ad alta risoluzione
La robusta struttura meccanica e il feedback ad alta risoluzione di questa famiglia di encoder possono contribuire a raggiungere gli obiettivi di produzione in un’ampia gamma di applicazioni.
Allen‑Bradley Bulletin 844D High-frequency Incremental Optical Encoders mount directly to the monitored shaft by a split collar clamp on the encoder, eliminating the need for mounting plates and flexible couplings.
Encoder ottici incrementali ad alta frequenza
Utilizzate la risposta ad alta frequenza di questi encoder per migliorare la funzionalità e il controllo dei vostri sistemi di produzione.
Allen‑Bradley Bulletin 845D Single Turn is a heavy-duty NEMA Type 4 single-turn absolute position encoder that digitizes shaft angle position into one of a number of absolute code formats.
Encoder assoluti monogiro
Migliorate i tempi di disponibilità e la longevità delle vostre macchine con questi encoder a giro singolo NEMA Type 4 per impieghi gravosi.
Allen‑Bradley EtherNet/IP™ Absolute Encoders are designed with an embedded EtherNet/IP switch and dual Ethernet ports to support linear networks and Device Level Ring topologies.
Encoder assoluti EtherNet/IP
Estendete i vantaggi del vostro sistema motion control EtherNet/IP integrando questi encoder con opzioni Integrated Motion e CIP Safety.
Allen‑Bradley Bulletin 842HR Sine/Cosine is a 15-bit serial encoder for high performance digital servo drive systems
Encoder assoluti seno/coseno
Progettate sistemi di servoazionamento digitali ad alte prestazioni utilizzando questi encoder con commutazione, regolazione della velocità e controllo della posizione in un unico dispositivo.
Allen‑Bradley Bulletin 845G Single-turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder for use in harsh conditions.
Encoder assoluti a prestazioni elevate monogiro
Aumentate il valore della vostra macchina con questi encoder assoluti a giro singolo NEMA Type 4 e 13 che forniscono dati di movimento completi, anche in ambienti gravosi.
Allen‑Bradley Bulletin 845GM Single Turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder that digitizes shaft position for reliable readouts.
Encoder assoluti monogiro con pin impostato su zero
La struttura compatta e l’uscita ad alta risoluzione di questi dispositivi eccellono nelle applicazioni in cui l’accuratezza di posizionamento è fondamentale, ma lo spazio è limitato.
Allen‑Bradley Bulletin 842A Multi-turn Magnetic Encoder is a 24-bit absolute multi-turn shaft encoder.
Encoder assoluti magnetici multigiro
Questi encoder forniscono dati precisi sul movimento e utilizzano l’interfaccia seriale sincrona per fornire una risoluzione a 24 bit su soli cinque fili.
Allen‑Bradley Bulletin 842D DeviceNet™ Multi-turn Magnetic Encoder is a 26-bit absolute multi-turn shaft encoder that is directly connected to DeviceNet.
Encoder assoluti magnetici multigiro con DeviceNet
Questi encoder aumentano il valore della rete DeviceNet fornendo dati sulla posizione senza la necessità di schede di ingresso dedicate.
Allen-Bradley Bulletin LDC-Series™ and LDL-Series™ Linear Servo Motors provide precise linear positioning at very high speeds.
Servomotori lineari
I nostri servomotori lineari LDC e LDL-Series sono collegati direttamente al carico da spostare e forniscono un posizionamento lineare preciso ad alta velocità.
Sistema a nastri intelligente QuickStick HT
Sbloccate processi più flessibili e produttivi utilizzando il nostro sistema a nastri intelligente QuickStick® HT per spostare carichi pesanti fino a migliaia di chilogrammi.
Sistema di movimentazione intelligente iTRAK 5730
Rimuovete i colli di bottiglia e migliorate la produttività grazie a un metodo più rapido, intelligente e flessibile di movimentare i prodotti all’interno delle macchine.
Sistema a nastri intelligente MagneMover LITE
Grazie al sistema a nastri intelligente MagneMover LITE è possibile spostare carichi da piccoli a medi in modo più rapido ed efficiente.
Sistema a nastri intelligente QuickStick 150
Il sistema a nastri intelligente OuickStick® 150 consente di ottenere di più dalle operazioni con un trasporto delle merci più rapido, pulito ed efficiente.
Sistema di movimentazione intelligente iTRAK 5750
Il nostro sistema di movimentazione intelligente iTRAK 5750 vi consente di ridefinire la produttività della macchina e spostare carichi superiori con più flessibilità e controllo.
Il più venduto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview
Allen Bradley

Volete aumentare il valore delle operazioni diventando al tempo stesso più integrati e flessibili? Il nostro portafoglio motion control permette di creare macchine capaci, scalabili e connesse per far progredire la vostra azienda. Grazie alla portata globale di Rockwell Automation, avete la certezza di ricevere supporto e manutenzione per i dispositivi in tutta l’azienda.

Video
Sistemi di controllo assi completi per macchinari intelligenti

Nel competitivo mercato di oggi, la progettazione semplificata delle macchine, la flessibilità del sistema e il miglioramento delle prestazioni complessive delle macchine sono vantaggi cruciali. Che costruiate macchine piccole e autonome o sistemi grandi e complessi, i prodotti di motion control Kinetix di Allen-Bradley possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi.


Siete pronti a realizzare il vostro prossimo progetto? Scoprite le novità nel campo del motion control

È necessario poter contare su macchinari in grado di conseguire obiettivi di produzione sempre crescenti e di adattarsi in modo proficuo ai costanti mutamenti della domanda. Tutto ciò e altro ancora è possibile grazie alle nostre soluzioni di motion control capaci di trasformare le vostre macchine in asset di automazione più produttivi, intelligenti e flessibili. Scoprite tutte le novità del nostro portafoglio di motion control e come una tecnologia di motion più intelligente possa aiutarvi a sfruttare appieno il potenziale delle vostre operazioni.

Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix
eBook
Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix

Scoprite la tecnologia di servoazionamento in grado di assicurare tempi di carico più rapidi e macchinari intelligenti più efficienti. Esaminate come i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix possano aiutarvi a snellire la progettazione, accelerare i tempi di compilazione e potenziare i vostri macchinari come mai prima d’ora.

Scarica ora
Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
eBook
Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti

Da oggi è possibile superare i limiti tipici delle cinghie e dei trasportatori a catena e intravedere un futuro di produzione più intelligente. Scoprite in che modo la nostra tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti può aiutarvi a eliminare i colli di bottiglia, migliorare la flessibilità e massimizzare le prestazioni dei sistemi.

Scarica ora
Soluzioni lineari
eBook
Soluzioni lineari

Migliorate l'efficienza dei processi e valorizzate i vostri macchinari con le nostre soluzioni lineari Kinetix ad alte prestazioni. Scoprite come la nostra tecnologia leader può aiutarvi ad accrescere la produttività, incrementare la flessibilità e passare a opzioni di produzione più intelligenti.

Scarica ora

È il momento di passare a sistemi più intelligenti. L’ammodernamento può essere d’aiuto.

Perché ammodernare le soluzioni di controllo assi? Per aggiungere più capacità e controllo ai processi chiave. L’ammodernamento può essere un modo conveniente per garantire alle vostre macchine le prestazioni, la flessibilità e la longevità necessarie per avere successo nel mercato dinamico di oggi. Inoltre, l’adozione di dispositivi moderni è fondamentale nel percorso verso una produzione intelligente. Con informazioni efficaci a portata di mano, è possibile sfruttare la potenza dei dati per migliorare i processi e prepararsi al futuro.

Ammodernamento
Ammodernamento
Funzionalità
Funzionalità
Ammodernamento
Ci impegniamo per aiutarvi a proteggere il vostro investimento e ad ammodernare in modo strategico la base installata affinché possiate essere pronti a soddisfare le esigenze future.
Per saperne di più
Considerate un ammodernamento nel movimento
White paper
Considerate un ammodernamento nel movimento

L’ammodernamento può sembrare un’impresa troppo ardua, ma può essere un’ottima cosa con il partner giusto e la soluzione giusta.

Scarica ora

Storie di successo dei clienti di motion control

Potenzia produttività & qualità, aiuta a salvare vite
Potenzia produttività & qualità, aiuta a salvare vite
Caso di studio
Caso di studio
Potenzia produttività & qualità, aiuta a salvare vite
Con MagneMotion la macchina per test monouso di bio-campioni aumenta ripetibilità e rapidità di produzione, mantenendo la contaminazione al minimo assoluto.
Leggete qui
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: