Loading

Servomotori asincroni Kinetix HPK
Allen-Bradley

Aumentate le prestazioni delle vostre apparecchiature produttive scegliendo questa serie di motori che combina potenza elevata e posizionamento preciso.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(85)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Il più venduto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview
Allen Bradley

I motori asincroni ad alta potenza Kinetix®® Serie HPK™ abbinano l’alta potenza a capacità di posizionamento preciso. Questi motori dispongono di avvolgimenti che sono ottimizzati per il servocontrollo abbinato al feedback ad alta risoluzione in modo da fornire all’applicazione la precisione prevista. Sono basati sulla comprovata tecnologia dei motori a induzione e offrono alta affidabilità e durabilità in applicazioni esigenti.

  • Feedback ad alta risoluzione (fino a 2 milioni di conteggi per rotazione)
  • Feedback assoluto multigiro opzionale
  • L’avvolgimento del motore fornisce una coppia costante su un ampio intervallo di velocità
  • Rotore di ridotta inerzia per accelerazioni più alte
  • Coppia continua da 96 a 955 Nm (da 849 a 8445 libbre-pollice)
  • Coppia di picco da 192 a 1927 Nm (da 1699 a 17042 libbre-pollice)
  • Velocità di base di 1500 e 3000 giri/min
  • Integrazione con il servoazionamento Kinetix® 7000 per estendere la gamma delle soluzioni Integrated Motion a potenze fino a 200 CV (150 kW)
  • Connettore di feedback DIN standard e scatola di derivazione per le connessioni di alimentazione
  • Il sistema integrato di raffreddamento del soffiante consente di ottenere prestazioni più elevate in dimensioni compatte
  • Montaggio su flangia IEC standard e/o supporto

Esempi di applicazioni classiche per i servomotori HPK-Series™:

  • Imballaggio per alta potenza
  • Converting
  • Avvolgitori/svolgitori/ribobinatrici
  • Sfogliatrici
  • Movimentazione
  • Lavorazione del metallo
  • Stampaggio ad iniezione
  • Taglio al volo

Strumenti e risorse

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione ideale per migliorare la produttività e gestire la famiglia di controllori Logix 5000™ Allen-Bradley e del relativo sistema di controllo da un unico punto.

Inizia ora
Centro di download e compatibilità dei prodotti (PCDC)
Main Image
Assistenza
Centro di download e compatibilità dei prodotti (PCDC)

Il Centro di download e compatibilità dei prodotti (PCDC) consente di trovare download di prodotti e molto altro.

Inizia ora
FactoryTalk Software
Main Image
Software
FactoryTalk Software

Ogni prodotto FactoryTalk è incentrato sul miglioramento delle prestazioni della vostra azienda. Siamo in grado di offrire un valore aggiunto a tutti gli operatori della vostra attività, dalla fase di progettazione e messa in servizio fino alle informazioni necessarie a livello gestionale.

Ulteriori informazioni
Certificazioni
UL RecognizedUL Recognized
  • Marchiato CE
  • CSA
  • Riconosciuto UL
Documentation
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotori asincroni Kinetix HPK
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: