Loading

Tavole lineari multiasse Kinetix MPMA
Allen-Bradley

Aggiunta di prestazioni veloci e dinamiche ai vostri processi con questa soluzione pronta all'uso per un posizionamento bidimensionale e velocità precisi.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Il più venduto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview
Allen Bradley

Le slitte multiasse integrate MP-Series™ serie MPMA sono attuatori che forniscono una soluzione pronta all’uso per ottenere velocità e precisione del posizionamento bidimensionale. Grazie alla loro flessibilità, possono essere posizionati dall’alto o dal basso, e si integrano con il software RSLogix™ 5000 (versione 20 o precedente) per una messa in servizio semplice e rapida.

  • Gli attuatori sono in grado di sostenere payload fino a 25 kg con accelerazioni di 1 g
  • In grado di utilizzare istruzioni add-on esistenti per applicazioni di raccolta e posizionamento ed erogazione
  • L’asse preallineato consente ortogonalità con una precisione di 30 secondi di angolo
  • Protezione ambientale IP30
  • Disponibile nelle versioni da 230 V e 460 V
  • Attuazione del motore lineare a comando diretto disponibile
  • Compatibile con i cavi e gli accessori Kinetix® 5100, Kinetix® 5300, Kinetix® 5500, Kinetix® 5700 e tutti i cavi e gli accessori MP-Series™
  • Disegni CAD, modelli 3D e altri strumenti disponibili all'interno di Motion Analyzer

Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per gli attuatori multiasse integrati MP-Series:

  • Movimentazione dei materiali
  • Raccolta e posizionamento
  • Erogazione
  • Scansione
  • Contornatura
  • Contonatura
  • Stampo e taglio al volo

Certificazioni

Marchio CE per tutte le direttive applicabili

Related Products

Studio 5000 Logix Designer
man on computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Documentation
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control
  5. Chevron LeftChevron Left Tavole lineari multiasse Kinetix MPMA
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: