Loading

Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix
Allen-Bradley

Realizzate macchine più semplificate ed efficienti dal punto di vista energetico e liberate la potenza del motion control decentralizzato con i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Il più venduto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview
Allen Bradley

È arrivata una nuova era del motion control On-Machine. Stiamo alzando il livello di ciò che è possibile realizzare nella progettazione della tua prossima macchina con i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix®. Questa piattaforma di azionamento offre le prestazioni elevate del servoazionamento Kinetix® 5700 in un fattore di forma compatto e On-Machine che consente alle vostre macchine di produzione di diventare più efficienti, flessibili ed economiche che mai.

Le vostre macchine - più snelle, più ecologiche e più potenti

Ecco la tecnologia alla base di carichi più rapidi e macchinari intelligenti più performanti. I servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix rappresentano una soluzione modulare ed espandibile per le vostre esigenze di motion control. Montando i convertitori di frequenza all'esterno dell'armadio elettrico, è possibile ridurre drasticamente la complessità e abbassare i costi totali del sistema, nonché consentire al personale di essere più produttivo.


Pronti a fare il prossimo passo

Compilate il modulo e uno dei nostri specialisti vi contatterà.

Contattateci
eBook Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix
EBOOK
eBook Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix

Scoprite come i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix® possono aiutarvi a semplificare la progettazione delle macchine, ridurre i tempi di costruzione e installazione e realizzare macchine più produttive.

SCARICATE ORA

Motion control intelligente per potenziare il vostro prossimo concetto di macchinari intelligenti

I servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix forniscono ai produttori un nuovo strumento per progettare macchine di produzione più efficienti ed efficaci.

Disponibile come soluzione di motore-azionamento integrato e azionamento quasi-motore, questa tecnologia consente un approccio rivoluzionario per la progettazione di macchine che richiedono un minor numero di parti e terminazioni e un ingombro ridotto. Questo si traduce in tempi di costruzione più brevi, meno punti di guasto e maggiore produttività per centimetro quadrato.

Scoprite come i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix possono aiutarvi a trasformare le possibilità di progettazione delle vostre macchine.

 
 

 
 

Tecnologia di servoazionamento che alimenta la vostra innovazione

Che siate un OEM o un utilizzatore finale, potrete sfruttare i vantaggi del motion control decentralizzato per migliorare le vostre macchine. Con servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix potrete:

  • avviare i sistemi in tutta sicurezza con sistemi più facili da supportare e più intuitivi da utilizzare;
  • velocizzare le installazioni e ridurre i costi di progettazione con strutture più semplici e modulari;
  • ridurre i costi totali di sistema con sistemi che richiedono meno componenti e punti di collegamento;
  • agire più velocemente e prendere decisioni informate con un’esperienza coerente in tutte le vostre soluzioni On-Machine;
  • ridurre i rischi utilizzando sicurezza dell’azionamento integrata e CIP Security in una soluzione a singolo cavo.
Infografica OEM sui servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix
INFOGRAFICA
Infografica OEM sui servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix

Scoprite come i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix possono aiutare gli OEM a migliorare i progetti delle loro macchine.

SCARICATE ORA
Infografica per l’utilizzatore finale dei servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix
INFOGRAFICA
Infografica per l’utilizzatore finale dei servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix

Scoprite come i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix possono aiutare gli utilizzatori finali a migliorare le loro operazioni.

SCARICATE ORA

Cosa può fare per voi il motion control decentralizzato?

Le macchine di produzione con controllo centralizzato possono rivelarsi complicate da progettare, costruire e supportare. Il passaggio a un’architettura decentralizzata con i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix può semplificare i sistemi e aiutarli a generare più valore. Ad esempio, il passaggio a una struttura decentralizzata può ridurre il cablaggio fino al 90% e i costi complessivi del sistema in media del 30%.

La vostra macchina ideale richiede più componenti On-Machine? ArmorKinetix presenta un design standardizzato, incentrato sulla macchina, che rende l’accoppiamento dei servoazionamenti con altri dispositivi On-Machine semplice da implementare e facile da capire.

Demo interattiva On-Machine
Demo interattiva On-Machine

Per saperne di più su come i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix e il nostro portafoglio On-Machine possono contribuire a sbloccare nuovi livelli di efficienza.

Per saperne di più

Progetti di macchine semplificati, possibilità illimitate

Ingombro della macchina ridotto

Montando i convertitori di frequenza all’esterno e collegando a margherita la rete di controllo assi, è possibile ridurre le dimensioni della macchina, la lunghezza dei cavi e progettare sistemi che richiedono meno parti

Dati analitici avanzati

Utilizzate i dati dei sensori termici e di vibrazione integrati per ottenere informazioni predittive e diagnosticare rapidamente potenziali problemi senza dover aprire l’armadio di controllo.

Installazioni migliorate

Decentrate l'architettura del movimento per consumare meno parti e ridurre i punti di collegamento, abbreviando i tempi di costruzione e riducendo i potenziali punti di guasto.

Sostenibilità migliorata

Progettate macchine che richiedono meno componenti riducendo al contempo il consumo energetico complessivo dei sistemi.

Sicurezza integrata

Semplificate la vostra rete di sicurezza e contribuite a proteggere il personale e le macchine grazie alle funzioni di servoazionamento con velocità di sicurezza e di Safe Torque-off.

Flessibilità elevata

Create la vostra macchina ideale montando motori-azionamenti integrati e azionamenti quasi-motori per creare strutture più flessibili e modulari, tutti su un’unica piattaforma di azionamento.

Configurazioni del prodotto

Servoazionamento e motore distribuiti ArmorKinetix

Servoazionamento distribuito con motore Kinetix® VPL integrato:

  • Prodotto di classe 200 / 400 V
  • CIP Security
  • Fino a una classe di protezione IP66/67
  • Capacità Device Level Ring
  • Collegare una qualsiasi combinazione di 24 servoazionamenti distribuiti e motori distribuiti in ogni anello.
  • Encoder standard o encoder di sicurezza SIL 2
  • Opzione freno di stazionamento

Dispone di un motore Kinetix® VPL integrato nelle seguenti dimensioni di telaio:

  • 75 mm
  • 100 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
Servoazionamento distribuito ArmorKinetix

Il servoazionamento distribuito compatto offre:

  • Prodotto di classe 200 / 400 V
  • CIP Security
  • Grado di protezione IP66/67
  • Capacità Device Level Ring
  • Collegare una qualsiasi combinazione di 24 servoazionamenti distribuiti e motori distribuiti in ogni anello.
  • Sicurezza integrata avanzata - SIL 3
  • Montaggio a pila zero

Supporta i seguenti motori:

  • Motori Kinetix® VP con taglia di telaio da 63 a 130 mm
  • Motori Kinetix® MP con feedback sin/cos Hiperface e taglie del telaio da 100a 130 mm
  • Motori lineari
  • Motori a induzione con controllo ad anello aperto o chiuso

Estendete la soluzione di controllo on-machine

Documentation
Product Profiles Pubblicazione
Infografica OEM sui servoazionamenti On-Machine distribuiti ArmorKinetix 2198-PP004_-IT-P
Infografica per l’utilizzatore finale dei servoazionamenti On-Machine distribuiti ArmorKinetix 2198-PP005_-IT-P
ArmorKinetix Distributed Servo Drives eBook 2198-SP004_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control
  5. Chevron LeftChevron Left Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: