- Offre alta coppia a basse velocità
- Configurazione senza cuscinetti per applicazioni in cui il carico è già supportato da cuscinetti propri
- Intervallo di coppia continua di 32,7…426 Nm (289…3770 libbre-pollice)
- La meccanica semplificata e il conteggio contenuto dei componenti riduce il tempo di fermo e la manutenzione
- Integrazione con la nostra soluzione Integrated Architecture, con un ambiente unico di programmazione, controllo e raccolta dati
- Encoder assoluti ad alta risoluzione Heidenhain, opzioni giro singolo e multigiro
- Avvolgimento ottimizzato per l’impiego con i nostri servoazionamenti Kinetix®
- Protezione ambientale fino alla classe IP65
- Product Selection
- Overview
- Documentation
I servomotori Direct-drive Kinetix® RDB si connettono direttamente al carico, eliminando la necessità di riduttori, cinghie, paranchi e altri componenti meccanici. Ne consegue un ridotto consumo di energia, tempi di stabilizzazione più rapidi e un miglior controllo complessivo del carico.
La produzione moderna richiede un controllo assi preciso, rapido e flessibile. I servomotori Direct-drive Kinetix RDB vi consentono di semplificare i progetti di controllo assi, integrando soluzioni di asservimento che apportano velocità e controllo eccezionali ai processi. Inoltre, nelle situazioni in cui è fondamentale un funzionamento controllato, questi servoazionamenti sono in grado di ridurre al minimo il gioco meccanico per ottimizzare le prestazioni del sistema.
- Marchiato CE
- CSA
- C-Tick
- Riconosciuto UL
Specifiche tecniche | Pubblicazione |
---|---|
Guida alla scelta del sistema di controllo assi Kinetix | KNX-SG001_-IT-P |
Installation Instructions | Pubblicazione |
---|---|
Rotary Direct Drive Bearingless Motors Installation Instructions | RDB-IN002_-EN-P |
Miscellaneous | Pubblicazione |
---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005_-IT-P |