Loading

Sistema a nastri intelligente MagneMover LITE
Allen-Bradley

Grazie al sistema a nastri intelligente MagneMover LITE è possibile spostare carichi da piccoli a medi in modo più rapido ed efficiente.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizza Risultati
Mostrato 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
La migliore vendita
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Progettato per spostare rapidamente e in modo efficiente i carichi di piccole e medie dimensioni, il sistema a nastri intelligente MagneMover® Lite™ offre l’opportunità di realizzare operazioni più flessibili e produttive. Un unico sistema è tutto ciò che serve per completare il lavoro. Tutti gli oggetti trasportati vengono sincronizzati dal sistema, riducendo la complessità, garantendo un trasporto a pressione zero e mantenendo un flusso ottimale del materiale. Progetta la soluzione più adatta utilizzando un set standard di componenti, per soddisfare le esigenze dell’applicazione e massimizzare il valore del sistema.

Panoramica

Non vi è più la necessità di affidarsi a sistemi complessi e rigidi per la scelta e la movimentazione dei prodotti. Con il sistema a nastri intelligente MagneMover LITE puoi trasformare le operazioni con una soluzione di controllo assi semplice, flessibile e ad alta densità. Scopri come questa tecnologia può essere utilizzata per ridurre i tempi morti, nonché consentire il monitoraggio e la tracciabilità senza la necessità di sensori esterni.

  • Motore, azionamento, controllore, posizionamento e indicazioni integrati
  • Fino a 9 veicoli in movimento per ogni metro
  • Fino a 12 veicoli in coda per ogni metro
  • Fino a migliaia di veicoli in un sistema di movimentazione
  • Carico fino a 2,5 kg per ogni singolo veicolo
  • Carico fino a 10 kg per ogni veicolo tandem
  • Velocità fino a 2 m/s
  • Accelerazioni fino a 4 m/s2 a seconda del carico e del tipo di carrello
  • Monitoraggio e tracciabilità integrati senza RFID. Disponibile anche RFID
  • Ripetibilità +/- 0,5 per motori in linea e +/- 0,10 mm presso le stazioni di processo con calibrazione

Certificazioni
UL RecognizedUL Recognized
  • Marchiato CE
  • Riconosciuto UL

Prodotti correlati

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto del sistema a nastri intelligente MagneMover LITE MMI-PP007_-IT-P
Profilo prodotto MagneMover LITE Operator Runtime Tool MMI-PP004_-IT-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sulla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti MOTION-BR002_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema a nastri intelligente MagneMover LITE Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose