Loading

Servomotori in acciaio inossidabile Kinetix MPS
Allen-Bradley

Usate questi motori per raggiungere i vostri obiettivi di produzione anche in ambienti di lavaggio ad alta pressione o altamente caustici.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizza Risultati
Mostrato 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
La migliore vendita
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

I servomotori Kinetix® MPS in acciaio inossidabile sono progettati appositamente per soddisfare le vostre esigenze applicative specifiche, anche in ambienti di lavaggio ad alta pressione o altamente caustici. Con questi servomotori potete estendere i vantaggi del motion control Kinetix a un’ampia gamma di nuove applicazioni destinate alle macchine per l’automazione nel settore alimentare, di produzione della birra, salute e bellezza, caseario e farmaceutico.

Sfruttate la potenza del movimento di precisione sulle vostre macchine con requisiti igienici e nelle aree di lavaggio con i servomotori Kinetix MPS in acciaio inossidabile. Questi servomotori brushless sono progettati con superfici lisce e soddisfano i requisiti di protezione fino al grado IP69K, consentendovi di rispettare gli standard del settore e di mantenere un ambiente di produzione igienico.

  • Motion control ad alte prestazioni per ambienti di lavaggio
  • Coppia di picco compresa tra 11,1 e 27,1 Nm (tra 98 e 240 lb-poll)
  • Tenuta stagna per una massima protezione e resistenza alla corrosione
  • Manicotto temprato di protezione dell’albero per una lunga durata dell’albero e della relativa guarnizione
  • Conformità ai requisiti IP66, IP67 e IP69K per lavaggio a 1200 psi
  • Feedback ad alta risoluzione per un funzionamento fluido e opzione di feedback assoluto
  • Alimentazione a 230 V o 460 V e opzione freno 24 V integrale

Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marchiato CE
  • CSA
  • Riconosciuto UL

Prodotti correlati

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotori in acciaio inossidabile Kinetix MPS Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose