Loading

Attuatori lineari Kinetix VPAR e MPAR
Allen-Bradley

Questi cilindri elettrici aumentano l'efficacia delle applicazioni di movimento lineare grazie a un servoazionamento flessibile e a forze di realizzazione rapida.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(61)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Il più venduto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview
Allen Bradley

I cilindri elettrici delle serie VPAR e MPAR offrono una soluzione integrata in grado di rispondere in modo preciso e dinamico a una vasta gamma di applicazioni per il controllo assi lineare. Questi cilindri utilizano il software RSLogix 5000 per ottenere ripetibilità di posizionamento, velocità e forza durante l’espansione e la ritrazione. Le opzioni di montaggio, standard del settore, e i collegamenti lato biella semplificano l'assemblaggio, riducendo il tempo di progettazione, cablaggio e messa in servizio.

  • Forza di alimentazione lineare fino a 2500 N (562 libbre)
  • Velocità fino a 1 m/s
  • Ampiezza di azionamento lineare fino a 800 mm
  • Taglie telaio pneumatico fino a 32, 40 e 63 ISO15552
  • Montaggio a flangia, su cavallotto e su perno di articolazione
  • Ripetibilità di posizionamento di ± 0,02 mm
  • Feedback assoluto ad alta risoluzione
  • Ciclo di carico nominale del 100%
  • Viti a ricircolo di sfere di precisione e cuscinetti per uso gravoso
  • Freno statico da 24 V DC disponibile
  • Aste per guide e giunti a occhiello

Cilindri elettrici VPAR

  • Connessione con un singolo cavo
  • Connettività ottimale con i convertitori di frequenza Kinetix 5500

Cilindri elettrici MPAR

  • Alimentazione separata e connessioni con cavi di feedback
  • Kit di conversione DSL opzionale per la connessione a convertitori di frequenza Kinetix 5500

Le applicazioni classiche per i cilindri elettrici VP e MP-Series includono:

  • Movimentazione
  • Riempimento volumetrico e controllo di processo
  • Fabbricazione
  • Componenti per spinta, leva, estrazione, pressione o morsa
  • Imballaggio
  • Assemblaggio elettronico
  • Sistemi di inserimento
  • Macchine di controllo e di prova

Certificazioni
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • Omologazione cUL Listed
  • Omologazione UL Listed

Related Products

Studio 5000 Logix Designer
man on computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Documentation
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto del servoazionamento Kinetix 5100/5300 e del servomotore Kinetix TLP KNETIX-PP001_-IT-P
MP-Series Electric Cylinders Product Profile MOTION-PP004_-EN-P
VPAR Linear Electric Actuator Product Profile MOTION-PP018_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control
  5. Chevron LeftChevron Left Attuatori lineari Kinetix VPAR e MPAR
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: