- スマートデバイスと制御システムやモニタシステムを結ぶアナログ配線を介してデジタル情報を送受信するための国際規格であるHARTプロトコルに対応
- HART接続機能を備えたさまざまなアナログI/Oモジュールの取りそろえ
- その他の製品は、当社のEncompass™パートナーから入手可能
- Overview
- Documentation
Overview
Highway Addressable Remote Transducer (HART)プロトコルは、計装によってデジタル通信を強化するための規格であり、プロセス産業で広く普及しています。
補足情報
- PartnerNetwork™は、Encompass製品リファレンスプログラムを通じて、HARTプロトコルを搭載した製品の補完的な製品ソリューションを提供しています。地域の最も優れたサプライヤが提供する製品の並べ替えや絞り込みを行ない、Rockwell Automation®のアーキテクチャに接続する製品や、当社の製品と併用する製品を選択できます。
- 当社の最新のプロセスソリューションは生産性や効率性の向上とコストの削減を実現します。制御やバッチ、プロセス最適化、安全システムなどといった当社のソリューションおよびサービスは、作業員とプロセス、技術を簡単に統合してコネクテッドエンタープライズ®を構築します。様々な課題の対処にお役立てください。
Documentation
| 技術仕様 | 文書 |
|---|---|
| FLEX I/OおよびFLEX Ex I/Oの選択ガイド | 1794-SG002_-JA-P |
| User Manuals | 文書 |
|---|---|
| FLEX I/O HART Modules User Manual | 1794-UM063_-EN-P |
| FLEX Ex I/O HART Modules User Manual | 1794-UM065_-EN-P |
| Rockwell Automation Library of Process Objects: HART Modules for PlantPAx DCS Reference Manual | PROCES-RM010_-EN-P |