Loading

EtherNet I/P 接続製品
Allen-Bradley

当社は、さまざまなアプリケーション向けに4,000種類以上のオートメーション製品を提供しています。これらの製品の中には、ネットワークインターフェイスを内蔵しているものと、オプションの通信モジュールがあります。当社は、対応の革新的な新製品でEtherNet/IP™を次々と投入し、
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

当社は、さまざまなアプリケーション向けに4,000種類以上のオートメーション製品を提供しています。これらの製品の中には、ネットワークインターフェイスを内蔵しているものと、オプションの通信モジュールがあります。当社は、EtherNet/IP™対応の革新的な新製品を次々と投入し、製品ラインナップを充実させています。

  • コントローラ、I/O、およびオペレータインターフェイスから、ドライブ、センサなどにわたる製品
  • ロックウェル・オートメーション®およびサードパーティ製のさまざまな製品(組み込みのEtherNet/IP™接続機能を含む)
  • デュアルポートEtherNet/IP通信モジュールへの接続用に埋め込みスイッチ技術を採用
  • 総合的なリソースへのアクセスにより、簡単に製品の設置や構成が可能
  • 当社のテクノロジパートナ製のさまざまな製品も使用可能

製品

回路 & 負荷保護

  • 過負荷リレー

プログラマブルコントローラ

  • ControlLogix® 5580 コントローラ
  • CompactLogix™ 5380 コントローラ
  • ControlLogix 5570コントローラ
  • CompactLogix 5370コントローラ
  • Micro870®コントローラ
  • Micro850®コントローラ
  • Micro820®コントローラ
  • MicroLogix™コントローラ
  • SmartGuard™ 600セーフティコントローラ — 安全定格のイーサネットが使用可能

産業用コンピュータ

  • 産業用コンピュータ

I/Oモジュール

  • ArmorBlock 5000® I/O
  • FLEX 5000® I/O
  • FLEXHA 5000™ I/O
  • FLEX™ I/O
  • POINT I/O™
  • ControlLogix® I/O 
  • Compact 5000™ I/O
  • 1718 Ex I/O
  • 1719 Ex I/O
  • ArmorBlock® I/O
  • ArmorPOINT® I/O
  • Micro800™拡張I/O
  • MicroLogix™拡張I/O
  • CompactBlock™ Guard I/O™
  • 埋め込みI/O — 内蔵スイッチ技術が使用可能

可変周波数ドライブ

  • PowerFlex 755 AC可変周波数ドライブ
  • PowerFlex DC 可変周波数ドライブ
  • PowerFlex 755TL、TR、TM可変周波数ドライブ
  • PowerFlex 755TS可変周波数ドライブ
  • Armor PowerFlex 可変周波数ドライブ
  • PowerFlex 525可変周波数ドライブ
  • PowerFlex 527可変周波数ドライブ

ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)

  • OptixPanel™グラフィックターミナル
  • ASEM™ 6300産業用PC、シンクライアント、およびモニタ
  • PanelView™ 5000グラフィックターミナル
  • PanelView Plus 7グラフィックターミナル
  • PanelView 800グラフィックターミナル
モーションコントロール
  • ArmorKinetix分散型サーボドライブ
  • Kinetix 5700サーボドライブ
  • Kinetix 5500サーボドライブ
  • Kinetix 5300サーボドライブ
  • Kinetix 5100サーボドライブ

モータ制御

  • 分散型モータコントローラ
  • ソフトスタータ

エネルギーモニタ

  • Bulletin 1408 PowerMonitor 1000
  • PowerMonitor 500
  • PowerMonitor 5000

スイッチ

  • EtherNet/IPネットワーク

コンディションモニタ

  • 1444 Dynamix

接続用

  • 1585イーサネットケーブルスプール
  • 1585 In-Cabinet (RJ45)コネクタ
  • 1585 On-Machine™ M12ケーブル

安全

  • 440C-CR30ソフトウェアで構成可能なセーフティリレー
  • 440R GuardmasterセーフティリレーEtherNet/IPゲートウェイ
  • 442G多機能アクセスボックス
  • 450L GuardShieldライトカーテン
  • 442L SafeZoneセーフティ・レーザ・スキャナ
  • 843ES CIP Safetyエンコーダ
  • 432ES GuardLink EtherNet/IP™インターフェイス

検知

  • 56RF RFID
  • 48CRコードリーダ
  • 842E/843Eアブソリュートエンコーダ
  • 再構成可能な3Dセンサ

テクノロジパートナ製品

  • 当社のPartnerNetwork™は、PartnerNetworkプログラムを通じて、EtherNet/IP接続製品およびEtherNet/IPアドオンプロファイル用の補完的な製品ソリューションを提供しています。

 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left ネットワークセキュリティおよびインフラ
  5. Chevron LeftChevron Left EtherNet I/P 接続製品