Loading

プロセス用Foundation フィールドバス
Allen-Bradley

The FOUNDATION Fieldbus standard provides the ability to distribute the control architecture throughout your facility.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley
Main Image

4ウェイ冗長インテリジェントFieldbus中継ボックス

当社のBulletin 1788 4ウェイ冗長インテリジェントFieldbus中継ボックスは、Profibus-PAまたはFOUNDATION Fieldbus(H1) ネットワークにフィールドデバイスを接続する際に、シンプルかつ冗長性に優れたフォルトトレラントなソリューションを提供します。このユニットは4つのフィールドデバイスのドロップラインポートに対して、ドロップの電流を常時モニタし、障害が検出された場合には問題のドロップを切断することで残りのセグメントを保護します。冗長構成のトランクモニタは、ケーブル障害が発生した場合にトランクメッセージの再ルーティングを可能にします。

製品の詳細情報

Main Image

6ウェイインテリジェントFieldbus中継ボックス

当社のBulletin 1788 6ウェイインテリジェントFieldbus中継ボックスは、Profibus-PAまたはFOUNDATION Fieldbus (H1)ネットワークにフィールドデバイスを接続する際に、シンプルかつフォルトトレラントなソリューションを提供します。このユニットは、バス入力ポート、バス出力ポート、6つのフィールドデバイスのドロップラインポートで構成されています。ドロップ・ライン・ポートのバス電流は常時モニタされています。障害が検出された場合には、そのドロップは問題が解決するまで遮断されます。セグメントの1つが短絡した場合でも、バスの残りのフィールドデバイスは引き続き通信が可能です。

製品の詳細情報

Main Image

冗長EtherNet/IPからFOUNDATION Fieldbusリンク装置のクイックスタート

当社のBulletin 1788冗長 EtherNet/IP™ からFOUNDATION Fieldbus (H1)へのリンク装置を使用すると、LogixプラットフォームにFOUNDATION Fieldbusデバイスを迅速かつ簡単に追加することができます。

製品の詳細情報
Main Image

冗長EtherNet/IPからFOUNDATION Fieldbusリンク装置のクイックスタート

当社のBulletin 1788冗長 EtherNet/IP™ からFOUNDATION Fieldbus (H1)へのリンク装置を使用すると、LogixプラットフォームにFOUNDATION Fieldbusデバイスを迅速かつ簡単に追加することができます。

製品の詳細情報
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left ネットワークセキュリティおよびインフラ
  5. Chevron LeftChevron Left プロセス用Foundation フィールドバス