Loading

Controllo motori
Allen-Bradley

I nostri controller motore soddisfano le esigenze di molte applicazioni da bassa a media tensione e sono conformi agli standard NEMA (National Electrical Manufacturers Association) o IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale).
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Centro controllo motori FLEXLINE | Standard IEC
Centro controllo motori (MCC) IEC a bassa tensione FLEXLINE. Costruito per le esigenze delle applicazioni per controllo motori, distribuzione elettrica e apparecchiature di manovra in ambiente industriale. Soddisfa le norme IEC 61439-1 e 2
Demo operatore remoto SecureConnect
Panoramica dei centri controllo motori CENTERLINE 2100
Guardate questo video per vedere come il nostro centro controllo motori CENTERLINE 2100 NEMA è progettato per essere scalabile, intelligente e sicuro per un migliore controllo dei motori.
Panoramica dei centri controllo motori CENTERLINE 2500
Pettini di collegamento flessibili in rame Cu-flex
Risparmiate tempo con i pettini di collegamento flessibili. I pettini di collegamento in rame Cu-flex sono ideali per la costruzione di nuovi centri di controllo motore o per la modifica di quelli esistenti in quadri elettrici.
Software IntelliCENTER
Il nostro software IntelliCENTER® offre una finestra sui centri di controllo motori con una diagnostica in tempo reale. Il vantaggio offerto dalla possibilità di verificare in tempo reale lo stato del sistema di controllo dei processi e i dati operativi può fare la differenza tra profitti e perdite.
Miglioramenti apportati ai quadri di controllo industriali
Offriamo un’ampia gamma di componenti preconfigurati, dagli avviatori scatolati standard a elevata disponibilità ai quadri di controllo industriali personalizzati completi. Jeff Kilburn, di Rockwell Automation, illustra alcuni dei miglioramenti più recenti che includono la tecnologia di cablaggio a innesto “snap-together” e soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche di OEM e utilizzatori finali.
Avviatori statici intelligenti SMC Flex
Our SMC™ Flex Soft Starters are available with a current range from 5...1250 A.
SMC-50 a stato solido
I nostri avviatori graduali SMC™-50 sono disponibili con un campo della corrente da 108 a 480 A. I nostri avviatori graduali SMC-50 completamente a stato solido sono disponibili da 90 a 520 A.
Avviatore statico intelligente SMC-3
I nostri avviatori graduali SMC™-3 sono disponibili con un campo di corrente da 3 a 480 A e offrono un controllo trifase effettivo e affidabile per una soluzione conveniente. Includono la protezione da sovraccarico, bypass integrale e diagnostica di motore e sistema.
Controllore coppia d'avviamento STC
Our Bulletin 154 STC™ Starting Torque Controllers provide a cost-effective, soft-starting solution for low horsepower single- and three-phase squirrel cage induction motors.
Componenti OEM degli avviatori graduali a media tensione 1503
Dotati di controllori SMC-50™, i nostri avviatori graduali di media tensione serie 1503 assicurano un avviamento controllato tramite microprocessore per una gamma di motori a induzione trifase.
Avviatori graduali a media tensione CENTERLINE 1500
Gli avviatori graduali di media tensione MT CENTERLINE 1500 sono dotati di un controllore smart per motori MV SMC™-50 e offrono diverse modalità di avviamento e arresto per applicazioni industriali.
Avviatori graduali OneGear IEC
La linea di prodotti OneGear™ è una nuova generazione di prodotti di controllo motore a media tensione appositamente progettata per soddisfare una vasta gamma di standard globali.
Low Voltage Motor Control Centers
Our low voltage MCCs offer a rugged, high performance packaging solution for all your motor control needs.
Avviatori scatolati
Gli avviatori scatolati IEC offrono modalità operative che includono la diretta, reversibile e a due velocità. Questi avviatori includono un comando da 22,5 mm e dispositivi di indicazione e sono disponibili fino a 85 A.
Grey plastic CrossBoard System panel covered in motor protection components. In the middle third of the panel you can see space between mounted components with the dark holes meant for snapping components on.
Sistema di montaggio MCS Serie 141A
I sistemi di montaggio per sistemi di controllo modulare (MCS) serie 141 forniscono varie soluzioni di montaggio per componenti di potenza IEC.
Avviatori sotto vuoto serie 1109
I nostri avviatori sotto vuoto aperti serie 1109 includono modalità operative a piena tensione e reversibili e sono disponibili fino a 600 A.
Avviatori combinati NEMA a bassa tensione
Gli avviatori combinati NEMA includono modalità operative a due velocità, a piena tensione e invertitori. Questi avviatori sono dotati di azionamento a flangia, includono un comando da 30,5 mm e dispositivi di indicazione e sono disponibili fino a 510 cavalli (810 A).
Avviatori graduali, scatolati
Gli avviatori graduali scatolati SMC-3, SMC Flex e SMC-50 sono disponibili come avviatori con interruttori automatici combinati o fusibili di sezionamento combinati o non combinati.
Avviatori a piena tensione NEMA aperti/scatolati
I nostri avviatori NEMA aperti e scatolati includono modalità operative a due velocità, a piena tensione e reversibili e sono disponibili fino a 2250 A.
Avviatori statici distribuiti ArmorStart
Gli avviatori statici distribuiti ArmorStart® utilizzano connettori a sgancio rapido per I/O, comunicazioni, motori, sistemi trifase e alimentazione del controllo offrendo allo stesso tempo diverse opzioni di comunicazione.
Avviatore elettronico M100
L’avviatore elettronico M100 offre funzioni per il monitoraggio delle prestazioni del motore, come i livelli di corrente e la tensione, che consentono agli utenti di mantenere condizioni ottimali e migliorare l’efficienza dei loro sistemi.
Avviatori combinati LV IEC
Gli avviatori combinati IEC includono modalità operative a due velocità, dirette e reversibili.
Avviatori manuali NEMA
I nostri interruttori manuali NEMA per l’avviamento dei motori sono progettati per essere utilizzati nelle installazioni di avviamento dei motori.
Avviatori aperti
Gli avviatori aperti IEC includono modalità operative a velocità variabile, dirette e reversibili e sono disponibili fino a 97 A.
Custodie generiche 598
Our Bulletin 598 line of enclosures include general purpose, junction box, and replacement enclosures designed for both indoor and outdoor applications.
Custodie pulsanti 598
Contattori AC serie 300
Gli avviatori e i contattori NEMA serie 300 offrono un’alternativa compatta ed economicamente conveniente per le applicazioni che richiedono un controllo motori con classificazione NEMA.
Contattori sotto vuoto
I contattori sotto vuoto a media tensione NEMA serie 1102C/1104C e serie 1502 offrono un sistema di controllo motore affidabile per ambienti gravosi e polverosi.
Cablaggio passante per carichi del motore serie 500F
I contattori AC serie 500F (tipo aperto) sono disponibili con cablaggio passante per dimensioni NEMA 0…5. I terminali di linea sono collocati sulla parte superiore del dispositivo mentre i terminali di carico si trovano sulla parte inferiore.
Contattori per uso specifico serie 400
I contattori per uso specifico serie 400 hanno dimensioni compatte che permettono di ridurre l’ngombro pur continuando ad essere un prodotto dalle elevate prestazioni.
Collegamento lato linea per carichi del motore serie 500
I contattori AC serie 500 sono disponibili con collegamento lato linea nelle dimensioni NEMA 00…9. Tutti i collegamenti elettrici si trovano nella parte superiore dei contattori, che possono commutare carichi motore in corrente alternata quando la protezione da sovraccarico non è richiesta o è fornita separatamente.
Contattori di commutazione per condensatori serie 100Q-C
I nostri contattori di commutazione per condensatori serie 100Q sono progettati per commutare batterie di condensatori. Gli elementi del resistore montati sulla parte anteriore limitano correnti di spunto elevate di notevole entità. Ciò riduce lo stress ai contattori e ai condensatori. I nostri contattori sono compatti ed economici e non utilizzano reattori con nucleo in aria.
Contattori di sicurezza IEC
I contattori di sicurezza IEC serie 100S/104S forniscono accoppiamento meccanico o a specchio dei contatti fino a 750 A, necessari nei circuiti di feedback per le applicazioni di sicurezza moderne.
Minicontattori Serie 100-K
I nostri minicontattori IEC serie 100-K sono progettati per applicazioni commerciali o industriali leggere in cui lo spazio per il quadro è limitato. Questi dispositivi mini, con un’ampiezza di 45 mm, sono meno profondi e hanno requisiti di profondità del pannello inferiori a quelli dei contattori IEC standard.
IEC Contactors Family
Contattori grandi IEC
I contattori della serie 100-E sono disponibili in taglie da 9 a 2650, il che consente di ridurre larghezza e peso e risparmiare spazio sul quadro.
Contattori standard IEC
La linea di contattori serie 100-C offre risparmio di spazio e alte prestazioni nei contattori da 9 a 97 A. Questi contattori a basso consumo di potenza sono progettati per il controllo di motori e altri carichi.
Contattori a stato solido 156C
I contattori a stato solido serie 156-C completano la nostra linea di relè a stato solido serie 700 per fornire una linea completa di soluzioni a stato solido.
Contattori combinati NEMA
I nostri contattori combinati NEMA sono disponibili o con un sezionatore o con un interruttore automatico, montati in un dispositivo comune. I nostri prodotti sono inoltre dotati di varie strutture esterne che si adattano a esigenze applicative differenti.
CENTERLINE 1500 centri di controllo motori a media tensione
Il nostro centro controllo motori migliora l’efficienza dell’automazione industriale per gli ambienti di produzione e lavorazione industriale pesante e soddisfa gli standard di sicurezza UL 347.
Interruttori di manovra 1592
I nostri interruttori di manovra a media tensione serie 1592 sono disponibili con e senza fusibili e rappresentano opzioni di controllo a media tensione speciali per alimentatori e reti di alimentazione.
Interruttore di isolamento 1503
Il sezionatore serie 1503 è un dispositivo che non interrompe la corrente di carico che opera tramite il contattore a vuoto 1502 e la maniglia 1503HM per isolare l’alimentazione quando la maniglia viene spostata in posizione OFF.
NEMA Pump Control Panels
Our NEMA Pump Control Panels have a flange handle that operates a motor circuit protector or a disconnect with visible blades.
Il più venduto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Proponiamo una gamma completa di dispositivi per il controllo motori per i vostri sistemi di gestione motori. I nostri avviatori statici soddisfano le esigenze di molte applicazioni da bassa a media tensione e sono conformi agli standard NEMA (National Electrical Manufacturers Association) o IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale).

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo motori Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose