- Fornisce un campo 5…1250 A
- Tensione nominale: 200... 690 V AC, 50/60 Hz
- Include nove modalità di avvio e arresto
- Include tre modalità a bassa velocità
- Offre opzioni di controllo pompa e controllo frenatura
- Fornisce protezione elettronica integrata da sovraccarico motore
- Fornisce contattore bypass/run SCR
- Presenta un display LCD integrato, retroilluminato e multilingua per la programmazione e il monitoraggio
- Offre moduli di comunicazione opzionali per il supporto di più reti
- Programmazione tramite software Connected Component Workbench™
- Gli utenti che desiderano usufruire delle funzionalità aggiuntive degli avviatori graduali SMC-50 possono ora accedere a un bypass interno disponibile su questa linea di prodotti. Sono inoltre disponibili kit per l'aggiornamento di determinati controllori SMC Flex alle funzionalità dei modelli SMC-50. Per informazioni sulla scelta del controllore SMC-50 più appropriato per il modello SMC-Flex in uso, vedere Profilo delle soluzioni di migrazione da SMC Flex a SMC-50 con bypass interno
- Questo prodotto è progettato per numerose applicazioni, tra cui compressori, raffreddatori, pompe, convogliatori e frantumatori
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
Overview
CSA C22.2 N.14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-2
UL 508
Gli avviatori graduali SMC™ Flex sono disponibili con campi di corrente da 5 a 1250 A. Sono caratterizzati da bypass integrale e comunicazioni flessibili con prestazioni, diagnostica e protezione avanzate.
Ulteriori informazioni
Avete bisogno di un avviatore graduale o di un convertitore di frequenza? Cosa richiede l'applicazione? Quali sono gli aspetti da considerare per scegliere se utilizzare un Soft Starter o un convertitore di frequenza? Consultate i seguenti blog per scoprirne di più:
- Avviatore graduale o convertitore di frequenza?
- Perché i convertitori di frequenza sono più facili da applicare rispetto agli avviatori graduali?
- Cosa dice la curva della coppia della velocità del motore?
- Effettuare il bypass oppure no? Questa è la domanda?
- Triangolo o Stella-Triangolo
- Cruise Control per il vostro motore
Strumenti e risorse
- SMC Estimation Wizard: procedura guidata per un'analisi più avanzata del dispositivo e del sistema.
- SMC Thermal Wizard - Consente di eseguire una semplice analisi termica e di selezionare un prodotto SMC per una determinata applicazione.
Certificazioni
- Omologazione cULus Listed (tipo aperto) (N. File E96956, guide NMFT, NMFT7)
- Certificazione CSA (N. File LR 1234)
- Marchiato CE
- Certificazione CCC
- Adatti all’uso con motori IE3 (IEC 60034-30)
Conformità agli standard
Documentation
| Product Profiles | Pubblicazione |
|---|---|
| Profilo di prodotto dei valori nominali globali di corrente di cortocircuito (SCCR) | SCCR-PP003_-IT-P |
| Quando utilizzare un Soft Starter o un convertitore di frequenza CA | 150-SP007_-IT-P |
| Miscellaneous | Pubblicazione |
|---|---|
| SMC Flex Reduced Voltage Solid-State Smart Motor Controllers Procurement Specifications | 150-SR002_-EN-P |