- Overview
- Documentation
Potenziate la produzione con una flessibilità che non teme confronti e una migliore visibilità. Un centro controllo motori (MCC) FLEXLINE™ 3500 contribuisce ad aumentare la produttività, migliorare la sicurezza dell’impianto, ridurre i fermi macchina, risparmiare energia e molto altro ancora.
Questa soluzione a bassa tensione integra controllo motori, distribuzione elettrica e apparecchiature di manovra in un pacchetto centralizzato. Costruita per i mercati globali, questa soluzione di controllo intelligente è conforme agli standard IEC 61439-1 e 2.
Un centro controllo motori adatto ai mercati globali
Grazie alla nostra ampia gamma di prodotti e soluzioni globali, è possibile sfruttare appieno i dati di produzione, collegare i sistemi e aumentare la produttività.
Costruito in base alle vostre esigenze, un centro controllo motori FLEXLINE unisce il sistema di custodie modulari flessibili di CUBIC con i componenti Allen-Bradley® creando un controllo intelligente adatto all’impianto e alle applicazioni attuali e a quelli del futuro. Il centro controllo motori a bassa tensione FLEXLINE 3500 consente di:
- Aumentare l’efficienza della produzione
- Ridurre i fermi macchina
- Ottenere dati in tempo reale
- Ridurre i tempi e i costi di manutenzione
- Ridurre il consumo energetico
- Migliorare la sicurezza sul lavoro
Tecnologia dei centri controllo motori intelligenti
Trasformate il vostro impianto in un vantaggio strategico. Dal controllo motori intelligente potete accedere ai dati in tempo reale per prendere decisioni più rapide e informate.
I dispositivi dei centri controllo motori FLEXLINE 3500 sono collegati direttamente tramite EtherNet/IP. La rete embedded:
- Ottimizza l’integrazione
- Riduce i tempi di configurazione del sistema di controllo
- Consente di monitorare, diagnosticare e ricercare guasti nei controlli motore
- Utilizza una rete che comunica con l’intera azienda
Inoltre, con la nostra infrastruttura di rete integrata e i nostri dispositivi intelligenti, è possibile accedere ai dati dei centri controllo motori da qualsiasi luogo. Grazie alla disponibilità di dati in tempo reale, è possibile ridurre i fermi macchina e i costi di manutenzione imprevisti.
Specifiche robuste adatte alle esigenze della vostra applicazione
- Sbarra di distribuzione principale: 485...6000 A
- Sbarra di distribuzione verticale: 770...2000 A
- Unità fisse ed estraibili
- Capacità di corrente delle unità estraibili fino a 630 A
- Alimentazione del controllo: 24 V CC, 110…240 V CA
- Frequenza: 50/60 Hz
- Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw): fino a 100 kA
- Tensione di funzionamento fino a 690 V
- Conforme alle norme IEC 61439-1 e 2
- Grado di protezione fino a IP54
Sicurezza per centri controllo motori, apparecchiature di manovra e distribuzione elettrica
Proteggete personale e impianto dai rischi elettrici. Oltre a soddisfare gli standard IEC 61439-1 e 2 per la sicurezza, ogni centro controllo motori FLEXLINE 3500 è progettato con una protezione di primo livello per ridurre l’esposizione al rischio elettrico.
Con i centri controllo motori collegati in rete potete eseguire il monitoraggio e ricercare guasti in tutta sicurezza dalla sala di controllo. Per garantire la sicurezza del personale, la nostra apparecchiatura di manovra è costruita secondo uno standard di sicurezza globale per quanto riguarda la struttura e i materiali.
- È conforme alle direttive, alle certificazioni e agli standard CE
- Offre funzioni complete di monitoraggio e ricerca guasti da remoto
- Integra il controllo intelligente e la distribuzione elettrica in un pacchetto centralizzato protetto, da remoto
- Le apparecchiature intelligenti di controllo motori riducono la frequenza di manutenzione e l’esposizione al rischio elettrico
Caratteristiche dei componenti intelligenti Allen-Bradley
La nostra tecnologia intelligente può aiutare a migliorare produttività, prestazioni, qualità e sicurezza.
I componenti Allen-Bradley® all’interno dei centri controllo motori FLEXLINE sono presenti nei principali impianti di produzione e lavorazione del mondo, dal settore aerospaziale e automobilistico agli impianti di trattamento delle acque e delle acque reflue. I centri controllo motori (MCC) FLEXLINE includono:
- Avviatori diretti e reversibili: relè elettronici di protezione motore E300™, contattori 100-C o 100-E, interruttori automatici di protezione motore 140MT o interruttori salvamotore 140MG
- Unità di alimentazione: interruttori automatici di protezione 140UT, interruttori automatici scatolati 140G
- Convertitori di frequenza: convertitori di frequenza PowerFlex® serie 520 o 750 con gruppi ventola/filtro brevettati per il controllo di calore e polvere
- Alimentatori, power monitor e switch di rete Stratix®
Risparmio energetico. I componenti intelligenti dei centri controllo motori FLEXLINE aumentano l’efficienza energetica, riducendo il consumo di energia in tutte le attività. I nostri convertitori di frequenza offrono un controllo preciso della velocità, della direzione e della coppia dei motori, riducendo gli sprechi di energia e le emissioni di carbonio.
Obiettivi di sostenibilità ed emissioni zero
Creiamo risultati per contribuire ad aumentare i livelli di resilienza, flessibilità e sostenibilità:
- La tecnologia intelligente aiuta a migliorare produttività, prestazioni e qualità
- I convertitori di frequenza Allen-Bradley consentono di ridurre i consumi energetici ottimizzando le velocità dei motori
- I dati in tempo reale e gli strumenti di manutenzione predittiva aiutano a ridurre i costi e i fermi macchina non pianificati
- La struttura modulare estende il ciclo di vita del centro controllo motori FLEXLINE, riducendo la necessità di sostituzione
Rockwell Automation condivide il vostro impegno per la sostenibilità
Strumenti e risorse
- CE
- UKCA
- DEKRA
- Seismic
Conformità agli standard
- Direttiva RoHS 2011/65/UE
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- IEC 61439-1 e 2:2020
- AS/NZS 61439 1:2016
- IEC 30204-1:2016 + A1:2021
- IEC 60529:2013
- IEC 60068-s-57; IEEE Std 693-19947; AS 1170.4-1993
- IEC/TR 61641
| Product Profiles | Pubblicazione |
|---|---|
| Volantino sul collaudo in fabbrica (FAT) virtuale (centri controllo motori e MV Drive) | MCC-SP005_-IT-P |
| Miscellaneous | Pubblicazione |
|---|---|
| Brochure sul centro controllo motori IEC a bassa tensione FLEXLINE | FLXLN-BR001_-IT-P |