Loading

Contattori di sicurezza IEC
Allen-Bradley

I contattori di sicurezza IEC serie 100S/104S forniscono accoppiamento meccanico o a specchio dei contatti fino a 750 A, necessari nei circuiti di feedback per le applicazioni di sicurezza moderne.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(11)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Il più venduto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview
Allen Bradley

I contattori di sicurezza IEC serie 100S/104S forniscono accoppiamento meccanico o a specchio dei contatti fino a 750 A, necessari nei circuiti di feedback per le applicazioni di sicurezza moderne. I contattori di sicurezza serie 100S forniscono isolamento sicuro per carichi di movimento pericolosi, utilizzando il funzionamento speculare. I contatti a specchio offrono un’indicazione affidabile sullo stato aperto o chiuso dei poli di potenza.

  • Include un alloggiamento del contatto in colore rosso per una semplice identificazione
  • Disponibile con bobine in AC e DC
  • Offre una gamma di accessori completa
  • Le versioni opzionali riducono il tempo di diseccitazione al di sotto di 30 ms, fino al 50% in meno rispetto alle bobine elettroniche standard

Contattori di sicurezza 100S-E

  • Contatto ausiliario a bassa potenza per il circuito di feedback
  • Contatti speculari
  • Bobine elettroniche
  • Disponibile interfaccia PLC integrata per contattori superiori a 100 A

Contattori di sicurezza 100S-C/104S-C

  • Include contatti ausiliari N.C. ad accoppiamento meccanico
  • Fornisce contatti ausiliari a montaggio frontale
  • Offre certificazione di terze parti SUVA

I contattori di sicurezza 100S-D rimangono disponibili come parti di ricambio per applicazioni precedenti

  • Proteggete personale, produttività e ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.

Controllo e protezione dei motori di derivazione
Controllo e protezione dei motori di derivazione
Controllo e protezione dei motori di derivazione
La nostra gamma di prodotti per il controllo e la protezione dei motori di derivazione è progettata e testata specificamente per semplificare il vostro lavoro. Con componenti quali interruttori, contattori, relè di sovraccarico e accessori, offriamo una soluzione su misura per aiutarvi a creare un progetto di macchina scalabile.
Per saperne di più
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CCC MarkChina Compulsory Certificate
SUVA CertificationSUVA Certification
EAC CertificationEAC Certification
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
SUVA CertificationSUVA Certification
  • Contattori 100S-C
    • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
    • Omologazione cULus Listed (N. File E41850, guida NLDX)
    • Omologazione cULus Listed (N. File E41850, guida NLDX7)
    • Certificazione di terze parti SUVA
    • CCC
  • Contattori 100S-E
    • cULus, File No. E41850 / E196120
    • UL
    • CSA
    • CCC
    • EAC
    • RCM
    • RINA
    • KC
    • CE
    • SUVA
    • SEMI-F47 (Condizioni d’uso su richiesta)
Conformità agli standard
  • UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 N. 14/CAN/CSA 22.2 N. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEC 60947-4-1, Allegato F - Contatti a specchio
  • IEC 60947-4 Allegato K - Durata utile B10
  • IEC 60947-5-1 Allegato L – Contatti a guida forzata
  • Conforme alle limitazioni dei materiali specificate nella direttiva RoHS dell’Unione Europea 2011/65/EU sulla restrizione dell’uso di sostanze pericolose
Documentation
Product Profiles Pubblicazione
Profilo di prodotto dei contattori IEC 100C-PP002_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Contattori di sicurezza IEC
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: