Loading

Contattori sotto vuoto
Allen-Bradley

I contattori sotto vuoto a media tensione NEMA serie 1102C/1104C e serie 1502 offrono un sistema di controllo motore affidabile per ambienti gravosi e polverosi.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(31)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Il più venduto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

I contattori sotto vuoto a media tensione NEMA serie 1102C/1104C e serie 1502 offrono un sistema di controllo motore affidabile per ambienti gravosi e polverosi. La tecnologia sotto vuoto garantisce una scarica dell’arco elettrico particolarmente efficiente al di sopra di 600 V quando si utilizza un contattore compatto di lunga durata. I nostri contattori sotto vuoto sono interbloccati elettricamente e meccanicamente per evitare che i contattori si chiudano simultaneamente.

Contattori sotto vuoto NEMA 1102C/1104C

  • Progettato per l'utilizzo fino a 1.500 V
  • Offre funzionalità ottimali per l’industria estrattiva e i sistemi di pompaggio, dove sono utilizzate tensioni superiori a 600 V
  • Fornisce un’efficiente scarica dell'arco elettrico sopra i 600 V - Dotato di spia ON/OFF visiva
  • Include terminali di linea e di carico in alto nella parte anteriore per facilità di cablaggio
  • Include contatti ausiliari a scatto e a montaggio laterale

Contattori sotto vuoto a media tensione 1502

  • Design leggero e compatto
  • Elevato potere di interruzione
  • Basso valore di corrente strappata (chopping current)
  • Include una spia visiva di usura da contatto
  • Offre un eccezionale ripristino dielettrico che consente un’elevata frequenza di commutazione
  • Include gruppo bobina singola/nucleo magnetico (solo 800 A)
  • Assicura una manutenzione minima
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements

Serie 1102C/1104C

  • CSA C22.2, N. 14
  • CSA C22.2, N. 14-05
  • cULus Listed - N. file E3125; n. guida NLDX, NLDX7
  • UL 508

Serie 1502

  • CE
  • CSA 22.2, N. 253
  • IEC 62271-106
  • UL 347
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo motori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Contattori sotto vuoto Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose