Loading

Software IntelliCENTER
Allen-Bradley

Il nostro software IntelliCENTER® offre una finestra sui centri di controllo motori con una diagnostica in tempo reale. Il vantaggio offerto dalla possibilità di verificare in tempo reale lo stato del sistema di controllo dei processi e i dati operativi può fare la differenza tra profitti e perdite.
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Il software IntelliCENTER® è la soluzione perfetta per la gestione dei centri controllo motori (MCC). Il software fornisce sia la diagnostica in tempo reale sia la documentazione dell’MCC e permette di massimizzare le prestazioni del centro e delle macchine correlate. Le viste grafiche delle singole unità del centro controllo motori mostrano i dati dei dispositivi e permettono di visualizzare rapidamente informazioni di stato fondamentali. La funzione Integration Assistant consente di creare automaticamente una struttura I/O in ambiente Studio™ 5000 o di compilare automaticamente i dati metrologici in FactoryTalk® EnergyMetrix™ utilizzando le informazioni di IntelliCENTER. IntelliCENTER Energy fornisce una configurazione automatica e preconfigurata di FactoryTalk EnergyMetrix per i dispositivi di controllo intelligente del motore presenti nell’MCC.

  • La visualizzazione Elevation fornisce una rappresentazione grafica dell'intera linea del centro controllo motori
  • L’indicatore di stato visualizza le condizioni di ciascun avviatore
  • La visualizzazione Monitor visualizza una panoramica dei centri controllo motori monitorati e consente di modificare i parametri di configurazione
  • La documentazione personalizzata per il proprio centro controllo motori include manuali, schemi di cablaggio ed elenchi delle parti di ricambio
  • Il registro eventi rileva e archivia gli eventi verificatisi nel centro controllo motori
  • Integration Assistant integra perfettamente i centri controllo motori IntelliCENTER® nel software di programmazione Studio 5000™ e consente di creare automaticamente tag e configurazioni degli indirizzi IP per i dispositivi del centro controllo motori
  • IntelliCENTER Energy fornisce una configurazione automatica e preconfigurata di FactoryTalk® EnergyMetrix™ per i dispositivi nel centro controllo motori e mostra i consumi energetici in tempo reale e l'andamento storico di tutti i dispositivi intelligenti direttamente dal software IntelliCENTER

Strumenti e risorse

Brochure virtuale sugli MCC EtherNet/IP con tecnologia IntelliCENTER
Brochure
Brochure virtuale sugli MCC EtherNet/IP con tecnologia IntelliCENTER

Scoprite come l’integrazione tramite EtherNet/IP permette di ridurre i tempi di configurazione dell’MCC, aumenta la velocità di rete e permette all’utente di effettuare rapidamente il monitoraggio, la risoluzione dei problemi e la diagnostica dell'MCC da qualsiasi postazione.

Per saperne di più
CENTERLINE Builder Tool
Strumenti
CENTERLINE Builder Tool

Utilizzate CENTERLINE® Builder per progettare la vostra linea di centri controllo motori CENTERLINE. Questo strumento consente di immettere informazioni generali sulla configurazione del centro controllo motori con le caratteristiche chiave, di aggiungere unità e di creare il progetto del centro controllo motori. Lo strumento genera uno schema monofilare e schemi tipici personalizzati in base ai requisiti del progetto. (È richiesta la registrazione).

Inizia ora
Controllo motore intelligente
Controllo motore intelligente
Funzionalità
Funzionalità
Controllo motore intelligente
La nostra linea di controlli motori intelligenti applica sofisticate tecnologie di controllo capaci di comunicare con i dispositivi di controllo motori Allen-Bradley®.
Scoprite le nostre soluzioni
FactoryTalk Metrics
FactoryTalk Metrics
Software
Software
FactoryTalk Metrics
FactoryTalk® Metrics fornisce dati che rivelano nuovi modi per aumentare la produzione, ridurre i costi e migliorare la qualità.
Per saperne di più

Versioni del software

  • Software IntelliCENTER® Versione 2.0.3 Service Pack 4 (marzo 2010)

     

    Il Service Pack 4 (SP4) può essere applicato unicamente al software IntelliCENTER versione 2.0.3. Fornisce supporto dei relè elettronici di protezione motore E3 Plus serie 193-EC5 con monitoraggio della tensione e della potenza e dei PowerMonitor™ 3000 (versione 4). Fornisce inoltre integrazione mediante DriveExecutive con i convertitori di frequenza PowerFlex® 753 e PowerFlex 755.

    • Software IC Versione 2.0.3 SP4
    • Software IC Versione 2.0.3 SP4 Solo ActiveX
    • Note di rilascio del software IC [PDF] 

     

  • Software IntelliCENTER® Versione 1.4.7 Service Pack 5 (gennaio 2006)

     

    Il Service Pack 5 (SP5) può essere applicato unicamente alla versione software di IntelliCENTER 1.4.7. Risolve un’anomalia nella scrittura dei parametri dei relè elettronici di protezione motore E1+. Risolve inoltre una rara anomalia che comportava la visualizzazione di parametri errati nella visualizzazione Monitor,

    • Software IC Versione 1.4.7 SP5
    • Note di rilascio del software IC [PDF]

     

Documentation
Specifiche tecniche Pubblicazione
Guida alla scelta di CENTERLINE 2500 2500-SG001_-IT-P
CENTERLINE 2100 Motor Control Centers Selection Guide 2100-SG003_-EN-P
Medium Voltage Controllers Selection Guide 1500-SG001_-EN-P
CENTERLINE 1500 Motor Control Center with IntelliCENTER Technology Using an EtherNet/IP Network 1500-TD001_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
CENTERLINE Motor Control Centers with IntelliCENTER Technology Using an EtherNet/IP Network Reference Manual MCC-RM001_-EN-P
IntelliCENTER Software User Manual MCC-UM002_-EN-P
Program Guides Pubblicazione
IntelliCENTER Active X Application Technique MCC-AT002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Software IntelliCENTER
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: