Loading

Avviatori combinati LV IEC
Allen-Bradley

Gli avviatori combinati IEC includono modalità operative a due velocità, dirette e reversibili.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Il più venduto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview
Allen Bradley

Gli avviatori combinati IEC includono modalità operative a due velocità, dirette e reversibili. Questi avviatori ad azionamento rotativo includono un comando da 22,5 mm e dispositivi di indicazione. I componenti in stile IEC consentono di ridurre l’ingombro e sono disponibili fino a 250 cavalli (300 A).

Interruttore automatico di protezione motore compatto (103C/107C, 103H/107H)

  • Adatto per applicazioni interne ed esterne
  • Le dimensioni compatte richiedono uno spazio per l’installazione minimo

Serie 103C/107C

  • Include intervalli di 1/810 cavalli (da 0,1…16 A)
  • Fornisce una custodia in plastica con gamme di potenza di IP66, Tipo 4/4X/12K
  • Montaggio verticale dell’avviatore
  • Omologazione cULus Listed per il controllo e la protezione dei carichi del motore

Serie 103H/107H

  • Include intervalli di 1/830 cavalli (da 0,1 a 43 A)
  • Fornisce una custodia di metallo con classificazione IP66, Tipo 3/4/12
  • Montaggio orizzontale dell’avviatore che lascia spazio a disposizione per ‎il montaggio di un trasformatore di controllo
  • Omologazione cULus Listed per il controllo e la protezione dei carichi del motore

Custodia in metallo (106-C, 112-C/113-C)

  • In taglie da 1/8250 cavalli (da 0,1 a 300 A)
  • Fornisce una custodia di metallo con certificazione IP 42/66, Tipo 1/3/4/12
  • Montaggio orizzontale che lascia spazio a disposizione per ‎il montaggio di un trasformatore di controllo

La serie 106-C/112-C offre protezione da cortocircuito fino a 100 kA con sezionatore rotativo a fusibili

La serie 113-C offre protezione da cortocircuito fino a 65 kA con interruttore automatico scatolato

 

  • Miglioramenti per i quadri di controllo industriali - Offriamo un’ampia gamma di componenti preconfigurati, dagli avviatori scatolati standard a elevata disponibilità ai quadri di controllo industriali personalizzati completi. Jeff Kilburn, di Rockwell Automation, illustra alcuni dei miglioramenti più recenti che includono la tecnologia di cablaggio a innesto e soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche di OEM e utilizzatori finali.
  • Le nostre soluzioni di controllo e automazione industrialeconsentono di creare il sistema di automazione industriale più efficiente per le vostre esigenze.
Controllo e protezione dei motori di derivazione
Controllo e protezione dei motori di derivazione
Controllo e protezione dei motori di derivazione
La nostra gamma di prodotti per il controllo e la protezione dei motori di derivazione è progettata e testata specificamente per semplificare il vostro lavoro. Con componenti quali interruttori, contattori, relè di sovraccarico e accessori, offriamo una soluzione su misura per aiutarvi a creare un progetto di macchina scalabile.
Per saperne di più
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marchiato CE
  • Omologazione "cULus Listed"
Documentation
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche dei contattori IEC 100-TD013_-IT-P
IEC Starter Approximate Dimensions Technical Data 100-TD015_-EN-P
Motor Protection Circuit Breaker and Motor Circuit Protector Specifications 140M-TD002_-EN-P
E1 Plus Overload Relay Specifications Technical Data 193-TD011_-EN-P
Rotary Disconnect Switch Specifications Technical Data 194R-TD001_-EN-P
Industrial Components Preventive Maintenance, Enclosures, and Contact Ratings Specifications IC-TD002_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto degli avviatori aperti e scatolati IEC 100-PP006_-IT-P
Profilo SCCR globale SCCR-PP002_-IT-P
Miscellaneous Pubblicazione
Regional Configuration Centre Quick Reference Guide CMPNTS-QR002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Avviatori combinati LV IEC
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: