Loading

Avviatori combinati NEMA a bassa tensione
Allen-Bradley

Gli avviatori combinati NEMA includono modalità operative a due velocità, a piena tensione e invertitori. Questi avviatori sono dotati di azionamento a flangia, includono un comando da 30,5 mm e dispositivi di indicazione e sono disponibili fino a 510 cavalli (810 A).
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Il più venduto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview
Allen Bradley

Gli avviatori combinati NEMA includono modalità operative a due velocità, a piena tensione e invertitori. Questi avviatori sono dotati di azionamento a flangia, includono un comando da 30,5 mm e dispositivi di indicazione e sono disponibili fino a 510 cavalli (810 A).

  • Include taglie NEMA da 0 a 6
  • Classificato per applicazioni per uso interno ed esterno
  • Custodia di metallo con certificazione NEMA 1, 3R, 4/12, 4X
  • Riparabile sul campo
  • Cablaggio a incastro che consente di cablare i componenti nella custodia in modo più semplice e rapido

Sezionatori a lamella visibile in metallo (506, 512, 306, 312) e con interruttore automatico scatolato (507, 513, 307, 313)

  • Offre protezione da cortocircuito fino a 100 kA con fusibili e fino a 65 kA a 480 V con interruttore automatico
  • Presenta una struttura robusta
  • Offre avviatori in acciaio inossidabile e custodie pressofuse per aree pericolose con alta concentrazione di gas e polvere

Avviatori combinati NEMA (306, 307, 312, 313)

  • Disponibili con custodie più piccole in alcune taglie
  • Offre un’ampia gamma di bobine CA/CC elettroniche universali
  • Garantisce un consumo di potenza ridotto
  • Offre morsettiere con protezione da contatto accidentale IP20
  • Funzionano con i relè di protezione motore a stato solido E100 o relè di protezione motore a stato solido E300 con comunicazione
Video
Avviatori a incastro che vi risolvono la situazione

Scoprite come la tecnologia a incastro brevettata aiuta a superare le difficoltà legate a pianificazioni in tempi rapidi e variazioni di ordini dell’ultimo minuto.

Controllo e protezione dei motori di derivazione
Controllo e protezione dei motori di derivazione
Controllo e protezione dei motori di derivazione
La nostra gamma di prodotti per il controllo e la protezione dei motori di derivazione è progettata e testata specificamente per semplificare il vostro lavoro. Con componenti quali interruttori, contattori, relè di sovraccarico e accessori, offriamo una soluzione su misura per aiutarvi a creare un progetto di macchina scalabile.
Per saperne di più
Certificazioni
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Listed CertificationUL Listed Certification

Serie 507, 513

  • Omologazione cULus Listed - N. file E125316; n. guida NKJH, NKJH7

Serie 513H

  • Omologazione UL Listed - N. documento E125316; n. guida NKJH
  • CSA - N. documento LR1234

Serie 513M

  • Omologazione cULus Listed - N. File E125316; n. guida NKJH

Serie 513V

  • Omologazione cULus Listed - N. file E54866; n. guida NITW

Serie 523

  • cULus Listed - N. file E3125; n. guida NLDX, NLDX7

Aree pericolose

Serie 507, 513

  • Omologazione cULus Listed - N. File E138817; n. guida NOTH, NOTH7

Serie 513, 513H

  • American Bureau of Shipping

Serie 513H

  • Omologazione UL Listed - N. documento E138817; n. guida NOTH
  • CSA - N. documento LR1234

Serie 506

  • cULus Listed - N. file E3125; n. guida NLDX, NLDX7

Serie 512H

  • CSA - N. documento LR1234

Serie 512V

  • Omologazione cULus Listed - N. file E54866; n. guida NITW

Versioni con fusibile

Serie 512, 512M, 522

  • Omologazione cULus Listed - N. documento E125316, n. guida NKJH, NKJH7

Serie 512H

  • Omologazione UL Listed - N. documento E125316; n. guida NKJH

Versioni senza fusibile

Serie 512, 512M, 522

  • cULus Listed - N. file E3125; n. guida NLDX, NLDX7

Serie 512, 512H, 512M

  • American Bureau of Shipping

Serie 512H

  • Omologazione UL Listed - N. documento E3125; n. guida NLDX
Documentation
Product Profiles Pubblicazione
Profilo di prodotto degli avviatori aperti e scatolati NEMA 500-PP013_-IT-P
Hazardous Location NEMA Starters Product Profile 500-PP003_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Regional Configuration Centre Quick Reference Guide CMPNTS-QR002_-EN-P
Western Regional Configuration Center Flyer CMPNTS-QR003_-EN-P
Central Regional Configuration Center Flyer CMPNTS-QR004_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Avviatori combinati NEMA a bassa tensione
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: