Wollen Sie Wert schneller erreichen und gleichzeitig integrierter und flexibler werden? Unser Bewegungssteuerungs-Portfolio befindet sich in der einzigartigen Position, Ihnen dabei helfen zu können, die fähigen, skalierbaren und vernetzten Maschinen zu erschaffen, die Ihre Geschäfte antreiben. Mit der weltweiten Reichweite von Rockwell Automation können Sie sicher gehen, dass Ihre Geräte in Ihrem gesamten Unternehmen unterstützt und einsatzfähig sind.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Angezeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Kinetix 5700 Integrated Motion in EtherNet/IP-Servoantrieb
Sehen Sie sich unser Video an, um mehr über die Vorteile der Wahl eines Kinetix 5700 Servoantriebs zu erfahren.

Kinetix 6200-Servoantriebe
Unsere Kinetix 6200-Servoantriebe werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar.

Kinetix 6000-Servoantriebe
Unsere Kinetix 6000-Servoantriebe werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar.

Kinetix 2000-Servoantriebe
Die Produktion unserer Kinetix-2000-Servoantriebe der Serie 2093 wird ab Dezember 2022 eingestellt und sie werden nicht mehr zum Kauf erhältlich sein.
Dezentrale Servoantriebe von ArmorKinetix
Verwirklichen Sie einfachere, energiesparende Maschinen und nutzen Sie die Möglichkeiten der dezentralen Bewegungssteuerung mit den dezentralen Servoantrieben von ArmorKinetix.

Kinetix 6500-Servoantriebe
Die Produktion unserer Servoantriebe vom Typ Kinetix 6500 wird im Dezember 2025 eingestellt und die Geräte werden dann nicht mehr erhältlich sein.
Kinetix 5300 Servoantriebe
Drei Einzelachsen-EtherNet/IP-Servoantriebe bieten Design und Flexibilität, um Ihre wesentlichen Anforderungen an den Maschinenbau abzudecken.

Kinetix 7000-Servoantriebe
Unsere Kinetix 7000-Servoantriebe werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar.

Kinetix 5500-Servoantriebe
Unsere Kinetix 5500-Servoantriebe bieten vielseitige EtherNet/IP-Antriebslösungen, die zur Vereinfachung von Konstruktionen und zur Entwicklung flexibler, kostengünstiger Lösungen beitragen.

Kinetix 350-Servoantriebe
Unsere Kinetix 350-Servoantriebe werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar.
2094 Kinetix 6000M Integriert
Rockwell Automation gibt bekannt, dass die Kinetix 6000M® Integrierten Antriebs-/Motorsysteme der Serie 2094 eingestellt und nicht mehr zum Kauf angeboten werden.

Kinetix 3-Servoantriebe
Die Produktion unserer Kinetix®-3-Komponenten-Servoantriebe der Serie 2071 wird ab Dezember 2022 eingestellt und sie werden nicht mehr zum Kauf erhältlich sein.

Kinetix 300-Servoantriebe
Die Produktion unserer Kinetix®-300-EtherNet/IP™-Indexierungs-Servoantriebe der Serie 2097 wird ab Juli 2024 eingestellt und nicht mehr zum Verkauf angeboten.

Kinetix 5100 Servoantriebe
Die vielseitigen Kinetix 5100-Servoantriebe steigern die Leistung und Skalierbarkeit Ihrer kleinen bis mittelgroßen Maschinen.

Ultra 3000-Servoantriebe
Die Produktion unserer Ultra 3000-Servoantriebe wird ab Dezember 2022 eingestellt und sie nicht mehr zum Verkauf angeboten werden.
Kompakte Servomotoren
Mit unseren kompakten Servomotorlösungen können Sie eine dynamische Achssteuerung und präzise Positionierung in engen Bereichen bieten.
Die kompakten Vielzweck-Servomotoren vom Typ Kinetix TLP
Mit einem ausgezeichneten Verhältnis von Leistung zu Größe bieten diese innovativen, kompakten Servomotoren außergewöhnliche Leistung bei minimalem Platzbedarf.

Kinetix VP-Servomotoren
Diese Motoren bieten eine reibungslose, integrierte Achssteuerung über Ihre EtherNet/IP-Netzwerke und wurden für den Betrieb mit Kinetix-5500- und 5700-Servoantrieben optimiert.

Kinetix TL und TLY Compact-Servomotoren
Diese kompakten und trägheitsarmen Hochleistungsservomotoren wurden entwickelt, um Ihre Industrieanwendungen mit geringem Stromverbrauch zu optimieren.
Kinetix VPL-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit
Holen Sie das Maximum aus dem Potenzial Ihrer Maschinen mit unseren trägheitsarmen Servomotoren vom Typ Kinetix® VPL, um Lasten schnell zu beschleunigen und mit außergewöhnlicher Präzision zu bewegen.
Lebensmitteltaugliche Kinetix-VPF-Servomotoren
Diese lebensmitteltauglichen Servomotoren bieten außergewöhnliche Leistung und Lebensdauer und ermöglichen Ihnen, Hygienestandards zu erfüllen und gleichzeitig die Produktivität zu maximieren.

Kinetix-MPS-Edelstahl-Servomotoren
Nutzen Sie diese Motoren, um Ihre Fertigungsziele auch in Umgebungen mit hohem Druck und mit stark ätzendem Spritzwasser zu erreichen.
Servomotoren vom Typ Kinetix VPC für den Dauerbetrieb
Wählen Sie diese Motoren, um Ihre Dauerbetriebsanwendungen zu optimieren und mehr Effizienz und ein höheres Drehmoment bei höheren Drehzahlen zu erzielen.
Standard-Servomotoren
Optimieren Sie Ihre Schlüsselprozesse und maximieren Sie die Produktivität Ihrer Maschinen mit unseren leistungsstarken Standard-Servomotorlösungen.
Overview
Sind Sie bereit, Ihr nächstes Ziel zu erreichen? Erfahren Sie, was es in der Achssteuerung Neues gibt
Sie benötigen Maschinen, die gesteigerte Produktionsziele erreichen und sich rentabel an veränderte Nachfrage anpassen können. Genau dies lässt sich dank unserer Achssteuerungslösungen erreichen, die Ihre Maschinen in produktivere, intelligentere und flexiblere Automatisierungsanlagen umwandeln. Entdecken Sie Neues in unserem Achssteuerungsportfolio, und erfahren Sie, wie Sie mit intelligenter Achssteuerungstechnologie das volle Potenzial Ihres Betriebs ausschöpfen können.