- Umfassender Support bei Installation und Programmierung durch die RSLogix 5000®-Software (Version 20 oder früher)
- Aktor mit integrierten Lineareinheiten
- Direct Drive-Linearmotorausführungen bieten Geschwindigkeiten von bis zu 5 m/s
- Ausführungen mit Kugelrollspindelantrieb bieten höhere Kräfte mit Absolut-Multi-Turn
- Baugrößen mit 150 mm, 200 mm und 250 mm für 230 V und 460 V
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Overview
Die integrierten MP-Series™-Lineareinheiten der Serie MPAS unterstützen schwere Lasten und tolerieren Momentanlasten. Diese Aktoren eignen sich ideal für Hochpräzisionsanwendungen in sauberen Umgebungen. Sie verfügen über Kugelrollspindel- und Linearmotortechnologie.
Zu den typischen Anwendungsbereichen der integrierten MP-Series-Lineareinheiten gehören zum Beispiel:
- Elektronikmontage
- Bestückung und Montage
- Roboter
- Inspektion
- Etikettierung
- Dosierung
- Mikroanordnung
Software
Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre integrierten MP-Series™-Lineareinheiten zu programmieren.
Zertifizierungen
CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
Documentation
Miscellaneous | Veröffentlichung |
---|---|
Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005_-DE-P |