- Stellglieder können eine Nutzlast von bis zu 25 kg tragen und gleichzeitig eine Beschleunigung von 1 g erreichen
- Nutzen vorhandener Add-On-Befehle für Bestückungs-/Montageautomaten und Dosiersysteme
- Vorabausrichtung der Achse, wodurch eine Orthogonalität von 30 Bogensekunden erreicht wird
- IP30-Schutzeigenschaften
- Verfügbar in Ausführungen für 230 V und 460 V
- Direktantrieb mit Linearmotoransteuerung verfügbar
- Kompatibel mit Kinetix® 5100, Kinetix® 5300, Kinetix® 5500, Kinetix® 5700 und den Kabeln und Zusatzkomponenten der ganzen MP-Series™
- CAD-Zeichnungen, 3D-Modelle und andere Tools für Motion Analyzer verfügbar
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Overview
Bei den integrierten MP-Series™-Mehrachsen-Stellgliedern der Serie MPMA handelt es sich um Aktoren, die eine gebrauchsfertige Lösung für präzise zweidimensionale Positionierung und Geschwindigkeit darstellen. Dank des flexiblen Aufbaus können die Stellglieder von oben oder von unten positioniert werden. Die Integration mit der Software RSLogix™ 5000 (Version ™20 oder früher) sorgt für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme.
Zu den typischen Anwendungsbereichen der integrierten MP-Series-Mehrachsen-Stellglieder gehören zum Beispiel:
- Fördertechnik
- Bestückung und Montage
- Dosierung
- Abtastung
- Bahnsteuerung
- Halbtonsteuerung
- Fliegender Formschnitt
Software
Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre integrierten Mehrachsen-Stellglieder der MP-Series zu programmieren.
Zertifizierungen
CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
Documentation
Miscellaneous | Veröffentlichung |
---|---|
Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005_-DE-P |