Loading

Kinetix TL und TLY Compact-Servomotoren
Allen-Bradley

Diese kompakten und trägheitsarmen Hochleistungsservomotoren wurden entwickelt, um Ihre Industrieanwendungen mit geringem Stromverbrauch zu optimieren.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren & filtern
CloseClose
Filtern & Verfeinern
Alle löschen
Sortieren nach Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ansicht Ergebnisse
Angezeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern & Verfeinern
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Objekte pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alle löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Unsere kompakten Servomotoren der Typen Kinetix® TL und TLY sind wirtschaftliche Lösungen für Maschinenkonstrukteure, die verschiedenste Anwendungsanforderungen erfüllen müssen. Diese trägheitsarmen Hochleistungsservomotoren wurden für die Optimierung leichterer Industrieanwendungen entwickelt. Sie weisen eine beachtliche Leistung bei geringem Platzbedarf und hoher Drehmomentdichte auf.

Überblick

Die kompakten Servomotoren der Typen Kinetix TL und TLY sind hervorragende Lösungen für flexible, leistungsfähige Prozesse. Die kompakten Servomotoren vom Typ Kinetix TL sind in acht Baugrößen (46 mm bis 235 mm) und wahlweise mit 200 V oder 400 V erhältlich und eignen sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen mit geringem Stromverbrauch. Vervollständigen Sie mit einer Kombination aus diesen kompakten Servomotoren und den Servoantrieben Kinetix 5100 oder Kinetix 5300 Ihre intelligente Maschine.
  • Verfügbar für 200 V in den Baugrößen 46 mm, 70 mm, 90 mm und 100 mm
  • Option mit integrierter 24-V-Bremse
  • Enge Lageregelung mit 17-Bit-Auflösung
  • Single-Turn-Ausführung und Multi-Turn-Ausführung (Batterie erforderlich) mit einem physischen Rückführungsgerät

Zertifizierungen
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichen
  • UKCA-Kennzeichen

Ähnliche Produkte

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix TL und TLY Compact-Servomotoren Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: