- Kontinuierliches Stillstandsmoment von 0,26 Nm bis 163 Nm (2,3 bis 1.440 lb/in)
- Spitzendrehmoment von 0,77 Nm bis 278 Nm (6,8 lb/in bis 2.460 lb/in)
- Option mit integrierter 24-V-Bremse
- Optionen für absolute Multi- und Single-Turn-Hochauflösung, optischen Inkremental-Encoder und Resolver-Feedback
- Schlanke, feldseitig reversierbare Motorstecker für minimalen Einfluss des Servomotors auf die Maschinenkonstruktion
- Ausführungen mit DIN-Anschlüssen ermöglichen eine flexible Orientierung der Stecker und die Verwendung einer einzigen Kabelproduktreihe für alle MP-Series-Motoren
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Angezeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Overview
Unsere Kinetix®-MPL-Servomotoren mit geringer Trägheit sind bürstenlose Motoren mit hoher Leistung, die in einzigartiger Weise darauf ausgelegt sind, die Motorgröße zu reduzieren und gleichzeitig ein deutlich höheres Drehmoment zu liefern. Diese Servomotoren sind mit hochleistungsfähigen Encodern verfügbar, die wahlweise ein hochauflösendes Singleturn- oder Multiturn-Feedback bieten.
Mit Kinetix-MPL-Servomotoren mit geringer Trägheit können Sie hohe Leistungen in Anwendungen erzielen, bei denen mehr Leistung in einem kleineren Gehäuse erforderlich ist. Erhältlich in neun Baugrößen, damit Sie Ihre Motorlösungen standardisieren und gleichzeitig ein breites Spektrum an Anwendungen abdecken können.
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen
- CSA
- UL Recognized
Documentation
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Kinetix MPL Low-inertia Servo Motors Product Profile | MP-PP001_-EN-P |
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005_-DE-P |