- Erhältlich in 6 Baugrößen: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
- Spitzendrehmoment 2,76 bis 73,5 Nm (24,43 bis 650,48 lb•in)
- Leistungsbereiche von 0,4 bis 3,16 kW (0,54 bis 4,23 Horsepower)
- Spannungsklassen von 200 V und 400 V mit optionaler integrierter 24-V-Bremse
- Einkabel-Optionen am Motor von 1 bis 15 m (3,3 bis 49,2 ft)
- Hygienisches Design mit Gehäuse aus Edelstahl der Güte 316 und einer glatten Oberfläche gemäß den 3A- und EHEDG-Richtlinien
- Spritzwassereinstufung gemäß IP69K und NSF-Zertifizierung
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Unsere hygienischen Servomotoren vom Typ Kinetix® VPH verfügen über die Schutzart IP69K und sind für den Betrieb in rauen Umgebungen und für die Reinigung mit Druckwasser ausgelegt. Diese trägheitsarmen Servomotoren bieten außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit. Damit erfüllen Sie die einschlägigen Industrienormen und Vorschriften.
Die hygienischen Servomotoren vom Typ Kinetix VPH sind für eine Vielzahl von Anwendungen ausgezeichnet geeignet und sind in hohem Maße konfigurierbar. Damit können Sie jede Motorlösung so optimieren, dass sie Ihre jeweiligen Prozessanforderungen genau erfüllt.
Diese Servomotor-Plattform bietet die hohe Leistung der trägheitsarmen Servomotoren vom Typ Kinetix® VPL in einem hygienischen Edelstahlgehäuse der Güte 316. Diese erfüllt die Anforderungen selbst der anspruchsvollsten Anwendung. Die hygienischen Servomotoren vom Typ Kinetix VPH sind dafür konzipiert, die Wertschöpfung Ihrer Prozesse zu maximieren, damit Sie die Industrienormen einhalten können.
Antriebsleistung in anspruchsvollen Umgebungen mit den hygienischen Servomotoren vom Typ Kinetix VPH
- CE-Kennzeichen
- CSA
- C-Tick
- UL Recognized
Miscellaneous | Veröffentlichung |
---|---|
Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005_-DE-P |