Loading

Kinetix VP-Servomotoren
Allen-Bradley

Diese Motoren bieten eine reibungslose, integrierte Achssteuerung über Ihre EtherNet/IP-Netzwerke und wurden für den Betrieb mit Kinetix-5500- und 5700-Servoantrieben optimiert.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren & filtern
CloseClose
Filtern & Verfeinern
Alle löschen
Chevron UpChevron Up
-
Ansicht Ergebnisse
Angezeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern & Verfeinern
CloseClose
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Objekte pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alle löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Unsere Kinetix® VP-Series-Servomotoren bieten eine reibungslose, integrierte Achssteuerung über EtherNet/IP-Netzwerke und wurden für den Betrieb mit Kinetix 5500- und 5700-Servoantrieben optimiert. Kinetix VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb bieten kontinuierliche Leistung und gleichbleibendes Drehmoment. Die Kinetix VPL-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit und die lebensmittelgeeigneten Kinetix VPF-Servomotoren bieten hohe dynamische Leistung. Der Kinetix VPH-Motor für hygienische Umgebungen, der dieselbe Motorleistung für hygienische Spritzwasserumgebungen bietet, rundet das Portfolio ab.

  • Bietet dem Steuerungssystem über ein digitales Rückführungsgerät Echtzeit-Informationen zur Motorleistung
  • Optimiert für die Anpassung des Leistungsbereichs und für eine effiziente Größenbestimmung des Systems
  • Feedback, Motorbremse und Motorleistung über ein einziges Kabel

Kinetix VPH-Servomotoren für Hygieneanwendungen

  • Erhältlich in 6 Baugrößen: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Spitzendrehmoment: 2,76  73,5 Nm
  • Leistungsbereiche von 0,4 bis 3,16 kW (0,54 bis 4,23 Horsepower)
  • Spannungsklassen von 200 V und 400 V mit optionaler integrierter 24-V-Bremse
  • Einkabel-Optionen für den Motor von 1  15 m
  • Hygienisches Design mit Gehäuse aus Edelstahl 316 und einer glatten Oberfläche gemäß den 3A- und EHEDG-Richtlinien
  • Spritzwassereinstufung gemäß IP69K und NSF-Zertifizierung

Kinetix VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb mit Lüfter

  • Erhältlich in 3 Baugrößen: 165, 215, 300 mm
  • Drehmomentwerte von 17,6 bis 191,1 Nm
  • Nennleistung: 4,0  30,0 kW
  • Gerätelüfter, Wellendichtung, vergrößerte Lager und Sockelmontage
  • Interne Permanentmagnettechnologie
  • IE4- und IE5-Energieeffizienz zur Reduzierung der Energiekosten
  • Verbesserte Qualität des Drehmoments
  • Kompatibilität mit PowerFlex 755-Frequenzumrichtern geprüft und verifiziert

Kinetix VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb ohne Lüfter

  • Erhältlich in 3 Baugrößen: 165, 215, 300 mm
  • Drehmomentwerte: 15,3  167,7 Nm
  • Nennleistung: 3,4  24,4 kW
  • Wellendichtung, vergrößerte Lager und Sockelmontage
  • Interne Permanentmagnettechnologie
  • Verbesserte Qualität des Drehmoments
  • IE4- und IE5-Energieeffizienz zur Reduzierung der Energiekosten
  • Kompatibilität mit PowerFlex 755-Frequenzumrichtern geprüft und verifiziert

Kinetix VPL-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit

  • Erhältlich in 6 Baugrößen: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Drehmomentwerte von 0,46 bis 33,0 Nm
  • Geringe Rotorträgheit, optional Wellendichtung

Lebensmittelgeeignete Kinetix VPF-Servomotoren

  • Erhältlich in 6 Baugrößen: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Drehmomentwerte von 0,93 bis 19 Nm
  • Bietet lebensmittelverträgliche weiße Lackierung, optionale Wellendichtung sowie lebensmitteltaugliche Wellendichtung und lebensmitteltaugliche Lackierung nach USDA
  • Beinhaltet Befestiger und Welle aus Edelstahl

Zu den typischen Anwendungsbereichen der Kinetix-VP-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit gehören zum Beispiel:

  • Automatisierte Montage
  • Automatisierte Inspektion
  • Nahrungsmittel und Getränke
  • Fördertechnik
  • Verpackung
  • Pharmazeutik
  • Drucker
Chevron DownChevron Down
Sehen Sie sich dieses Video an, um den Kinetix VPC-Servomotor in Aktion zu erleben

Software

Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre Kinetix VP-Series-Servomotoren zu programmieren.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Die Software Studio 5000 Logix Designer® steigert die Produktivität und stellt eine zentrale Lösung für die Allen-Bradley Logix 5000™-Steuerungen und verwandte Steuerungssysteme dar.

Erste Schritte
Product Compatibility and Download Center (PCDC)
Main Image
Support
Product Compatibility and Download Center (PCDC)

Im Product Compatibility and Download Center (PCDC) finden Sie Produkt-Downloads und vieles andere mehr.

Erste Schritte
Software FactoryTalk
Main Image
Software
Software FactoryTalk

Bei jedem FactoryTalk-Angebot steht die Verbesserung Ihrer Geschäftsentwicklung im Mittelpunkt. Von der Design- und Inbetriebnahmephase bis hin zum Datenbedarf der Führungsebene: wir schaffen Werte für alle Nutzer in Ihrem Betrieb.

Weitere Informationen
Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • UL und CSA Recognized, E146578
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil: Kinetix VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb VPC-PP001_-DE-P
Kinetix VPH Hygienic Servo Motor Product Profile VPH-PP001_-EN-P
Produktprofil: Kinetix 5500- und Kinetix VP-Servomotor 2198-PP001_-DE-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VP-Servomotoren Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose