Loading

Kinetix-Kabel
Allen-Bradley

Sichere Verbindung Ihrer Servomotoren und Betätiger durch Nutzung unserer Reihe an standardmäßigen und kontinuierlichen Biegekabeln.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(106)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Kinetix®-Kabel der Serie 2090 stellen eine komplette Produktreihe mit Standardkabeln und Kabeln für ständige Biegebeanspruchung dar. Alle Kabel sind mit SpeedTEC®-DIN-Anschlüssen für eine schnelle Verbindung durch Vierteldrehung ausgestattet. Schließen Sie Ihre Servomotoren und Aktoren sicher mit diesen Kabeln an, die nach aktuellen weltweiten Standards zertifiziert sind, zu welchen eine Kabelkanalzertifizierung, eine Aufputz-Zertifizierung, IP67, DESINA und UL gehören. Kinetix-Kabel wurden für anspruchsvolle Achssteuerungsanwendungen konzipiert. Sie vereinfachen die Maschinenkonstruktion und verkürzen Wartungszeiten.

Einzelkabel

  • Unterstützt Motoren der VP-Serie sowie Kinetix 5700- und Kinetix 5500-Servoantriebe
  • Leistung und Feedback in einem Kabel, damit kürzere Einrichtungszeit, geringere Ausfallzeiten und weniger handzuhabende Teile
  • Einzelkabelausführungen für Motorleistung, Bremse und Feedback von 18  6 AWG verfügbar
  • Niedrige Kapazitanz maximiert die Systemleistungsdichte
  • Datenpaar für Encoder-Kommunikation mit modernster Rauschunterdrückung
  • Entsprechen dem DESINA-Kabelstandard für Mantelfarben zur schnellen Identifizierung des Zwecks eines Kabels im Fertigungsbereich
  • SpeedTEC-DIN-Anschlüsse auf Motorseite für eine schnelle Verbindung durch Vierteldrehung und Litzenanschluss oder Erweiterungsbuchsenstecker auf Antriebsseite
  • NFPA79, UL und IEC-farbcodierte Leiter
  • Einzelkabel aus halogenfreiem PUR oder PVC
    • Materialoptionen: halogenfreies PUR (Polyurethan) oder PVC (Polyvinylchlorid) mit hervorragender mechanischer und chemischer Haltbarkeit
    • Verzinntes Kupfergeflecht, 85 % Bedeckung, getestet für herausragende EMC/EMI-Leistung, Strom- und Signalleiter in einem Kabel möglich
    • Dauerelastische Kabel und Verlängerungskabeloptionen, die für 8 Millionen Biegezyklen bei einem Biegeradius von 7 x AD geeignet sind
  • TPE-Einzelkabel
    • Bestehen aus thermoplastischem Elastomer mit hervorragenden mechanischen und chemischen Eigenschaften
    • Verzinntes Kupfergeflecht mit Aluminium-/Polyesterband, 100 % Bedeckung für eine herausragende EMC/EMI-Leistung
    • Dauerelastische Kabel und Verlängerungskabel (10 AWG, 14 AWG und 18 AWG), die für 20 Millionen Biegezyklen bei einem Biegeradius von 10 x AD geeignet sind. Die dauerelastischen 6- und 8-AWG-Kabel und -Verlängerungskabel sind für 6,5 Millionen Biegezyklen bei einem Biegeradius von 10 x AD geeignet

Leistungs- und Rückführungskabel

  • Unterstützen die Kinetix-Servomotoren VPC, MPM, MPF, MPS, HPK und RDB, die Kinetix-Linearaktoren MPAS/MPMA, die Kinetix-Elektrozylinder MPAR und MPAI, die Linear-Thruster der LDAT-Series, die Linearmotoren LDC-Series™ und LDL-Series™ und die Kinetix-Servoantriebe 5500, 5700, 5100, 6200/6500, 6000 und 300/350
  • Leistungskabel mit Optionen für Bremsen von 16  2 AWG verfügbar und Rückführungskabel mit kleinerem Durchmesser der Kabelummantelung zur leichteren Durchführung durch Kabelkanäle
  • Rückführungskabel mit Litzenanschluss oder vorkonfiguriertem D-Sub-Stecker auf Antriebsseite
  • Mischmaterial aus TPE- und PVC-Vinyl
  • SpeedTEC-DIN-Anschlüsse auf Motorseite für eine schnelle Verbindung durch Vierteldrehung und Litzenanschluss, Erweiterungsbuchsenstecker oder D-Sub-Stecker auf Antriebsseite
  • 100 % Geflechtbedeckung für höchste EMC-Leistung
  • Entsprechen dem DESINA-Kabelstandard für Mantelfarben zur schnellen Identifizierung des Zwecks eines Kabels im Fertigungsbereich
  • NFPA79, UL und IEC-farbcodierte Leiter
  • Dauerelastische Kabel und Verlängerungskabel (8 AWG, 10 AWG, 14 AWG und 16 AWG), die für 20 Millionen Biegezyklen bei einem Biegeradius von 12 x AD geeignet sind

TLP-Leistungskabel und -Rückführungskabel

  • Unterstützen TLP-Motoren und Kinetix 5100-Servoantriebe
  • Separate Leistungs-, Rückführungs- und Bremskabeloptionen (für bestimmte Motorbaugrößen) von 18  4 AWG
  • PVC-Material
  • Zahlreiche Optionen für die Antriebsseite: Leistungs- und Bremskabel mit Litzenanschluss oder Erweiterungssteckdose, Rückführungskabel mit integriertem Batteriekasten und vorkonfiguriertem Anschluss oder Erweiterungssteckdose
  • Verwenden Sie die zwei Arten motorseitiger Anschlüsse in Abhängigkeit von der Motorgröße: rechteckige Anschlüsse für 16 AWG und 18 AWG sowie die Anschlüsse in Militärausführung für 16  4 AWG
  • Niedrige Kapazitanz zur Maximierung der Systemleistungsdichte
  • 85 % Geflechtbedeckung für EMC-Leistung
Zertifizierungen
NFPA CertificationNFPA Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • DESINA
  • NFPA 79
  • REACH
  • RoHS
  • UL
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix-Kabel Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose