Integrierte Linear-Thruster der Serie LDAT ermöglichen eine sofort gebrauchsfertige, lineare, Last tragende Hochgeschwindigkeitsbewegung und das Schieben, Ziehen und Tragen von Lasten. Es handelt sich um zuverlässige lineare Aktoren, die hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, Spitzenschubkräfte und direkte Antriebstechnologie für eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit vereinen.
Überblick
- Hohe Geschwindigkeit (bis 5 m/s) und Beschleunigung (standardmäßig 5 g, höher nach Prüfung)
- Direkte Antriebstechnologie verhindert Abnutzung von Teilen für die Umwandlung einer Drehbewegung in eine Längsbewegung
- Integrierte Linearlager können eine Last ohne Montage und Ausrichtung von externen Lagern tragen
- Vorgefertigte Lösungen sorgen für kürzere Entwicklungs-, Konstruktions- und Dokumentierungszeiten
- Mehrere Montageflächen und -methoden
Zu den typischen Anwendungsbereichen für integrierte Linearantriebe gehören zum Beispiel:
- Kartoniermaschinen
- Kartonsammelpacker mit seitlicher Beladung
- Kartonsammelpacker mit Beladung von der Oberseite
- Fliegende Befüllung
- Horizontale Beutelverpackung
- Horizontale Förderbänder
- Tray- und Kartonformung
- Einspeisung/Ausspeisung
Spezifikationen
Zertifizierungen
- CE
- UL
Software
Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre integrierten Linear-Thruster zu programmieren.
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Produktprofil für integrierte Linear-Thruster | LDAT-PP001 | |
Auswahlanleitung: Kinetix-Achssteuerungen | KNX-SG001 | |
Spezifikationen und technische Daten der linearen Kinetix-Achssteuerung | KNX-TD002 |