Loading

모션 컨트롤
Allen-Bradley

Rockwell Automation의 모션 컨트롤 포트폴리오는 다양한 서보 드라이브, 서보 모터 및 액추에이터로 고객의 다양한 애플리케이션 요구를 충족합니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 Servo Drives help expand the value of integrated motion on EtherNet/IP to large custom machine builder applications.
Kinetix 5700 서보 드라이브
Kinetix 5700 서보 드라이브는 모션 성능을 최적화하고 장비 가치를 극대화하는 데 도움이 되는 편의성, 전력, 공간 절약을 제공합니다.
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix 6200 Safe-speed Modular Servo Drives
Kinetix 6200 서보 드라이브
로크웰 오토메이션의 Kinetix 6200 서보 드라이브는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
Allen‑Bradley 2094 Kinetix 6000 Multi-axis Servo Drives
Kinetix 6000 서보 드라이브
로크웰 오토메이션의 Kinetix 6000 서보 드라이브는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
Allen‑Bradley Bulletin 2093 Kinetix 2000 Multi-Axis Servo Drives
Kinetix 2000 서보 드라이브
2022년 12월부로 Bulletin 2093 Kinetix 2000 서보 드라이브가 단종되고 더 이상 판매하지 않습니다.
ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브
ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브로 간소화되고 에너지 효율적인 장비를 실현하며 분산형 모션 컨트롤을 최대한 활용하십시오.
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP Servo Drives combine high-performance integrated motion with an open EtherNet/IP network.
Kinetix 6500 서보 드라이브
2025년 12월부로 Kinetix 6500 서보 드라이브가 단종되고 더 이상 판매되지 않습니다.
Kinetix 5300 서보 드라이브
이 단축 EtherNet/IP 서보 드라이브는 능률적으로 설계 유연성을 제공하여 필수적인 장비 제작 요건을 충족합니다.
Allen‑Bradley Bulletin 2099 Kinetix 7000 High-power Servo Drives
Kinetix 7000 서보 드라이브
로크웰 오토메이션의 Kinetix 7000 서보 드라이브는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 Servo Drives connect to and operate with CompactLogix™ 5370 controllers, supporting Integrated Motion on EtherNet/IP.
Kinetix 5500 서보 드라이브
Kinetix 5500 서보 드라이브는 설계를 간소화하며 민첩하고 비용 효율적인 솔루션을 만드는 데 도움이 되는 다목적 EtherNet/IP 모션 솔루션을 제공합니다.
Kinetix 350 서보 드라이브
로크웰 오토메이션의 Kinetix 350 서보 드라이브는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
2094 Kinetix 6000M 통합형
Rockwell Automation은 Bulletin 2094 Kinetix® 6000M 통합 드라이브-모터 시스템이 단종되어 더 이상 판매하지 않는다고 발표했습니다.
Allen‑Bradley Bulletin 2071 Kinetix® 3 Component Servo Drives
Kinetix 3 서보 드라이브
2022년 12월부로 Bulletin 2071 Kinetix 3 컴포넌트 서보 드라이브가 단종되고 더 이상 판매되지 않습니다.
Allen‑Bradley Bulletin 2097 Kinetix® 300 EtherNet/IP™ Indexing Servo Drives
Kinetix 300 서보 드라이브
2024년 7월부로 Bulletin 2097 Kinetix 300 EtherNet/IP 인덱싱 서보 드라이브가 단종되고 더 이상 판매하지 않습니다.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 Servo Drives provide a scalable option for servo solution in a single product.
Kinetix 5100 서보 드라이브
다용도 Kinetix 5100 서보 드라이브는 중소 규모 장비의 성능과 확장성을 높여줍니다.
Kinetix® Ultra™ 3000 Digital Servo Drives
Ultra 3000 서보 드라이브
2022년 12월부로 Ultra 3000 서보 드라이브는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
소형 서보 모터
소형 서보 모터 솔루션을 사용하여 좁은 영역에서 동적 모션과 정밀한 위치 결정을 제공합니다.
Kinetix TLP 다목적 소형 서보 모터
크기 대비 전력 비율이 매우 높은 이 혁신적인 소형 서보 모터는 필요한 공간을 최소화하면서 성능이 탁월합니다.
Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series Servo Motors provide smooth, integrated motion control over EtherNet/IP networks and are optimized to run with the Kinetix 5500 and 5700 servo drives.
Kinetix VP 서보 모터
이러한 모터는 EtherNet/IP 네트워크를 통해 원활한 통합 모션 컨트롤을 제공하며 Kinetix 5500 및 5700 서보 드라이브에 최적화되어 있습니다.
Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ Servo Motors represent an economy solution for machine designers with wide range of application needs.
Kinetix TL 및 TLY 소형 서보 모터
저전력 산업 애플리케이션을 최적화하도록 설계된 저관성 고성능 소형 서보 모터입니다.
Kinetix VPL 저관성 서보 모터
빠른 가속과 뛰어난 정확성으로 부하를 이동시키는 Kinetix® VPL 저관성 서보 모터를 사용하여 장비의 잠재력을 극대화하십시오.
Kinetix VPF 식품 등급 서보 모터
이 식품 등급 서보 모터는 뛰어난 성능과 내구성을 제공하여 위생 기준을 충족하면서 생산성을 극대화할 수 있습니다.
Allen‑Bradley MP-Series™ Stainless Steel (MPS) Servo Motors are specifically designed to meet the unique needs of wash-down environments.
Kinetix MPS 스테인리스 스틸 서보 모터
고압 또는 높은 부식성 물 세척 환경에서도 제조 목표를 달성하려면 이 모터를 사용하십시오.
Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터
연속 사용 애플리케이션을 최적화하고 효율성과 토크, 속도를 향상하는 이 모터를 사용해 보십시오.
표준 서보 모터
로크웰 오토메이션의 고성능 표준 서보 모터 솔루션으로 주요 프로세스를 최적화하고 장비의 가치를 극대화하십시오.
Allen‑Bradley MP-Series™ Low Inertia (MPL) Servo Motors are high-output brushless motors which use innovative design characteristics to reduce motor size while delivering significantly higher torque.
Kinetix MPL 저관성 서보 모터
감소된 설치 면적으로 더 높은 토크를 제공하는 이 고출력 브러시리스 모터로 경쟁 우위를 높이십시오.
스테인레스 스틸 서보 모터
스테인리스 스틸 서보 모터 솔루션으로 위생 장비 설계의 성능을 극대화하십시오.
Allen‑Bradley Kinetix® HPK-Series™ High-power Asynchronous Motors combine high power with precise positioning capabilities.
Kinetix HPK 비동기식 서보 모터
고출력과 정밀한 위치 결정이 결합된 이 모터 시리즈를 선택하여 생산 장비의 성능을 높이십시오.
Kinetix VPH 위생 서보 모터
이 위생 서보 모터는 IP69K 등급 기능을 갖추고 있으며 극한 환경에서 작동하고 고압 물 세척이 가능하도록 설계되었습니다.
Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ Direct Drive Servo Motors connect directly to the load, eliminating the need for gearboxes, timing belts, pulleys and other mechanical components.
Kinetix RDB 다이렉트 드라이브 서보 모터
당사의 다이렉트 드라이브 서보 모터는 더 간단하고 반응성이 뛰어나며 에너지 효율성이 높은 모션 솔루션을 구현합니다.
Allen‑Bradley Kinetix® MMA Asynchronous Main Motors are three-phase AC induction motors optimized to our Kinetix 5700 servo drives and compatible with Kinetix 7000 as well as PowerFlex® 750-series drives.
Kinetix MMA 비동기식 메인 모터
당사의 Kinetix MMA 비동기식 메인 모터를 사용하면 높은 출력과 토크 출력이 필요한 광범위한 Heavy Duty 어플리케이션에서 더 큰 성능을 이끌어낼 수 있습니다.
Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) Motors combine high-efficiency, high-torque capability with features specifically designed to meet the unique needs of your food and beverage applications.
Kinetix MPF 식품 등급 서보 모터
식음료(F&B)용으로 특별히 설계된 기능과 고효율, 고토크 모터 기능을 결합하여 작업을 개선하십시오.
식품 등급 서보 모터
로크웰 오토메이션의 식품 등급 서보 모터는 식음료 산업 표준을 준수하면서 종합설비효율을 극대화합니다.
Allen‑Bradley MP-Series™ Medium Inertia (MPM) Servo Motors offer IEC metric mounting dimensions and rotatable DIN connectors that provide flexible connector orientation for ease of cable routing.
Kinetix MPM 중관성 서보 모터
이 모터는 출력 밀도가 높은 소형 설계와 고해상도 절대 인코더를 갖추고 있어 프로세스의 잠재력을 극대화합니다.
Allen-Bradley Bulletin LDAT Integrated Linear Thrusters provide high-speed, load-bearing linear motion out-of-the-box and are capable of pushing, pulling, or carrying a load.
Kinetix LDAT 선형 액추에이터
속도와 가속력, 최대 추력, 다이렉트 드라이브 기술을 결합하는 리니어 액추에이터로 성능과 안정성을 극대화합니다.
Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ Integrated Linear Stages can support heavy loads and tolerate moment loads.
Kinetix MPAS 리니어 스테이지
당사의 통합 리니어 스테이지는 중부하를 지원하도록 설계되었으며 고정밀 적용 목적에 이상적입니다.
Allen-Bradley Bulletin MPMA MP-Series™ Integrated Multi-Axis Stages are actuators that provide an out-of-the-box solution for precise two-dimensional positioning and velocity.
Kinetix MPMA 다중 축 리니어 스테이지
정확한 2차원 위치 지정 및 속도를 위한 즉시 사용 가능한 솔루션으로 프로세스에 빠른 동특성을 추가하십시오.
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ Heavy Duty Electric Cylinders are compact, lightweight, high force actuators that serve as a cost-effective alternative to hydraulic solutions.
Kinetix MPAI 리니어 액추에이터
당사의 중부하 전기 실린더는 유압 솔루션의 경제적인 대안으로 사용할 수 있는 경량의 고추력 소형 액추에이터입니다.
Allen-Bradley Bulletin VPAR and MPAR electric cylinders provide an integrated solution with dynamic, precise response for a wide range of linear motion applications.
Kinetix VPAR 및 MPAR 선형 액추에이터
이 전기 실린더는 유연한 서보 제어와 빠른 구축 성능으로 선형 모션 적용의 효율성을 높입니다.
2098 UltraWARE Software has a complete set of troubleshooting and diagnostic tools.
2098 UltraWARE 소프트웨어
Ultraware 소프트웨어는 Ultra 1500, Ultra 3000, Ultra 5000 및 Kinetix 3 서보 드라이브의 시운전을 지원합니다.
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Motion Analyzer
Motion Analyzer는 모션 애플리케이션 사이징 툴로, Kinetix® 모션 제어 시스템의 분석, 최적화, 선정 및 검사에 사용됩니다.
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® Cables are a complete family of standard and continuous flexing cables, equipped with SpeedTEC® DIN connectors for a quick, one-quarter turn connection.
Kinetix 케이블
Rockwell Automation의 표준 및 연속 동축 케이블 제품군을 사용하여 서보 모터와 액추에이터를 안전하게 연결하십시오.
Allen-Bradley Bulletin 2198 Encoder Output Modules synchronize devices to your integrated motion on EtherNet/IP system.
인코더 출력 모듈
이 인코더 출력 모듈은 EtherNet/IP 시스템에서 통합 모션의 장치를 동기화하여 장비 설계 유연성을 높입니다.
Allen‑Bradley Bulletin 847 High-resolution Incremental Optical Encoders feature a robust mechanical design and a metal code disk which provides a rugged bearing system that fits nearly all applications.
고해상도 인크리멘탈 광 엔코더
이 인코더 제품군의 견고한 기계적 설계와 고해상도 피드백은 다양한 적용 분야에서 생산 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
Allen‑Bradley Bulletin 844D High-frequency Incremental Optical Encoders mount directly to the monitored shaft by a split collar clamp on the encoder, eliminating the need for mounting plates and flexible couplings.
고주파수 인크리멘탈 광 인코더
이러한 인코더의 고주기 응답을 사용하여 생산 시스템의 기능과 제어를 개선하십시오.
Allen‑Bradley Bulletin 845D Single Turn is a heavy-duty NEMA Type 4 single-turn absolute position encoder that digitizes shaft angle position into one of a number of absolute code formats.
단회전 절대 인코더
이 중부하 NEMA 타입 4 단회전 인코더로 장비 가동시간과 수명을 향상하십시오.
Allen‑Bradley EtherNet/IP™ Absolute Encoders are designed with an embedded EtherNet/IP switch and dual Ethernet ports to support linear networks and Device Level Ring topologies.
EtherNet/IP 절대 인코더
이러한 인코더를 통합 모션 및 CIP Safety 옵션과 통합하여 EtherNet/IP 모션 제어 시스템의 이점을 확장하십시오.
Allen‑Bradley Bulletin 842HR Sine/Cosine is a 15-bit serial encoder for high performance digital servo drive systems
사인/코사인 절대치 인코더
정류, 속도 조절 및 위치 제어 일체형 장치가 포함된 이러한 인코더를 사용하여 고성능 디지털 서보 드라이브 시스템을 설계하십시오.
Allen‑Bradley Bulletin 845G Single-turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder for use in harsh conditions.
단회전 고성능 절대 인코더
열악한 환경에서도 풍부한 모션 데이터를 제공하는 이 NEMA 타입 4 및 13 단회전 절대 인코더로 장비 가치를 높이십시오.
Allen‑Bradley Bulletin 845GM Single Turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder that digitizes shaft position for reliable readouts.
단회전 절대 인코더 및 제로 세트 핀
이러한 장치의 소형 설계와 고해상도 출력은 위치 정확도가 중요하지만 공간이 제한된 용도에서 탁월합니다.
Allen‑Bradley Bulletin 842A Multi-turn Magnetic Encoder is a 24-bit absolute multi-turn shaft encoder.
다회전 자기 절대 인코더
이 인코더는 정확한 모션 데이터를 제공하고 동기 시리얼 인터페이스를 사용하여 5개의 배선을 통해 24비트 분해능을 제공합니다.
Allen‑Bradley Bulletin 842D DeviceNet™ Multi-turn Magnetic Encoder is a 26-bit absolute multi-turn shaft encoder that is directly connected to DeviceNet.
DeviceNet 다회전 자기 절대 인코더
이러한 인코더는 전용 입력 카드 없이 위치 데이터를 제공하여 DeviceNet 네트워크의 가치를 향상합니다.
Allen-Bradley Bulletin LDC-Series™ and LDL-Series™ Linear Servo Motors provide precise linear positioning at very high speeds.
리니어 서보 모터
당사의 LDC- 및 LDL-Series 리니어 서보 모터는 이동해야 하는 페이로드에 직접 연결되며 고속에서 정밀한 리니어 위치 결정 기능을 제공합니다.
QuickStick HT 인텔리전트 컨베이어 시스템
QuickStick® HT 인텔리전트 컨베이어 시스템을 사용하여 최대 수천 킬로그램의 무거운 화물을 이동하는 더욱 유연하고 생산적인 프로세스를 구현하십시오.
iTRAK 5730 지능형 추적 시스템
신속하고 유연해진 스마트 방식으로 장비 내에서 제품을 옮겨 병목 현상을 제거하고 전반적인 생산성을 증대하십시오.
MagneMover LITE 인텔리전트 컨베이어 시스템
MagneMover LITE 인텔리전트 컨베이어 시스템을 사용하여 중소형 부하를 더 빠르고 효율적으로 이동시키십시오.
QuickStick 150 인텔리전트 컨베이어 시스템
QuickStick® 150 인텔리전트 컨베이어 시스템을 사용하면 더욱 빠르고 친환경적이며 효율적인 제품 운송 솔루션을 구축할 수 있습니다.
iTRAK 5750 지능형 추적 시스템
유연성과 제어 기능이 개선된 Rockwell Automation의 iTRAK 5750 지능형 추적 시스템을 사용하여 장비의 생산성을 재정의하고 페이로드를 높이십시오.
베스트 셀링
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
Overview
Allen Bradley

보다 뛰어난 통합과 유연성을 갖추면서 더 빠르게 가치를 획득하고 싶으십니까? Rockwell Automation의 모션 컨트롤 포트폴리오는 사업을 추진할 수 있고 확장성이 있으며 연결된 장비를 만드는 데 도움이 되는 유일한 고지를 선점하고 있습니다. Rockwell Automation의 글로벌한 사업 범위를 통해 귀사는 전사적으로 장치가 지원되고 서비스를 받을 수 있다는 것을 확신할 수 있습니다.

동영상
스마트 장비를 위한 완전한 모션 시스템

경쟁이 치열한 오늘날의 환경에서 단순화된 장비 설계, 시스템 유연성 및 향상된 장비 성능은 경쟁력 유지를 위한 핵심 요건입니다. 소형 독립형 장비를 제조하든, 복잡한 대형 시스템을 제조하든, Allen-Bradley Kinetix 모션 제어 제품은 고객이 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.


다음을 위한 준비가 되어 있습니까? 현대화가 도움이 될 수 있습니다

모션 솔루션을 현대화해야 하는 이유는? 핵심 프로세스에 더 많은 기능과 제어를 추가할 수 있기 때문입니다. 현대화는 오늘날의 역동적인 시장에서 성공하는 데 필요한 성능, 유연성, 수명을 장비에 더해주는 비용효율적인 방법이 될 수 있습니다. 현대적인 장치는 스마트 제조 목표를 달성하는 데도 도움이 될 수 있습니다. 정확한 정보를 쉽게 얻을 수 있기 때문에 데이터의 힘을 활용하여 프로세스에 대한 가치 있는 인사이트를 얻고 미래의 혁신이 가능해집니다.

현대화
현대화
역량
역량
현대화
Rockwell Automation은 고객이 투자를 보호하고 설치 기반을 전략적으로 현대화하여 미래 수요에 대비할 수 있도록 돕기 위해 노력하고 있습니다.
Rockwell Automation의 역량 알아보기
모션 현대화를 고려하십시오
백서
모션 현대화를 고려하십시오

현대화는 감당하기 어려운 이니셔티브처럼 보일 수 있지만 올바른 파트너와 올바른 솔루션이 있으면 훌륭한 일이 될 수 있습니다.

지금 확인하기

모션 컨트롤 고객 성공 사례

MagneMotion boosts throughput & quality, helping to save lives
MagneMotion boosts throughput & quality, helping to save lives
성공 사례
성공 사례
MagneMotion boosts throughput & quality, helping to save lives
MagneMotion-driven bio-sample cartridge fabrication machine gains repeatable & rapid throughput and keeps contamination to an absolute minimum.
지금 알아보기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 컨트롤