- Product Selection
- Overview
- Documentation
On-Machine™ 모션 컨트롤에 새로운 시대가 도래했습니다. ArmorKinetix® 분산형 서보 드라이브로 다음 장비 설계 시 구현 가능한 것의 기준을 높이고 있습니다. 이 드라이브 플랫폼은 Kinetix® 5700 서보 드라이브의 고성능을 컴팩트한 On-Machine 크기로 제공하여 생산 장비를 그 어느 때보다 효율적이고 유연하며 비용 효율적으로 만들 수 있습니다.
더 빠른 배포와 더 많은 기능을 갖춘 스마트 장비의 기술을 만나보십시오. ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브는 모션 컨트롤 요구에 맞는 확장 가능한 모듈식 솔루션을 제공합니다. 전기 캐비닛 외부에 드라이브를 장착하면 시스템 복잡성을 크게 줄이고 총 시스템 비용을 낮추며 인력의 생산성을 높일 수 있습니다.
차세대 스마트 장비 개념을 강화하기 위해 구축된 지능형 모션 컨트롤
ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브는 더욱 효율적이고 효과적인 생산 장비를 설계하기 위한 새로운 툴을 제조업체에 제공하고 있습니다.
통합 드라이브-모터 솔루션 및 니어모터 드라이브로 제공되는 이 기술은 장비 설계를 위한 혁신적인 접근 방식을 가능하게 하여 더 적은 부품과 종단이 필요하고 바닥 공간 요건이 더 적습니다. 이는 건설 시간 단축, 실패 지점 감소 및 평방 피트당 생산성 향상으로 이어집니다.
ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브가 장비 설계에서 가능한 것을 혁신하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
혁신을 촉진하는 서보 드라이브 기술
OEM이든 엔드 유저든지 관계없이 분산형 모션 컨트롤의 이점을 활용하여 장비를 개선할 수 있습니다. ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브의 장점은 다음과 같습니다.
- 더 쉽게 지원하고 더 직관적인 운영이 가능한 시스템으로 자신 있게 시스템 시작
- 간소화된 모듈형 설계로 설치 속도 향상 및 엔지니어링 비용 절감
- 더 적은 구성요소와 연결 지점이 필요한 시스템으로 전체 시스템 비용 절감
- On-Machine 솔루션 전반에서 일관된 경험을 통해 더 빠르게 행동하고 정보에 입각하여 결정
- 단일 케이블 솔루션에서 통합 드라이브 안전 및 CIP Security를 사용하여 위험 감소
분산형 모션 컨트롤은 무엇을 할 수 있습니까?
중앙 제어식 생산 장비는 설계, 구축 및 지원이 복잡할 수 있습니다. ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브를 사용하여 분산형 아키텍처로 전환하면 시스템을 간소화하고 더 많은 가치를 창출할 수 있습니다. 예를 들어, 분산 설계로 변경하면 배선을 최대 90%까지 줄이고 전체 시스템 비용을 평균 30%까지 낮출 수 있습니다.
이상적인 장비에 여러 개의 On-Machine 구성요소가 필요합니까? ArmorKinetix는 서보 드라이브를 다른 On-Machine 장치와 간단하게 배치하고 이해하기 쉽게 만드는 표준화된 장비 중심 설계를 특징으로 합니다.
간소화된 장비 설계, 무한한 가능성
장비 설치 면적 감소
드라이브를 외부에 장착하고 모션 네트워크를 데이지 체인 방식으로 연결하면 장비 크기와 케이블 길이를 줄이고 더 적은 수의 부품이 필요한 시스템을 설계할 수 있습니다.
고급 분석
통합 진동 및 열감지 센서의 데이터를 사용하여 제어 캐비닛을 열지 않고도 예측 인사이트를 얻고 잠재적인 문제를 신속하게 진단합니다.
향상된 설치
모션 아키텍처를 분산하여 더 적은 부품을 사용하고 연결 지점 수를 줄여 빌드 시간을 단축하고 잠재적인 실패 지점 수를 줄입니다.
향상된 지속 가능성
시스템의 전체 에너지 사용을 줄이면서 더 적은 구성요소가 필요한 장비를 설계합니다.
통합 안전
안전 속도 모니터링 및 안전 토크 오프 기능을 사용하여 안전 네트워크를 간소화하고 인력과 장비를 보호합니다.
향상된 유연성
하나의 드라이브 플랫폼에서 통합형 드라이브 모터와 니어모터 드라이브를 장착하는 보다 유연한 모듈식 설계를 구성하여 이상적인 장비를 만듭니다.
제품 구성
On-Machine 컨트롤 솔루션 확장
| Product Profiles | 출판 |
|---|---|
| ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브 On-Machine OEM 인포그래픽 | 2198-PP004_-KO-P |
| ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브 On-Machine 엔드 유저 인포그래픽 | 2198-PP005_-KO-P |
| ArmorKinetix Distributed Servo Drives eBook | 2198-SP004_-EN-P |