Loading

Kinetix HPK 비동기식 서보 모터
Allen-Bradley

고출력과 정밀한 위치 결정이 결합된 이 모터 시리즈를 선택하여 생산 장비의 성능을 높이십시오.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(31)
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
베스트 셀링
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
Overview
Allen Bradley

당사의 Kinetix® HPK-Series™ 고전력 비동기형 모터는 정밀한 위치 결정 기능과 대용량을 결합합니다. 이러한 모터는 고해상도의 피드백과 결합된 서보 제어에 맞도록 최적화된 권선 기능이 있어 어플리케이션에 필요한 정밀도를 제공합니다. 이 제품은 입증된 유도 모터 기술을 구축하고 까다로운 어플리케이션에서 높은 신뢰성과 내구성을 제공합니다.

  • 고해상도 피드백(1회전당 최대 2백만 회)
  • Multi-turn 절대 위치 피드백 옵션
  • 모터 권선은 다양한 속도 범위에 걸쳐 정토크 제공
  • 낮은 회전자 관성으로 가속도 향상
  • 연속 토크 96 - 955Nm(849 - 8445lb-in.)
  • 최대 토크 192 - 1927Nm(1699 - 17042lb-in.)
  • 기본 속도 1,500 및 3,000RPM
  • Kinetix® 7000 서보 드라이브와 통합하여 Kinetix 통합 모션 솔루션의 범위를 최대 200Hp(150kW)로 확장
  • 전원 연결용 junction 박스 및 표준 DIN 피드백 커넥터
  • 일체형 blower 냉각으로 Compact 패키지의 성능 강화
  • 표준 IEC 플랜지 및/또는 바닥 취부

일반적인 HPK-Series™ 서보 모터용 애플리케이션은 다음과 같습니다.

  • 대용량 패키징
  • 컨버팅
  • 감기/풀기/되감기
  • 시터(Sheeter)
  • 자재 취급
  • 메탈 성형
  • 사출 성형
  • 플라잉 나이프

툴 & 리소스

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
소프트웨어
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어는 Allen-Bradley Logix 5000™ 컨트롤러 및 관련 제어 시스템 제품군을 관리하는 데 효과적인 통합 생산성 툴입니다.

시작하기
제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)
Main Image
지원
제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)

제품 다운로드 및 호환성 센터(PCDC)에서는 제품 다운로드 등을 찾아볼 수 있습니다.

시작하기
FactoryTalk 소프트웨어
Main Image
소프트웨어
FactoryTalk 소프트웨어

각 FactoryTalk 제품은 비즈니스 성과향상을 촉진하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 설계 및 시운전 단계부터 회의실 수준의 데이터 요건에 이르기까지 기업 내 모든 사용자에게 가치를 창출할 수 있습니다.

자세히 알아보기
인증
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 마크
  • CSA
  • UL 승인
Documentation
Miscellaneous 출판
Integrated Architecture 브로슈어 IA-BR005_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 컨트롤
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix HPK 비동기식 서보 모터